Sicurezza e manutenzione

Masthead background

Sicurezza e manutenzione - panoramica dei prodotti

Questi prodotti conformi ai materiali a contatto con gli alimenti (FCM) offrono i seguenti vantaggi:

  • La VBS21 Food+ viene utilizzato per rompere il vuoto in un sistema a vapore quando la pressione scende al di sotto della pressione atmosferica.
  • La gamma di valvole di isolamento M10 ECF a un quarto di giro offre un'affidabile chiusura ermetica che può essere azionata manualmente o automaticamente in dimensioni fino a DN65.
 

Specifiche Tecniche

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
DCV41, DCV41 Food+ Valvola di ritegno a disco in acciaio inossidabile austenitico Italian TI-P601-18-IT Scarica il PDF
Valvola a sfera M10 ECFi4 da ¼" a 2½" Italian TI-P167-30-IT Scarica il PDF
Valvole a disco tipo wafer DCV3 e DCV3LT per flange EN PN, in inox Italian TI-P134-50-IT Scarica il PDF

Manuali Installazione

Documento

DCV1, DCV3, DCV3LT e DCV3 Food+ Valvole di ritegno a disco

Lingua

Italian

Codice di riferimento

IM-P134-07-IT

Scarica

Scarica il PDF