Scaricatori di condensa e accessori

Masthead background

Scaricatori di condensa e sistemi di monitoraggio

Questi prodotti conformi ai materiali a contatto con gli alimenti (FCM) offrono i seguenti vantaggi:

  • Il filtro per vapore CSF16 è un filtro orizzontale in linea ad alta efficienza utilizzato per rimuovere le particelle contaminate dal vapore. In grado di fornire una filtrazione fino a 1µm (micron), in linea con gli standard 3A Culinary Steam.
  • Il separatore S8F è progettato per rimuovere le gocce d'acqua dal vapore a contatto diretto o indiretto con gli alimenti. La maggiore secchezza del vapore massimizzerà il trasferimento di calore e proteggerà le apparecchiature a valle.
  • I filtri Fig16L Food+ e Fig3616 Food+ rimuovono le particelle solide dal sistema e sono consigliati a monte di un filtro per vapore CSF16 per massimizzare la durata degli elementi filtranti.
  • I modelli BTM7 Food+, BT6-B Food+, BTS7.1, BTD52L sono scaricatori di condensa termostatici progettati per rimuovere la condensa dai sistemi a vapore. Tutti questi modelli di scaricatori di condensa sono adatti per applicazioni a contatto diretto o indiretto con gli alimenti.
  • Gli AVM7 Food+ e AVM6.1 Food+ sono eliminatori d’aria termostatici manutenibili progettati per rimuovere l'aria e altri gas non condensabili dai sistemi a vapore a contatto diretto o indiretto con gli alimenti.

Specifiche Tecniche

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
Fig 16L e Fig 16L Food+ Filtri in acciaio inossidabile austenitico Italian TI-P160-01-IT Scarica il PDF
Fig 3616, Fig 3616 Food+ Filtro in acciaio inossidabile austenitico - (materiali EN) Italian TI-P160-05-IT Scarica il PDF