W każdym systemie parowym jest jeden element, którego znaczenia nie można przecenić. Od prostego obiegu pary i kondesatu do złożonych zadań, rola odwadniacza jest kluczowa: odprowadzanie kondensatu i nieskraplających się gazów przy jednoczesnym zatrzymaniu pary.
Mowa oczywiście o odwadniaczu. Z ponad 200-letnią historią, jego wpływ na każdy system parowy jest ogromny. Obecnie jego rola jest ważniejsza niż kiedykolwiek, ponieważ jest kluczem do utrzymania wydajności procesów wymiany ciepła i zrównoważonego rozwoju.
Każda osoba odpowiedzialna za system parowy wie, jak ważna jest wydajność odwadniacza. Awaria odwadniacza może prowadzić do poważnych problemów, takich jak nieplanowane przestoje w produkcji i zwiększone koszty energii.
Dla organizacji skoncentrowanych na zrównoważonym rozwoju i rentowności, regularne przeglądy odwadniaczy są uważane za najlepszą praktykę. Częstotliwość przeglądów lub audytów zależy od rodzaju systemu parowego.
Na przykład Departament Energii Stanów Zjednoczonych zaleca następujące interwały w oparciu o ciśnienie robocze:
Są to zalecane interwały, a nie obowiązujące standardy.
Departament Energii Stanów Zjednoczonych zauważył, że: "W systemach parowych, które nie były konserwowane przez 3 do 5 lat, od 15% do 30% zainstalowanych odwadniaczy może nie działać.... ¹Departament Energii Stanów Zjednoczonych
Choć statystyki dotyczące awarii odwadniaczy są różne, jedno jest pewne: odwadniacze ulegał awarii, niezależnie od tego, czy pozostają stale otwarte, czy zamknięte. Szacunki sugerują, że odwadniacz przeciętnej jakości może wytrzymać tylko cztery lata, w porównaniu do dwukrotnie dłuższego okresu w przypadku opcji wyższej jakości, takich jak te oferowane przez Spirax Sarco.
Możliwość zdalnego monitorowania odwadniaczy w czasie zbliżonym do rzeczywistego istnieje już od jakiegoś czasu. Wczesne rozwiązania opierały się na podstawowym systemie "sygnalizacji świetlnej", w którym kolor zielony oznaczał prawidłowe działanie, a czerwony sygnalizował problem.
Nawet w przypadku ręcznych urządzeń do monitorowania odwadniaczy istnieje margines błędu. Na krótką migawkę, czasami trwającą zaledwie 15 sekund, może mieć wpływ hałas z otoczenia, prowadząc do niedokładnych odczytów.
Podczas gdy ręczne testowanie nadal ma zastosowanie, bezprzewodowe rozwiązanie Spirax Sarco do monitorowania odwadniaczy stanowi postęp w zakresie wiarygodności monitorowania. Nasze rozwiązanie zapewnia dokładny wgląd w wydajność odwadniacza w czasie zbliżonym do rzeczywistego, eliminując domysły związane z okresowymi kontrolami.
Bezprzewodowa platforma do monitoringu odwadniaczy firmy Spirax Sarco bezpiecznie przechwytuje precyzyjne dane z odwadniaczy pary i dostarcza praktycznych informacji, które pomagają chronić drogi sprzęt, zapobiegać przerwom w pracy instalacji, kontrolować koszty oraz w osiągnięciu celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Odwadniacze pary pozostaną kluczową częścią każdego systemu parowego, ale możemy zmienić sposób zarządzania nimi. Dzięki zastosowaniu inteligentniejszych rozwiązań, takich jak bezprzewodowe monitorowanie odwadniaczy, można zapewnić, że podłączone odwadniacze działają z maksymalną wydajnością unikając ograniczeń wynikających z ręcznego testowania odwadniaczy.
Zoptymalizuj wytwarzanie, dystrybucję i wykorzystanie pary dzięki Spirax Sarco.