Een Spirax Sarco-onderzoek naar warmteverlies maakt deel uit van een bredere aanpak van stoomaudits. Met behulp van warmtebeeldtechnologie wordt warmteverlies zichtbaar gemaakt, waardoor uw team over feitelijke gegevens beschikt om betere beslissingen te nemen op het gebied van onderhoud, isolatie en energieprestaties.
Om de stoomefficiëntie te verbeteren, is het vaak belangrijk om eerst te begrijpen waar thermische energie verloren gaat.
Ongeïsoleerde of slecht geïsoleerde oppervlakken kunnen warmte verspillen voordat deze de plaats van gebruik bereikt. In de praktijk kan het zijn dat uw locatie geld uitgeeft aan het opwekken van energie die geen toegevoegde waarde heeft voor het proces.
Een warmteverliesaudit helpt u om van veronderstellingen over te stappen op feiten. Door aan te geven waar warmte ontsnapt, krijgt uw team een duidelijker beeld van waar isolatieverbeteringen nodig kunnen zijn en welke maatregelen het eerst moeten worden overwogen.
(De metingen zijn niet-invasief en moeten worden uitgevoerd terwijl uw stoomsysteem normaal in bedrijf is).
Een technicus van Spirax Sarco maakt gebruik van warmtebeeldcamera’s om vast te stellen waar warmte uit stoom- en condensaatsystemen kan ontsnappen.
De bevindingen worden beoordeeld aan de hand van een gestructureerde beoordelingsmethode, waardoor zichtbaar warmteverlies kan worden onderscheiden van praktische verbetermogelijkheden.
U krijgt duidelijke aanbevelingen om uw middelen in te zetten waar ze het hardst nodig zijn.
De bevindingen van het onderzoek kunnen bijdragen aan gerichte verbeteringen op het gebied van isolatie, waardoor warmteverlies wordt beperkt, de efficiëntie wordt verbeterd en eventuele veiligheidsrisico’s worden aangepakt.
Door aan te geven waar energie wordt verspild, kan een warmteverliesaudit helpen om een sterker financieel argument op te bouwen voor gerichte verbeteringen. Aanbevelingen worden gerangschikt op basis van de geschatte besparingen, waardoor uw team tijd en budget kan inzetten voor de kansen met de grootste potentiële waarde. En wanneer er passende verbeteringen worden doorgevoerd, kunnen de besparingen op de energiekosten zich al binnen enkele maanden terugbetalen.
Een van de meest voorkomende mogelijkheden voor verbetering die via een warmteverliesonderzoek aan het licht komen, is isolatie. De isolatiemantels van Spirax Sarco zijn ontworpen om het warmteverlies bij bepaalde onderdelen van stoomsystemen te helpen verminderen. Door meer bruikbare warmte binnen het systeem vast te houden, kunnen ze helpen energieverspilling te verminderen, de efficiëntie van het systeem te verbeteren en een barrière rond hete oppervlakken te vormen. Ze zijn speciaal ontworpen voor apparatuur van Spirax Sarco en zorgen voor een nauwkeurige pasvorm en betrouwbare prestaties, wat bij dagelijks gebruik een lange levensduur garandeert.
Stoomexpertise wanneer u het nodig hebt:
Uw lokale Spirax Sarco ingenieur kan u helpen de up-time te maximaliseren en uw installatie binnen het budget te houden.
We helpen u uw doelstellingen te bereiken:
Spirax Sarco is uw betrouwbare partner om u te helpen bij het bereiken van de doelen die u nastreeft.
Ondersteuning bij uw duurzaamheidsdoelstellingen:
Of u nu wilt optimaliseren, beheren of decarboniseren, Spirax Sarco kan u ondersteunen bij uw Net Zero doelstellingen.