Uw antwoord op duurzaam gebruik van restwarmte

De EVC-warmtewisselaar (Exhaust Vapour Condenser) van Spirax Sarco is de oplossing om uw stoomsystemen te vereenvoudigen en revolutionair te maken. De EVC helpt u de vraag naar water en energie te verminderen en draagt tegelijkertijd bij aan uw bredere duurzaamheidsdoelstellingen.
 
Van het innovatieve ontwerp, waardoor het compact, robuust en eenvoudig te installeren is, tot het geribbelde buisontwerp dat de warmteoverdracht verbetert en zelfreiniging vergemakkelijkt, ondersteunt de EVC u bij het verlagen van uw energieverbruik en -rekeningen, en verlaagt bovendien de tijd en frequentie voor onderhoud en de bijbehorende stilstandtijd.
 
Met een bewezen, efficiënte terugverdientijd binnen een beperkte tijdspanne, sommige toepassingen binnen een jaar, biedt de EVC-warmtewisselaar een onderhoudsarme oplossing die de efficiëntie maximaliseert en bijdraagt aan uw Net Zero doelstellingen.

 

Operational excellence new

Verhoog de efficiëntie van het stoomsysteem

wavy lines 2

Verwijdert zichtbare stoompluimen die in de atmosfeer worden gelaten

Drip

Minder water bijvullen en minder chemicaliën doseren

Multiple arrows icon 2

Flexibel voor gebruik in alle industrieën

Consistente warmteoverdracht

Spanner

Minimaal onderhoud

Restwarmte terugwinnen en CO2 verminderen₂

Engineering purpose advance icon

Minder spui door de stoomketel

target icon 2

Ondersteunt Net Zero doelen

Ontdek de EVC-warmtewisselaar (Exhaust Vapour Condenser)

Kenmerken

  • Zeer efficiënte warmteoverdracht

  • Versie conform EC1935

  • Zelfreinigend buisontwerp

  • Compact en eenvoudig te installeren

  • Geschikt voor een reeks verwarmings-, koel- en reinigingsvloeistoffen

  • Rechte, geribbelde buizen

  • Hoogwaardig en duurzaam ontwerp

  • Efficiënte terugverdientijd

EVC image

Hoe het werkt: Hoe het werkt: EVC-warmtewisselaar (Exhaust Vapour Condenser)

In diverse industrieën helpen onze innovatieve oplossingen voor het terugwinnen van energie bedrijven om kosten te besparen, emissies te beperken en de operationele efficiëntie te verbeteren. De volgende casestudies laten zien hoe flashstoomterugwinning en flash stoom condensors (EVC's) meetbare duurzaamheidsvoordelen opleveren in tal van industriële sectoren. 

Improve operation efficiency EVC

Grote brouwer vermindert CO₂-uitstoot met 56 ton per jaar

Een toonaangevende brouwer is overgestapt op een flash stoom condensor, waardoor minder flash stoom verloren gaat en de pasteuriseerlijn wordt voorverwarmd. Het project verminderde de CO₂-uitstoot met 56 ton per jaar en verlaagde het stoomverbruik met meer dan een derde.

Papierfabrikant bespaart energie en €7K per maand

Een Braziliaanse papierfabriek installeerde een EVC-systeem nadat een energie-audit kostbare stoomverliezen aan het licht bracht. De oplossing verhoogde de temperatuur van het make-upwater en leverde een besparing op van meer dan €7K per maand, wat hun netto nul-ambities ondersteunde.

Voedselproducent verhoogt efficiëntie ketel

Een graanproducent heeft drie EVC-units geïnstalleerd om flashstoom terug te winnen uit kookprocessen en condensaat. De retrofit verdubbelde de verwachte winst in voedingswatertemperatuur, was eenvoudig te installeren en leverde energiebesparingen op die de aanvankelijke schattingen overtroffen.

Wereldwijde producent van tissueproducten wint reststoom terug en bespaart jaarlijks €26k

Een toonaangevende producent van tissueproducten installeerde een flash stoom condensor , waardoor flash-stoomverlies wordt geëlimineerd. De upgrade bespaarde jaarlijks €26K, verbeterde de milieuprestaties en verdiende zichzelf terug in slechts zeven maanden.

 

Hotel wint energie terug en verlaagt kosten met €74K per jaar

Een hotel in Dubai installeerde een flash stoom condensor nadat een energie-audit had aangetoond dat er flash-stoomverliezen waren. De oplossing bespaart ongeveer €74K per jaar, vermindert energieverspilling en ondersteunt hun Net Zero ambities terwijl er minimaal onderhoud nodig is.

Stoomefficiëntie maximaliseren 

De EVC-warmtewisselaar is een betrouwbare en effectieve oplossing om duurzaamheid in uw systemen te stimuleren. 

Neem contact op om met een expert te spreken over hoe we uw netto-nuldoelstellingen kunnen ondersteunen.

 
Efficiency

Stoomexpertise wanneer u het nodig hebt:

Uw lokale Spirax Sarco ingenieur kan u helpen de up-time te maximaliseren en uw installatie binnen het budget te houden.

Insights

We helpen u uw doelstellingen te bereiken:

Spirax Sarco is uw betrouwbare partner om u te helpen bij het bereiken van de doelen die u nastreeft.

Reduce emissions

Ondersteuning bij uw duurzaamheidsdoelstellingen:

Of u nu wilt optimaliseren, beheren of decarboniseren, Spirax Sarco kan u ondersteunen bij uw Net Zero doelstellingen.