BT6-B sanitaire thermostatische drukevenwichtcondenspot

Masthead background

De BT6-B is een 316L sanitaire thermostatische drukevenwichtcondenspot voor schone en zuivere stoom. De spleetvrije, zelfdrainerende behuizing en de schuine zitting minimaliseren het vasthouden van condens, waardoor hygiënische prestaties in SIP/CIP, steriele stoombarrières, leidingsontwatering en andere gereguleerde toepassingen met zuivere stoom worden ondersteund.

Het hoogwaardige thermostatische element met minimale onderkoeling maakt het mogelijk om de typische vereisten voor koelbenen te beperken tot 50 mm.

Introductie van de BT6-B Thermostatische Condenspot

Voordelen

Beschermt de productkwaliteit en patiëntveiligheid
Minimaliseert het vasthouden en samenvoegen van condensaat om hygiënische omstandigheden te helpen handhaven tijdens SIP/CIP en productie, ter ondersteuning van steriliteit en zuivere stoomkwaliteit. 

Ondersteunt betrouwbare SIP en validatie
De zelfdrainerende geometrie en het gereduceerde koelbeen verbeteren de voorspelbaarheid van de drainage en de herhaalbaarheid van cycli, waardoor validatiefouten en verloren batchtijd worden verminderd.

Vermindert stoomverlies en energieverspilling
Het sluiten van de thermostaatcapsule bij bijna verzadiging en de dichte afdichting beperken onnodig verlies van levende stoom in vergelijking met condenspotten die aanzienlijk onder de stoomtemperatuur werken. 

Vereenvoudigt specificatie in gereguleerde nutsbedrijven
Hygiënisch ontwerp, traceerbaarheid van materialen en documentatiepakketten (inclusief EN 10204 3.1, FDA, USP en Food+ EC1935 verklaringen) maken het eenvoudiger om naleving tijdens audits aan te tonen.

Versnelt installatie en inbedrijfstelling
Compacte geometrie met een kleiner koelbeen helpt ontwerpers ontwateringspunten te plaatsen waar ze het meest effectief zijn en verkort de inbedrijfstellingstijd rond stoom- en condensaatleidingen. 

Flexibel voor wereldwijde hygiënische normen
Dankzij de aansluitopties met klemmen en buisuiteinden kan hetzelfde sanitaire condenspotplatform worden gebruikt voor ASME BPE PED/UK PESR, FDA CFR Title 21 pakkingconformiteit, USP Class VI, ADI/TSE/BSE free) en cleanroomverpakking (ISO Class 7), waardoor volledige afstemming op erkende hygiënische leidingnormen gegarandeerd is.

Ontworpen voor onderhoudbaarheid
Duidelijke installatierichtlijnen, aanwijzingen voor het aandraaimoment van de klemmen en gemakkelijk te verkrijgen reserveonderdelen (het samenstel van de capsule en pakkingen) helpen onderhoudsteams de condenspot te onderhouden zonder hygiënische oppervlakken te beschadigen. 

Opmerking
Plaatselijke voorschriften en de keuze van klemmen/pakkingen kunnen het werkingsgebied beperken; raadpleeg altijd de technische informatie en installatie- en onderhoudsinstructies van Spirax Sarco voor gebruik. 

Kenmerken:

  • Ontwerp van de sanitaire thermostatische drukevenwichtcondenspot
  • Ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met ASME BPE
  • Spleetvrije behuizing van 316L roestvrij staal
  • Zelfdrainerende geometrie met 15° schuine zitting
  • Kleiner koelbeen voor compacte installatie
  • Opent bij stoomtemperatuur om verlies te beperken
  • Sanitaire varianten met lage en hoge capaciteit verkrijgbaar
  • ISO klasse 7 cleanroom verpakte componenten
  • Pakkingsmaterialen die voldoen aan FDA en USP
  • Optionele vaste ontluchting voor fail open werking
BT6-B

Hoe het werkt

Roestvaststalen drukevenwichtcondenspot voor hygiënische toepassingen

Waarom BT6-B van Spirax Sarco

In hygiënische en zuivere stoomsystemen is "eender welke condenspot" niet langer goed genoeg. BT6-B brengt Spirax Sarco's stoomexpertise en kennis van hygiënisch ontwerp samen in één gevalideerd sanitair condenspotplatform. Hij is speciaal gebouwd voor condensaatverwijdering in gereguleerde omgevingen, combineert een zelfdrainerende 316L behuizing, het voordeel van een gereduceerd koelbeen en een bijna stoomthermostatische werking om betrouwbare SIP/CIP-prestaties en productkwaliteit te ondersteunen.

Ondersteund door cleanroomverpakkingen, uitgebreide certificering en wereldwijde toepassingsondersteuning, helpt BT6-B ingenieurs, proceseigenaren en QA-teams te standaardiseren op een enkele, auditklare oplossing voor zuivere en pure stoomcondensaatverwijdering - waardoor de complexiteit afneemt en de uptime en compliance worden beschermd.

Neem contact op

Wij staan u bij in het behalen van uw bedrijfs- en duurzaamheidsdoelstellingen

Brochures

Title

BT6-B balanced pressure thermostatic steam trap for use in hygienic environments

Taal

Nederlands

Referentienummer

SB-P061b01e

Download

Download PDF

Technische Fiches

Title

BT6-B - Condenspot - Thermostatisch - Drukevenwicht - Clean Steam

Taal

Nederlands

Referentienummer

TI-P180-30

Download

Download PDF

Installatie & onderhoudsinstructies

Title

BT6-B Condenspot - Thermostatisch - Drukevenwicht - Clean Steam

Taal

Nederlands

Referentienummer

IM-P180-31

Download

Download PDF