Meet energie en niet alleen de stroom

Inzicht in energieverbruik is nog nooit zo eenvoudig geweest

Hand and digital Spirax Sarco product

Energie-efficiënter worden in elke fase van uw bedrijfsvoering

Krijg volledig zicht op je stoomdebiet met de SLM30-E wervelstroommeter. Meet het energieverbruik om verspilling te verminderen en de efficiëntie te verhogen bij elke stap van uw activiteiten. Zo komt u dichter bij uw duurzaamheidsdoelstellingen.

 
Engineering purpose advance icon

Eenvoudige montage

Improve your process control

Bedieningsgemak

Efficieincy

Verhoogd rendement

Outcome advance icon

Energiegebruik optimaliseren

Improve maintenance budgeting and forecasting

Geïntegreerde flowcomputer

Ruler icon 2

Betrouwbare meting

SLM30-E wervelstroommeter

Flash in a moving circle Volume, massa en energie meten

Tick in a shield Breed meetbereik tot 50:1

Leaves in a circle Hoogste nauwkeurigheid tot ± 0,50% van ogenblikkelijk debiet

Tick in a cog DN 15 - DN 400

Flash in a moving circle  -55 tot 280 °C

Tick in a shield Driftvrije sensor

SLM30 product

De SLM30-E levert de hoogste nauwkeurigheid en meet tot ±0,50% met een sensor zonder drift. Geschikt voor diverse toepassingen met uitstekende herhaalbaarheid en een hoog temperatuurbereik, waaronder verzadigde/oververhitte stoom, water, olie en procesgas*.

 

 

Veilige werkzone (geen ATEX)


 
SLM30

Neem contact op

Wij staan u bij in het behalen van uw bedrijfs- en duurzaamheidsdoelstellingen

Technische Fiches

Title

SLM30-E Wervelstroomdebietmeter

Taal

Nederlands

Referentienummer

TI-P799-01

Download

Download PDF