Stoombevochtiging: essentieel voor kwaliteit, comfort en veiligheid

Een gecontroleerde luchtvochtigheid is van cruciaal belang in tal van industriële en gebouwgebonden toepassingen. Of het nu gaat om farmaceutische productie, voedingsmiddelenverwerking, cleanrooms, zorginstellingen of andere kritische omgevingen: een te lage luchtvochtigheid kan een negatieve impact hebben op processen, productkwaliteit, apparatuur en het welzijn van mensen.

Stoombevochtiging is de oplossing om een betrouwbaar, stabiel en optimaal binnenklimaat te garanderen.

Waarom is luchtvochtigheid zo belangrijk?

Een goed klimaat wordt bepaald door drie cruciale factoren: voldoende luchtverversing, nauwkeurige temperatuurregeling en een correcte luchtvochtigheid. Wanneer de relatieve luchtvochtigheid te laag wordt, kunnen uiteenlopende problemen ontstaan.

Te droge lucht kan leiden tot irritatie van ogen, neus en keel, hoofdpijn, vermoeidheid, een droge huid en een verminderde weerstand. Daarnaast blijven virussen en andere ziekteverwekkers langer actief en zweven bepaalde deeltjes langer in de lucht, waardoor het risico op luchtgedragen infecties toeneemt.

Ook industriële processen ondervinden hinder van een te droge omgeving. Denk aan elektrostatische ontladingen, kwaliteitsverlies van producten, verhoogde stofvorming en verstoringen van gevoelige productieprocessen.

Wetenschappelijke studies tonen aan dat een relatieve luchtvochtigheid tussen 40 en 60% de optimale zone vormt voor zowel menselijk comfort als het beperken van de overlevingskansen van veel virussen, bacteriën en andere verontreinigingen in de lucht.

Waarom stoombevochtiging?

Stoombevochtiging wordt beschouwd als de meest hygiënische vorm van luchtbevochtiging voor kritische toepassingen. Het water wordt verhit tot minstens 100°C waardoor steriele stoom ontstaat die vrij is van bacteriën en ziekteverwekkers.

Belangrijke voordelen van stoombevochtiging zijn:

Stoombevochtiging wordt beschouwd als de meest hygiënische vorm van luchtbevochtiging voor kritische toepassingen. Het water wordt verhit tot minstens 100°C waardoor steriele stoom ontstaat die vrij is van bacteriën en ziekteverwekkers.
 

Case studie UZ Brussel

Het belang van bevochtiging in ziekenhuizen

In ziekenhuizen krijgt luchtvochtigheid een nog belangrijkere rol. Naast een aangenaam binnenklimaat draagt een correcte bevochtiging rechtstreeks bij aan patiëntcomfort, infectiepreventie en de betrouwbare werking van medische apparatuur.

Wanneer mensen praten, hoesten of niezen verspreiden zij voortdurend microscopisch kleine druppeltjes die bacteriën en virussen kunnen bevatten. In een droge omgeving kunnen deze deeltjes gedurende lange tijd in de lucht blijven zweven en zich verder verspreiden doorheen een gebouw.

Door de luchtvochtigheid binnen de aanbevolen grenzen te houden, kunnen ziekenhuizen de overleving en verspreiding van luchtgedragen ziekteverwekkers helpen beperken. Dit draagt bij aan een gezondere omgeving voor patiënten, bezoekers en zorgverleners.

Daarnaast helpt een correcte luchtvochtigheid om:

  • Ademhalingsproblemen te verminderen, vooral bij kwetsbare patiënten.
  • Uitdroging van slijmvliezen tegen te gaan.
  • Het comfort van patiënten en medewerkers te verhogen.
  • Het risico op ziekenhuisinfecties te helpen beperken.
  • Het ziekteverzuim van medewerkers te reduceren.
  • Elektrostatische ontladingen te voorkomen die gevoelige medische apparatuur kunnen beïnvloeden.
 
Split component image 4 case study

Voor toepassingen zoals patiëntenkamers, wachtzones, operatiekwartieren en gespecialiseerde afdelingen vormt een stabiele luchtvochtigheid daarom een belangrijke aanvulling op de algemene klimaatbeheersing. M.a.w. een onzichtbare technologie met zichtbare impact.

 

De Spirax Sarco meerwaarde

In de video bij dit artikel ziet u een ziekenhuisinstallatie waarin de stoombevochtigingsoplossing van Spirax Sarco dagelijks bijdraagt aan een veilig, comfortabel en betrouwbaar binnenklimaat.
Onze meerwaarde gaat echter veel verder dan het leveren van een bevochtiger alleen.

Als wereldwijde specialist in stoomtechnologie beschikken wij over diepgaande kennis van de volledige stoomketen: van stoomopwekking en distributie tot regeling, monitoring en energieoptimalisatie.

Daardoor kunnen wij bevochtigingsoplossingen ontwerpen die niet alleen voldoen aan de hoogste eisen op het vlak van hygiëne en betrouwbaarheid, maar ook bijdragen aan een lagere energiekost en maximale bedrijfszekerheid.

Bovendien zijn wij niet enkel een partner voor de eindgebruiker. Spirax Sarco werkt ook nauw samen met studiebureaus, consultants, HVAC-engineers en installatiebedrijven om projecten vanaf de ontwerpfase optimaal te ondersteunen. Door onze gespecialiseerde kennis van stoomsystemen vroeg in het project te integreren, helpen we de juiste technische keuzes te maken, risico's te beperken en installaties te realiseren die jarenlang betrouwbaar presteren.

Onze klanten en partners kunnen rekenen op:

 

Advies en engineering op maat.

Veilige, energie-efficiënte en toekomstbestendige oplossingen van hoge kwaliteit.

Lokale technische ondersteuning en service.

 

Engineer with tool 2