In elk stoomsysteem is er één onderdeel waarvan het belang niet genoeg kan worden benadrukt. Of het nu gaat om een eenvoudig stoom- en condensaatcircuit of een complex systeem, de rol van de condenspot is cruciaal: condensaar en niet-condenseerbare gassen afvoeren en tegelijkertijd voorkomen dat stoom ontsnapt.
We hebben het natuurlijk over de condenspot. Met een geschiedenis van meer dan 200 jaar is de invloed ervan op elk stoomsysteem enorm. Tegenwoordig is de rol ervan belangrijker dan ooit, aangezien het van cruciaal belang is voor het behoud van de thermische procesefficiëntie en duurzaamheid.
Iedereen die verantwoordelijk is voor een stoominstallatie weet hoe belangrijk de werking van een condenspot is. Een defecte condenspot kan tot ernstige problemen leiden, zoals ongeplande productiestilstand en hogere energiekosten.
Voor organisaties die zich richten op duurzaamheid en winstgevendheid, worden regelmatige inspecties van condenspotten beschouwd als code van goede praktijk. De frequentie van de inspecties of controles hangt af van het gebruikte stoomsysteem.
Het Amerikaanse Ministerie van Energie adviseert bijvoorbeeld de volgende intervallen op basis van de werkdruk:
Dit zijn aanbevolen intervallen, geen verplichte normen.
Het Amerikaanse Ministerie van Energie heeft opgemerkt dat: "In stoomsystemen die al 3 tot 5 jaar niet zijn onderhouden, kan 15% tot 30% van de geïnstalleerde condenspotten defect zijn geraakt.... " ¹Ministerie van Energie van de Verenigde Staten
Hoewel de statistieken over defecten aan condenspotten uiteenlopen, is één ding duidelijk: condenspotten gaan kapot, of ze nu permanent open of gesloten blijven. Volgens schattingen gaat een condenspot van gemiddelde kwaliteit slechts vier jaar mee, terwijl modellen van hogere kwaliteit, zoals die van Spirax Sarco, twee keer zo lang meegaan.
De mogelijkheid om condenspotten op afstand en vrijwel in realtime te monitoren bestaat al een tijdje. De eerste oplossingen maakten gebruik van een eenvoudig ‘verkeerslichtsysteem’, waarbij groen betekende dat alles naar behoren werkte en rood dat er een probleem was.
Zelfs bij draagbare meetapparatuur voor condenspotten is er een kans op fouten. Een korte meting, die soms slechts 15 seconden duurt, kan worden beïnvloed door ruis van apparatuur in de omgeving, wat tot onnauwkeurige meetresultaten kan leiden.
Hoewel handmatige controle nog steeds zijn nut heeft, betekent de draadloze oplossing van Spirax Sarco voor de monitoring van condenspotten een vooruitgang op het gebied van betrouwbaarheid. Onze oplossing biedt nauwkeurige, vrijwel realtime inzichten in de prestaties van condenspotten, waardoor het giswerk dat gepaard gaat met periodieke controles tot het verleden behoort.
Het draadloze platform van Spirax Sarco voor de monitoring van condenspotten registreert op veilige wijze nauwkeurige gegevens over condenspotten en biedt bruikbare inzichten om dure apparatuur te beschermen, bedrijfsonderbrekingen te voorkomen, kosten te beheersen en de duurzaamheid te verbeteren.
Condenspotten blijven een essentieel onderdeel van elk stoomsysteem, maar we kunnen de manier waarop we ze beheren wel verbeteren. Door slimmere oplossingen zoals draadloze controle van condenspotten in te zetten, kunt u ervoor zorgen dat uw gekoppelde condenspotten optimaal presteren en de beperkingen van handmatige controle vermijden.
Optimaliseer uw stoomproductie, -distributie en -gebruik met Spirax Sarco.
¹: Ministerie van Energie van de Verenigde Staten: Condenspotten inspecteren en repareren