스트레나 및 필터

Masthead background

사용자 편익

Reduce maintenance costs

유지보수 비용 절감

Improve quality

품질 개선

총람

고효율의 스팀 스트레나와 보다 양질의 스팀을 위한 필터.

공급되는 스팀으로부터 고형물을 제거하도록 설계.

오염도 감소.

최종 제품의 품질 유지.

브로셔

문서 언어 자료 번호 다운로드
카탈로그]회사소개_한국스파이렉스사코 Korean SB-GCM-01-KR PDF 다운로드
스팀 및 공기 컨디셔닝 Korean SB-GST-40-KR PDF 다운로드
Pipeline Ancillaries Overview English SB-GST-41 PDF 다운로드

기술 정보

문서 언어 자료 번호 다운로드
FR 시리즈 압축공기 필터-레귤레이터 Korean 7C.555-E PDF 다운로드
Fig 12 Bronze Strainers English TI-164-02 PDF 다운로드
Fig 34 Carbon Steel Strainer - EN Material English TI-P064-01 PDF 다운로드
Fig 34 스트레나(EN) Korean TI-P064-01 PDF 다운로드
Fig 34CS 스트레나(EN) Korean TI-P064-01 PDF 다운로드
Fig 34 Carbon Steel Strainer - ASTM Material English TI-P064-02 PDF 다운로드
Fig 34 스트레나(ASTM) Korean TI-P064-02 PDF 다운로드
Fig 34CS 스트레나(ASTM) Korean TI-P064-02 PDF 다운로드
Fig 37 SG Iron Strainer English TI-P081-01 PDF 다운로드
Fig 37 스트레나 Korean TI-P081-01 PDF 다운로드
Fig 37SG 스트레나 Korean TI-P081-01 PDF 다운로드
Fig 3716 SG Iron Strainer - DIN Material English TI-P081-03 PDF 다운로드
Fig 3716 스트레나 Korean TI-P081-03 PDF 다운로드
Fig 16L and Fig 16L Food+ Austenitic Stainless Steel Strainers English TI-P160-01 PDF 다운로드
Fig 36 Austenitic Stainless Steel Strainer English TI-P160-02 PDF 다운로드
Fig 36 스텐레스강 스트레나 Korean TI-P160-02 PDF 다운로드
Fig 3616 Austenitic Stainless Steel Strainer - ASTM Material English TI-P160-04 PDF 다운로드
Fig 3616 스텐레스강 스트레나 - ASTM Korean TI-P160-04 PDF 다운로드
Fig 3616, Fig 3616 Food+ Austenitic Stainless Steel Strainer - DIN Material English TI-P160-05 PDF 다운로드
Fig 3616 스텐레스강 스트레나 - DIN Korean TI-P160-05 PDF 다운로드
Fig 36HP Stainless Steel Strainer English TI-P160-11 PDF 다운로드
Fig 36HP 스텐레스강 스트레나 Korean TI-P160-11 PDF 다운로드
Fig B36 스텐레스강 ‘T’ 타입, 바스켓 타입 스트레나 Korean TI-P161-01 PDF 다운로드
Fig 1738 스트레나 Korean TI-P162-01 PDF 다운로드
Fig 12 SG Iron Strainer English TI-P163-01 PDF 다운로드
Fig 12SG 스트레나 Korean TI-P163-01 PDF 다운로드
Fig 12 황동, 청동 스트레나 Korean TI-P164-02 PDF 다운로드
Fig 34HP Carbon Steel Strainer English TI-P168-01 PDF 다운로드
Fig 34HP 탄소강 스트레나 Korean TI-P168-01 PDF 다운로드
Fig B34 탄소강 ‘T’ 타입, 바스켓 타입 스트레나 Korean TI-P168-04 PDF 다운로드
Fig 34 Carbon Steel 'Y' Type Strainer - DN250 to DN400 (10" to 16") English TI-P168-07 PDF 다운로드
Fig 34 ‘Y’ 타입 스트레나 DN250~DN400(10″~16″) Korean TI-P168-07 PDF 다운로드
Fig 34CS Y타입 스트레나-DN250-DN400 Korean TI-P168-07 PDF 다운로드
Fig 14HP Carbon Steel Strainer English TI-P169-03 PDF 다운로드
Fig 14HP 스트레나 Korean TI-P169-03 PDF 다운로드
Fig 16HP Stainless Steel Strainer English TI-P169-08 PDF 다운로드
Fig 16HP 스텐레스강 스트레나 Korean TI-P169-08 PDF 다운로드
CSF16, CSF16T 스텐레스강 스팀 필터 Korean TI-P180-43 PDF 다운로드
제품자료] CSF16, CSF16T 스텐레스강 청정 스팀 필터_O_TI-P180-43 Korean TI-P180-43 PDF 다운로드
제품자료] CSF16, CSF16T 스텐레스강 청정 에어 필터_O_Ti-P180-44 Korean Ti-P180-44 PDF 다운로드
제품자료] CSF16 스텐레스강 필터_O_TI-P185-01 Korean TI-P185-01 PDF 다운로드
Fig 33 Cast Iron Strainer English TI-S60-03 PDF 다운로드
Fig 33CI 스트레나 Korean TI-S60-03 PDF 다운로드
Pressure Drop Information (Resistance to Flow of Water) for Strainers English TI-S60-21 PDF 다운로드
스트레나의 압력강하 - 응축수 흐름의 경우 Korean TI-S60-21 PDF 다운로드

설치 및 정비 지침서

문서 언어 자료 번호 다운로드
Fig 18HP 버트 용접식 스트레나 Korean IM-P162-04 PDF 다운로드
Fig 12, Fig 14HP, Fig 16, Fig 16HP and Fig 16L Strainers English IM-S26-01 PDF 다운로드
Fig 7, 33, 34, 34HP, 36, 36HP, 37, 3616, 3716 플랜지식 스트레나 Korean IM-S60-18 PDF 다운로드

자세한 내용은 문의해주세요

고객에게 맞는 맞춤 솔루션을 제공합니다.