Scopri le nostre soluzioni digitali
Spirax Sarco offre soluzioni e servizi progettati per offrire un migliore controllo sui processi di energia termica, utilizzando apparecchiature connesse per generare informazioni che possono essere trasformate direttamente in azioni, con impatto diretto sulla sostenibilità, efficienza e sulle prestazioni.
Con la nostra rete globale di esperti di sistemi a vapore pronti a guidarvi, stiamo promuovendo l'innovazione e la leadership nell'efficienza del vapore e dell'energia termica per le industrie.
Ora potete guardare oltre la fase diagnostica, che vi dice cosa è successo in passato. Stiamo facendo evolvere gli impianti a vapore fino al punto in cui la digitalizzazione consente attività predittive e, in ultima analisi, prescrittive. Pensate ai vantaggi di un team remoto di esperti del vapore in grado di prevedere quali scaricatori di condensa sono in procinto di guastarsi. Inoltre, siamo in grado di consigliare il corretto scaricatore come ricambio, di occuparci dell'ordine, della spedizione e dell'installazione senza che voi dobbiate fare nulla.
Oggi i siti industriali devono far fronte a crescenti aspettative di riduzione dei costi e delle emissioni, spesso senza la capacità interna di gestire efficacemente questa trasformazione. I nostri esperti di gestione dell'energia vi offrono il supporto necessario per affrontare queste sfide con fiducia. Il nostro team lavora con i vostri dati esistenti per trasformarli in informazioni su cui potete agire immediatamente. Dal monitoraggio in fase iniziale alla pianificazione a lungo termine della riduzione delle emissioni di carbonio, il nostro approccio specialistico offre rigore tecnico, risultati misurabili e un allineamento completo con i vostri obiettivi operativi.
Il nostro sistema di monitoraggio consente di individuare i problemi più comuni degli impianti di produzione di vapore e di energia termica. Il sistema di monitoraggio collegato Steam Insight Services fornisce indicazioni sulle condizioni di funzionamento di ciascun componente del circuito del vapore e della condensa. Con un semplice collegamento è possibile identificare componenti funzionanti e guasti o convalidare le prestazioni e l'efficienza di grandi impianti a vapore. Le connessioni consentono ai nostri esperti di vapore di fornire approfondimenti significativi e raccomandazioni intelligenti.
Il nostro servizio EasiHeat Insights fornisce una visibilità completa delle prestazioni e dell'affidabilità di EasiHeat, garantendo la tranquillità di sapere che l'acqua alla giusta temperatura viene erogata al punto di utilizzo quando richiesta, senza interruzioni.
Il servizio garantirà che i potenziali problemi ed effettivi siano evidenziati alla persona giusta al momento giusto, riducendo gli arresti e gli interventi di manutenzione non pianificati e affrontando la causa principale di qualsiasi problema per ottimizzare le attività di manutenzione e favorire le azioni correttive in tempo utile.
I nostri servizi per scaricatori di condensa, che sono il componente più sottoposto a stress meccanico del vostro impianto a vapore, vi aiuteranno a massimizzare l'efficienza energetica e le prestazioni dell'impianto, rispettando al contempo gli obiettivi di sostenibilità, grazie a tscaricatori correttamente mantenuti e funzionanti. Sia che vogliate una soluzione per controllare lo stato di salute dei vostri scaricatori,sia che vogliate collaborare con noi per garantire che la vostra popolazione di scaricatori funzioni senza problemi, il nostro programma può essere personalizzato per soddisfare le vostre esigenze, offrendo una soluzione globale.
La condensa è una risorsa preziosa, ma quello contaminata può danneggiare le apparecchiature, interrompere la produzione, aumentare i costi e compromettere la conformità. La condensa contaminata contiene ancora circa il 25% della sua energia termica originale, ma non dovrebbe mai essere utilizzata come acqua di alimentazione della caldaia. La prassi migliore è il monitoraggio continuo della contaminazione, soprattutto nei sistemi critici. Le soluzioni tradizionali di fine linea e il test manuale della condensa sono utili, ma ora è possibile conoscere l'origine esatta dei problemi con il Rilevamento della contaminazione da condensa.
Con oltre 135 anni di esperienza nei sistemi a vapore e una rete globale di specialisti, trasformiamo i dati sulle prestazioni in azioni significative. I nostri servizi garantiscono un funzionamento più intelligente, sicuro e pulito del vostro sistema.
I più recenti sensori intelligenti stanno già dimostrando il loro valore.
Un importante produttore lattiero-caseario utilizza i nostri Steam insight services basati su sensori di temperatura sulla linea di ritorno della condensa e sulla linea dell'acqua di alimentazione della caldaia. I sensori hanno rivelato che la temperatura di ritorno della condensa era costantemente troppo bassa e che l'acqua di alimentazione della caldaia fluttuava tra 47°C e 71°C, ben lungi dall'essere ottimale.
Sulla base di risultati basati sui dati, Spirax Sarco ha suggerito che la rete di ritorno condensa avrebbe necessitato di una revisione per identificare le opportunità di aumentare il ritorno al serbatoio di alimentazione. Insieme al suggerimento di aumentare la temperatura di ritorno al serbatoio di alimentazione a 85°C, questi rimedi hanno massimizzato l'efficienza della caldaia, riducendo il fabbisogno di combustibile e le emissioni. In più, si ridurrebbe la necessità di ispezioni di manutenzione.
Il tempo non perdona quando si tratta di processi industriali e il valore dei dati in tempo reale non può essere sopravvalutato. Insights vi porterà a nuovi livelli di monitoraggio e analisi istantanea, consentendo di prendere rapidamente decisioni basate sui dati.
Il futuro dei sistemi a vapore è un futuro in cui il successo è guidato dagli insight, alimentato dalla tecnologia e guidato da un'esperienza impareggiabile.
Connettere i nostri clienti a informazioni utili con soluzioni e servizi digitali, disponibili attraverso la nostra piattaforma CONNECT/STRATA.
La piattaforma CONNECT/STRATA è una piattaforma IIoT sicura, protetta e scalabile che offre applicazioni modulari, configurabili e orientate al valore. La piattaforma CONNECT/STRATA offre ai clienti un facile accesso a dati in tempo reale, insight sull’efficienza operativa, analisi predittive e metriche di sostenibilità per migliorare l’efficienza, aumentare la produttività, ottimizzare le prestazioni, ridurre i tempi di fermo e raggiungere l’efficienza operativa dei processi critici.
As businesses grapple with the evolving technological landscape and deal with complex legislation, the issue of where to store data is a key consideration. And, the implications go beyond just thinking about storage; it's about security, scalability, cost, and integration.
In any steam system, there is one component whose importance cannot be overstated. From a simple steam and condensate loop to a complex operation, the steam trap’s role is crucial: to discharge condensate and non-condensable gases while stopping live steam from escaping.
Our Wireless Steam Trap Monitoring system offers a seamless, efficient, and reliable way to keep your steam traps in check. By leveraging cutting-edge wireless technology, our solution helps you prevent energy loss, reduce unplanned maintenance costs, and ensure the safety of your operations.