Massimizzare l'efficienza con il monitoraggio delle trappole di vapore 24/7

Guidati dai dati, forniti da esperti

Benvenuti nel futuro della gestione dei sistemi a vapore.  Il nostro sistema di monitoraggio wireless degli scaricatori di condensa offre un metodo continuo, efficiente e affidabile per tenere sotto controlloi vostri scaricatori.  Sfruttando una tecnologia wireless all'avanguardia, la nostra soluzione vi aiuta a prevenire le perdite di energia, a ridurre i costi di manutenzione non pianificati e a garantire la sicurezza delle vostre operazioni.

 

Vantaggi

Sustainable business

Aumentare la sostenibilità

Increase productivity

Migliorano la produttività

Monitor advance icon

Ridurre gli arresti non programmati

Perché scegliere il monitoraggio wireless degli scaricatori di condensa?

Efficienza energetica:  Gli scaricatori di condensa guasti possono comportare un notevole spreco di energia.  Con il nostro sistema di monitoraggio wireless, è possibile individuare e risolvere più rapidamente i problemi  degli scaricatori di condensa, per mantenere l'efficienza energetica del Sistema a vapore.

Risparmio sui costi:  Identificando precocemente gli scaricatori di condensa difettosi, si evitano i costi associati alla perdita di energia, alla manutenzione di emergenza e alla chiusura non programmata.  È possibile stabilire le priorità e programmare la manutenzione in orari convenienti per ridurre i tempi e i costi dei processi.

Sostenibilità:  La riduzione degli sprechi energetici consente di risparmiare sui costi e di sostenere gli obiettivi Net Zero, garantendo un funzionamento efficiente del sistema a vapore.

Sicurezza di processo:  Il malfunzionamento degli scaricatori di condensa può portare a condizioni pericolose.  Il nostro sistema di monitoraggio wireless fornisce avvisi che aiutano a mantenere un ambiente di lavoro sicuro.

 

Caratteristiche del monitoraggio wireless  degli scaricatori di condensa

Monitoraggio 24/7:  I sensori wireless forniscono aggiornamenti sulle condizioni di ciascuno scaricatore di condensa, accessibili tramite la nostra dashboard intuitiva.

Scalabile:  Che si tratti di una piccola struttura o di un grande complesso, il nostro sistema è in grado di soddisfare le vostre esigenze.

Facile integrazione:  I sensori wireless possono essere facilmente integrati nel sistema a vapore esistente.

Analisi dei dati:  Ottenete informazioni sulle prestazione dei vostri scaricatori di condensa con un'analisi avanzata dei dati.  Il nostro portale fornisce trend, report e informazioni utili per ottimizzare il Sistema a vapore.

 

Come funziona

Installazione:  I nostri sensori wireless sono installati sugli scaricatori di condensa del sistema.  L'installazione è rapida e non invasiva e non richiede tempi di inattività significativi.

Trasmissione dati:  I sensori monitorano gli scaricatori di condensa e trasmettono i dati in modo sicuro a un hub centrale.

Analisi dei dati:  I dati raccolti saranno analizzati digitalmente grazie all'esperienza nel campo del vapore, per evidenziare i segnali di guasto o di inefficienza degli scaricatori di condensa.

Avvisi e rapporti:  Se viene rilevato un problema, il sistema invia un avviso al team di manutenzione.  Vengono generati dei report che aiutano a comprendere il problema e a intraprendere le azioni appropriate.

Dashboard:  Accedere a tutti i dati e ai report in modo sicuro attraverso il nostro portale di facile utilizzo, disponibile su qualsiasi dispositivo.

 
Oltre il 15% di tutti gli scaricatori presenti negli impianti a vapore dell'industria alimentare sottoposti a controlli irregolari sono per lo più difettosi: su 100 scaricatori ciò corrisponde a una perdita energetica di circa 50.000 CHF all'anno. Un sistema di monitoraggio riduce questa perdita quasi a zero e si ammortizza di norma in meno di due anni.
Christian Walter, Business Development Manager Strategic Offers

Richiedi una demo o parla con uno dei nostri esperti

Non lasciate che gli scaricatori di condensa difettosi prosciughino le vostre risorse.  Contattateci oggi stesso per saperne di più su come il sistema di monitoraggio wireless degli scaricatori di condensa può potenziare il vostro processo.

 

Form image Steam Trap

 

 

"Abbiamo collegato oltre 7.000 scaricatori di condensa dal 2022".

Richiedi una demo o parla con uno dei nostri esperti.  scoprite come possiamo aiutarvi a ottimizzare il vostro sistema a vapore per ottenere la massima efficienza.

 

Se ci fate avere informazioni, noi assumiamo che siano informazioni di lavoro e non informazioni personali. Per maggiori dettagli consultate la nostra politica sulla Privacy. Informativa sulla privacy