مقاييس التدفق ثابتة المساحة المعتمدة على الهدف (TFA)

Masthead background

نظرة عامة

تم تصميم مقياس التدفق ثابت المساحة المعتمد على الهدف (TFA) المبتكر لمواجهة تحديات مراقبة تدفق البخار بطريقة اقتصادية في الخطوط ذات الأحجام الصغيرة حتى تتمكن من تقييم استخدام الطاقة بدقة للمساعدة على تقليل الاستهلاك وتحسين الأداء في كل جزء من المحطة.

مقياس التدفق ثابت المساحة المعتمد على الهدف (TFA)

مقياس التدفق ثابت المساحة المعتمد على الهدف (TFA)

تم تصميم مقياس التدفق ثابت المساحة المعتمد على الهدف (TFA) للاستخدام مع البخار المشبع فقط ويعمل وفقًا لمبدأ الهدف، عن طريق قياس القوة التي يبذلها تدفق السائل على الهدف. وتتحول هذه القوة إلى معدل تدفق الكتلة المعادلة للكثافة أو طاقة ويتم نقلها عبر دائرة حلقية واحدة قدرتها 4-20 مللي أمبير بخرج نبضي.
تتضمن مقاييس التدفق ثابتة المساحة المعتمدة على الهدف (TFA) أيضًا وظيفة التدفق الإجمالي ووسائط الاتصال EIA 232C (RS232) أو EAI 485C (RS485) Modbus.

Tech promo

المعلومات الفنية

Sizes and pipe connection

 

Materials

DN25, DN32, DN40 and DN50

 

Flowmeter body

Stainless steel 300 series

Flanged EN 1092-1 PN16, PN25 and PN40

 

Internals

Stainless steel 431 S29 / 300 series            

Japanese Industrial Standard JIS 20 and Korean Standard KS 20

 

1", 1¼", 1½" and 2"  
Flanged ASME B 16.5 Class 150 and Class 300   Flowmeter stem  Stainless steel 300 series

Note: The Spirax Sarco TFA flowmeter should be installed in pipework manufactured to BS 1600, ASME B 36.10 Schedule 40 or EN 10216-2 / N 10216-5 equivalent. For systems with different standards / schedules, please contact Spirax Sarco.

 

Electronics housing

Aluminium LM25

 

 

Technical data

IP rating

IP65 with correct cable glands

Power supply

Loop powered

with optional RS485: 24VDC

Outputs - proportional to mass flow or power

4-20mA (not available with RS485 option)

Pulsed output: Vmax 28 Vdc Rmin 10 kW

Communication port

Modbus EIA 232C (RS 232C)

with optional RS485: EIA 485 (RS 485C)


المستندات الفنية

العنوان

TFA Flowmeter for Saturated Steam Service

الرقم المرجعي

TI-P193-01

اللغة

English

المحتويات

  1. Description
  2. Sizes and pipe connections
  3. Technical data
  4. Materials

مستندات التركيب

المستندات اللغة الرقم المرجعي تنزيل
TFA Flowmeter Commissioning Flow Chart English IM-P193-04 تنزيل بصيغة PDF
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service English IM-P193-02 تنزيل بصيغة PDF
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service Essential Installation Guide English IM-P193-03 تنزيل بصيغة PDF

اتصل بنا لمعرفة المزيد

سنساعدك على العثور على الحل المناسب لك