Apresentando a próxima geração de controladores PID da Spirax Sarco

A gama GS-X a proxima-o dos seus objectivos de sustentabilidade com dados  precisos e conectividade digital sem falhas. Assuma o controlo das suas operações de vapor com a capacidade de automatizar processos e indicadores em tempo real. Gerir a utilização de energia e identificar áreas para melhoria com entradas de precisão de 0,1% e estabilidade térmica excepcional.

GS-X icons.v1_Reliable & consistant data

Dados fiáveis e consistentes

GS-X icons.v1_Real time optimisation

Optimização em tempo real

GS-X icons.v1_Automate processes

Automatizar processos

GS-X icons.v1_Thermal stability

Estabilidade térmica excepcional

GS-X icons.v1_Run operations efficiently

Gerir as operações de forma eficiente

GS-X icons.v1_Seamless connection to digital infrastructure

Ligação sem descontinuidades à infraestrutura digital

A próxima geração de conhecimento digital

Características:

GS-X Launch_video icons.v1_Highly scalable    Altamente escalável

GS-X Launch_video icons.v1_IIOT & Industry 4.0      IIOT e Indústria 4.0

GS-X Launch_video icons.v1_Fast Ethernet      Ethernet rápida

GS-X Launch_video icons.v1_OEM Security      Segurança OEM

GS-X Launch_video icons.v1_Precision 0.1% inputs       Entradas  com precisão de 0,1%  

 

GS-X1 and GS-X2 Spirax Sarco Pair

Prever.  Proteger.  Controlar.

 

Uma ethernet de alta velocidade nativa e segurança OEM são ideais para aplicações IIoT. Assegurar um tempo de inactividade mínimo durante o processo de entrada em funcionamento. Simples de configurar e fácil de utilizar, a gama GS-X é altamente escalável, mesmo para as operações mais exigentes.

Ler mais

 

 
GSX promo image

Saiba mais sobre a gama GS-X com a nossa equipa local de especialistas

Efficiency

Providing steam expertise when you need it:

Your local Spirax Sarco engineer can help maximise system uptime and keep your plant operating within budget.

Insights

Helping you achieve your objectives:

Spirax Sarco can be your trusted partner, helping you to achieve the goals you are driving towards.

Reduce emissions

Supporting your sustainability journey:

Whether you are looking to optimise, manage or decarbonise, Spirax Sarco can support you with your journey.