Spira-trol

Projetada para atender às necessidades actuais da indústria, a válvula de controlo Spirax Sarco Spira-TrolTM é robusta, inovadora e eficiente.

Adaptável às suas necessidades - um design modular altamente flexível para corresponder aos requisitos do seu processo.

Configure e esqueça - projetada para vapor e outros fluidos industriais, apresenta uma vida útil excepcional, fácil comissionamento e baixos requisitos de manutenção.

Ambientes de trabalho melhorados - opções de redução de ruído e emissão.

Disponível em uma ampla variedade de tamanhos e ligações.

As válvulas de controlo SPIRA-TROL são uma gama de válvulas globo de 2 vias, com sede simples e retida em gaiola.

O corpo da válvula está disponível em diversos materiais, nomeadamente Ferro Fundido, Ferro Nodular, Aço Carbono e Aço Inoxidável em tamanhos que variam de DN15 a DN100.

Quando usados em conjunto com um atuador linear pneumático ou elétrico, eles fornecem modulação caracterizada ou controlo ON/OFF.

Os atuadores SPIRA-TROL são a série PN9000 de atuadores pneumáticos de retorno por mola de acção directa e acção reversa.

Estão disponíveis em 3 tamanhos de diafragma (100, 340 e 670 cm quadrados) para cumprir os requisitos das válvulas em várias pressões diferenciais.

Foram desenvolvidos para uso com Válvulas de Controlo DN15 a DN100 SPIRA-TROL.

Spira-trol Control Valve Maintenance

Benefícios para o cliente

  • Manutenção possível com a válvula na linha
  • De instalação rápida e manutenção simples
  • Longa duração dos interiores da válvula
  • Flexível e adaptável às necessidades do processo

Para descobrir mais contacte-nos

Nós ajudamos a encontrar a melhor solução para si