Bem-vindo ao futuro da gestão de sistemas de vapor.  O nosso sistema de Monitoramento Fios de Purgadores de Vapor oferece uma forma simples, eficiente e confiável de manter os seus purgadores de vapor sob controle.  Ao tirar partido da tecnologia de ponta sem fios, a nossa solução ajuda-o a evitar perdas de energia, a reduzir os custos de manutenção não planejados e a garantir a segurança das suas operações.

Benefícios

Sustainable business

Impulsionar a sustentabilidade

Boost productivity

Melhorar a produtividade

Monitor advance icon

Reduzir as paradas não planejadas

Porquê escolher o Monitoramento Sem Fios de Purgadores de Vapor?

Eficiência energética:  Os purgadores de vapor avariados podem desperdiçar quantidades significativas de energia.  Com o nosso sistema de monitoramento sem fios, pode permitir o reparo problemas nos purgadores de vapor mais rapidamente, para manter a eficiência energética do seu sistema de vapor.

Economia nos custos:  Ao identificar precocemente os purgadores de vapor avariados, evita os custos associados à perda de energia, manutenção de emergência paradas não planejadas.  É possível estabelecer prioridades e programar a manutenção em alturas convenientes para reduzir o tempo de inatividade os custos do processo.

Sustentabilidade:  A redução do desperdício de energia poupa custos e apoia os seus objetivos Net Zero, assegurando que o seu sistema de vapor funcione de forma eficiente.

Segurança de processos:  O mal funcionamento dos purgadores de vapor pode conduzir a condições perigosas.  O nosso sistema de monitoramento sem fios fornece alertas que o ajudam a manter um ambiente de trabalho seguro.

Características do Monitoramento Sem Fios de Purgadores de Vapor

Monitoramento 24/7:  Os sensores sem fios fornecem atualizações sobre o estado de cada purgador de vapor, acessíveis através do nosso painel de controle intuitivo

Escalável:  Quer tenha uma pequena instalação ou um grande complexo, o nosso sistema adapta-se às suas necessidades

Fácil integração:  Os sensores sem fios podem ser facilmente integrados no seu sistema de vapor existente

Análise de dados:  Obtenha informações sobre o desempenho dos seus purgadores de vapor com análises de dados avançadas.  O nosso painel de controle fornece tendências, relatórios e informações para o ajudar a optimizar o seu sistema de vapor

Como funciona

Instalação:  Os nossos sensores sem fios são instalados nos purgadores de vapor do seu sistema.  A instalação é rápida e não intrusiva, não requerendo tempo de inatividade significativo

Transmissão de dados:  Os sensores monitoram os seus purgadores de vapor e transmitem os dados de forma segura para um centro de recolha de coleta de dados

Análise de dados:  Os dados coletados serão analisados digitalmente utilizando a experiência em vapor, para destacar sinais de falha ou ineficiência do purgador

Alertas e relatórios:  Se for detectado um problema, o sistema envia um alerta à sua equipa de manutenção.  São gerados relatórios para o ajudar a compreender o problema e a tomar as medidas adequadas

Painel de Controle: Acessar todos os dados e relatórios de forma segura através do nosso portal de fácil utilização, disponível em qualquer dispositivo

100 purgadores de vapor com uma taxa de falha anual de 10% = R$ 280.000 de desperdício por ano."

Solicite uma demonstração ou fale com um dos nossos especialistas

 

Não deixe que os purgadores de vapor defeituosos esgotem os seus recursos.

 

Form image Steam Trap

 

"Instalamos mais de 7000 purgadores de vapor desde 2022"

descubra como podemos ajudá-lo a otimizar o seu sistema de vapor para obter a máxima eficiência.

 

Nós assumimos que a informação fornecida por si é a sua informação comercial e não a sua informação pessoal. Por favor veja a nossa declaração de privacidade para mais informações. Privacy Policy

Quer simplificar a sua rotina de manutenção?

Interessado em saber mais sobre monitoramento remoto?