Em qualquer sistema de vapor, há um componente cuja importância não pode ser subestimada. Desde um simples circuito de vapor e condensado até uma operação complexa, o papel do purgador é crucial: descarregar condensado e gases não condensáveis enquanto impede a fuga de vapor vivo.

É claro que estamos a falar do purgador de vapor. Com mais de 200 anos de história, o seu impacto em qualquer sistema de vapor é enorme. Atualmente, o seu papel é mais vital do que nunca, pois é fundamental para manter a eficiência e a sustentabilidade do processo térmico.

A abordagem tradicional à manutenção de purgadores de vapor

Qualquer pessoa responsável por um sistema de vapor conhece a importância do desempenho do purgador de vapor. Um purgador avariado pode levar a problemas significativos, como paradas de produção não programadas e aumento dos custos de energia.

Para organizações focadas na sustentabilidade e na rentabilidade, as inspecções regulares de purgadores de vapor são consideradas a melhor prática. A frequência da inspeção ou auditoria depende do sistema de vapor existente.

Por exemplo, o Departamento de Energia dos EUA recomenda os seguintes intervalos com base na pressão de funcionamento:

  • Alta pressão (150 psig e superior): Semanal a mensal

  • Média pressão (30 a 150 psig): Mensalmente a Trimestralmente

  • Baixa pressão (inferior a 30 psig): Anual

Trata-se de intervalos recomendados, não de normas obrigatórias.

 
O Departamento de Energia dos EUA observou que: "Em sistemas de vapor que não tenham sido objeto de manutenção durante 3 a 5 anos, entre 15% a 30% dos purgadores instalados podem ter falhado...¹
Departamento de Energia dos EUA

Embora as estatísticas sobre falhas de purgadores de vapor variem, uma coisa é certa: os purgadores de vapor irão falhar, quer permaneçam permanentemente abertos ou fechados. As estimativas sugerem que um purgador de qualidade média pode durar apenas quatro anos, em comparação com o dobro para opções de qualidade superior, como as oferecidas pela Spirax Sarco.

O futuro da manutenção de purgadores de vapor: Monitoramento remota

A capacidade de monitorar remotamente os purgadores de vapor quase em tempo real já existe há algum tempo. As primeiras soluções baseavam-se num sistema básico de "semáforo", em que o verde indicava um funcionamento correto e o vermelho um problema.

Mesmo com dispositivos portáteis de monitoramento de purgadores de vapor, existe uma margem de erro. A medição por um breve instante, por vezes com a duração de apenas 15 segundos, pode ser influenciado pelo ruído do equipamento no entorno, levando a leituras incorretas.

Embora o monitoramento manual ainda tenha o seu lugar, a solução de monitoramento sem fios de purgadores de vapor da Spirax Sarco representa um avanço na confiabilidade do monitoramento. A nossa solução fornece informações precisas sobre o desempenho do purgador de vapor quase em tempo real, eliminando a adivinhação que vem com as verificações periódicas.

A plataforma de monitoramento sem fios de purgadores de vapor da Spirax Sarco capta com segurança dados precisos sobre os purgadores de vapor e fornece informações confiável para ajudar a proteger equipamentos dispendiosos, evitar interrupções nas instalações, controlar os custos e melhorar a sustentabilidade.

 

Digitalize hoje o seu sistema de vapor

Os purgadores de vapor continuarão a ser uma parte fundamental de qualquer sistema de vapor, mas podemos evoluir na forma como os gerimos. Ao adotar soluções mais inteligentes, como o monitoramento sem fios dos purgadores de vapor, pode garantir que os seus purgadores de vapor ligados funcionem na eficiência máxima e evitar as limitações do monitoramento manual dos purgadores de vapor.

Otimize a sua produção, distribuição e utilização de vapor com Spirax Sarco.

 

Nota:

¹: U.S. Department of Energy: Inspecionar e reparar purgadores de vapor