Compatível com diversos tipos de fluidos e pressões, adaptando-se facilmente a diferentes processos industriais.
Permite montagem vertical ou horizontal, com conexões rosqueadas, flangeadas ou por solda.
Garante distribuição equilibrada e confiável, evitando golpes de aríete e perdas de energia.
Acesso rápido aos pontos de inspeção, facilitando limpeza e substituição de componentes.
Corpo robusto em aço carbono ou aço inoxidável, projetado para longa vida útil em ambientes exigentes.
| Documento | Idiomas | Número Referência | Baixar |
|---|---|---|---|
| Conector Universal | Brasil | Ti-D146-01 | Baixar PDF |
| DISTRIBUIDOR DE FLUXO UNIVERSAL - SIMPLES DFU-S | Brasil | TI-D147-02 | Baixar PDF |
| DISTRIBUIDOR DE FLUXO UNIVERSAL DFU | Brasil | TI-D147-01 | Baixar PDF |
| Manifolds MSC - ASTM para Distribuição de Vapor e Coleta de Condensado | Brasil | TI-D161-01 | Baixar PDF |
| MSC-P e MSC-N Manifolds para Distribuição de Vapor e Coleta de Condensado | Brasil | TI-D161-02 | Baixar PDF |
| Universal Flow Distributor | Brasil | TI-D148-01 | Baixar PDF |
| Documento | Idiomas | Número Referência | Baixar |
|---|---|---|---|
| Distribuidor de Fluxo Universal DFU e DFU-S | Brasil | IM-D148-01 | Baixar PDF |
| DISTRIBUIDOR DE FLUXO UNIVERSAL DFU E DFU-S | Brasil | IM-D148-01 | Baixar PDF |
| Distribuidores de vapor e condensado tipo MSC - ASTM | Brasil | IM-D161-01 | Baixar PDF |