A linha GS-X se aproxima mais de suas metas de sustentabilidade com dados precisos e conectividade digital perfeita. Assuma o controle de suas operações de vapor com a capacidade de automatizar processos e indicadores em tempo real. Gerencie o uso de energia e identifique áreas de melhoria com entradas precisas de 0,1% e estabilidade térmica excepcional.
Próxima geração de insight digital
Uma ethernet nativa de alta velocidade e segurança OEM é ideal para aplicativos IIoT. Garantir o mínimo de tempo de inatividade durante o processo de comissionamento. Simples de configurar e fácil de usar, a linha GS-X é altamente escalável até mesmo para as operações mais exigentes.
| Documento | Idiomas | Número Referência | Baixar |
|---|---|---|---|
| BSA3BD Válvula de bloqueio selada por fole com plugue balanceado | Brasil | SB-P161-02-BR-ISS1 | Baixar PDF |
| BSA3HP válvula de bloqueio de alta pressão | Brasil | SB-P162-16-BR-ISS1 | Baixar PDF |
| Catálogo Geral de Válvulas de Segurança e Alívio | Brasil | SB-G13-03 | Baixar PDF |
| Catálogo Purgador FT44 | Brasil | SB-D25-01 | Baixar PDF |
| Purgadores de Vapor - Visão Geral | Brasil | SB-GST-33 ST | Baixar PDF |
| Safety devices for your process | Brasil | SB-G13-03 | Baixar PDF |
| Spira-trol™ Steam-Tight | Brasil | GP-S45-13 | Baixar PDF |
| The Spirax Sarco ELM Flowmeter | Brasil | SB-P309-03 | Baixar PDF |
| Válvulas de Segurança SV561H/SV568H | Brasil | SB-SV561H-SV568H-BR | Baixar PDF |
| Documento | Idiomas | Número Referência | Baixar |
|---|---|---|---|
| Fig 34HP Carbon Steel Strainer | Brasil | TI-D241-05 | Baixar PDF |
| Série DS Dessuperaquecedor de Vapor | Brasil | TI-D504-01 | Baixar PDF |
| SP7-10, SP7-11 e SP7-12 Posicionadores inteligentes | Brasil | TI-P706-01 | Baixar PDF |
| 01 - Válvulas Redutoras de Pressão em Ferro SG 25P e 25PE | Brasil | TI-D315-01 | Baixar PDF |
| 02 - 25PSS ½” a 2" Válvula Auto-Operada Self Sense Ferro Fundido | Brasil | TI-D296-01 | Baixar PDF |
| 03 - 25BP - 1/2” a 4” (aço carbono e ferro fundido) Válvula de Alívio de Pressão para Vapor | Brasil | TI-G10-04 | Baixar PDF |
| 04 - 25BPAG - 1/2” a 4” (aço carbono e ferro fundido) Válvula de Alívio de Pressão para Líquidos | Brasil | TI-G10-09 | Baixar PDF |
| 05 - 25PAG e PAGE - 1/2” a 4” (aço carbono e ferro fundido) Válvula Redutora de Pressão para Líquidos | Brasil | TI-G10-08 | Baixar PDF |
| 06 - 25PT e 25PTE - 1/2” a 4” (aço carbono e ferro fundido) Válvula Redutora de Pressão e Controladora de Temperatura para Vapor | Brasil | TI-G10-05 | Baixar PDF |
| 07 - Válvula Redutora de Pressão de Ação Direta BRV2S | Brasil | TI-D318-01 | Baixar PDF |
| 08 - Válvula Redutora de Pressão de Ação Direta LRV25 | Brasil | TI-D319-01 | Baixar PDF |
| 09 - Válvula Redutora de Pressão SRV2 | Brasil | TI-D310-01 | Baixar PDF |
| 10 - DRV4 e DRV4G Válvulas Redutoras de Pressão em Aço Fundido | Brasil | TI-D326-01 | Baixar PDF |
| 11 - DRV7 e DRV7G Válvulas Redutoras de Pressão em Ferro SG | Brasil | TI-D315-02 | Baixar PDF |
| 12 - SB - 1/2” - 3/4” - 1” Válvula Controladora de Temperatura de Ação Direta para Aquecimento | Brasil | TI-D359-01 | Baixar PDF |
| 13 - SBRA - 1/2” à 1” Válvula Controladora de Temperatura para Resfriamento | Brasil | TI-D360-01 | Baixar PDF |
| 14 - Válvula Redutora de Pressão e Controladora de Temperatura com Comando Eletrônico 25 PCEL | Brasil | TI-D315-04 | Baixar PDF |
| 15 - Válvula Redutora de Pressão para Gás 25G | Brasil | TI-D313-01 | Baixar PDF |
| 16 - Válvula Controladora de Temperatura com Comando Eletrônico 25 CEL | Brasil | TI-D315-03 | Baixar PDF |
| 17 - Válvula Redutora de Pressão de Ação Direta 25MP - 1/2" | Brasil | TI-D302-01 | Baixar PDF |
| 18 - 25P e 25PE - Válvulas Redutoras de Pressão para Vapor | Brasil | FI-C0102-09 | Baixar PDF |
| 25BPA - 1/2” a 4” (aço carbono e ferro fundido) Válvula de Alívio de Pressão para Ar Comprimido | Brasil | TI-G10-07 | Baixar PDF |
| 25E - 6” (aço carbono e ferro fundido) Válvula on/off Eletricamente Operada | Brasil | TI-G10-03 | Baixar PDF |
| 25PA e 25PAE - 1/4” a 4” (aço carbono e ferro fundido) Válvula Redutora de Pressão para Ar Comprimido | Brasil | TI-G10-06 | Baixar PDF |
| 25T e 25TE - 6” (aço carbono e ferro fundido) Válvulas Controladoras de Temperatura para Aquecimento | Brasil | TI-G10-02 | Baixar PDF |
| ABV20 Válvula de Descarga de Caldeira com Atuador Pneumático | Brasil | TI-G74-04 | Baixar PDF |
| ABV21i e ABV40i Válvulas de Descarga de Fundo Pneumáticas para Caldeira | Brasil | TI-G74-05 | Baixar PDF |
| ABV40DTi Válvulas de Descarga de Fundo com Temporizador Integrado | Brasil | TI-G74-07 | Baixar PDF |
| AE10S Eliminador de Ar e Gás de Alta Capacidade para Sistemas Líquidos | Brasil | TI-D119-03 | Baixar PDF |
| AE14 Ferro SG Eliminador de Ar Automático para Sistemas Líquidos | Brasil | TI-D117-01 | Baixar PDF |
| AE36 e AE36A Eliminadores de Ar para Sistemas de Líquidos | Brasil | TI-D119-01 | Baixar PDF |
| AE44 e AE44S Eliminadores de Ar e Gás Automático para sistemas líquidos | Brasil | TI-D119-04 | Baixar PDF |
| AE50S Eliminador de Ar e Gás para Sistemas de Líquidos | Brasil | TI-D119-02 | Baixar PDF |
| AES14, AES14S e AES14E Eliminadores de Ar para Sistemas Líquidos em Aço Inoxidável Austenítco | Brasil | TI-D117-02 | Baixar PDF |
| APT10 e APT10SS Purgo-Bombas Automáticas | Brasil | TI-P612-28 | Baixar PDF |
| APT14, APT14HC e APT14SHC Purgo-Bombas Automáticas | Brasil | TI-P612-02 | Baixar PDF |
| AS3 Válvula de Bloqueio Selada | Brasil | TI-D199-01 | Baixar PDF |
| AVM6.1 Eliminador de ar termostático sanitário de pressão balanceada | Brasil | TI-P080-01-BR | Baixar PDF |
| BC3250 Controlador de Descarga de Fundo | Brasil | TI-G75-07 | Baixar PDF |
| Bombas Automáticas MFP14, MFP14S e MFP14SS | Brasil | TI-D266-01 | Baixar PDF |
| BP-22 Purgador Termostático de Pressão Balanceada | Brasil | TI-D82-01 | Baixar PDF |
| BPT13 Purgador Termostático de Pressão Balanceada em Latão | Brasil | TI-D122-01 | Baixar PDF |
| BSA3-BD e BSA6-BD Válvulas de Bloqueio com Fole de Selagem | Brasil | TI-P184-18-BR | Baixar PDF |
| BSAT e BSA Válvulas de Bloqueio com Fole de Selagem | Brasil | TI-P137-18-BR | Baixar PDF |
| BTD52L Purgador Termodinâmico Para Vapor Limpo | Brasil | TI-D26-01 | Baixar PDF |
| BTM7 e BTM7 Food+ Purgador termostático de pressão balanceada para vapor limpo | Brasil | TI-P180-11-BR | Baixar PDF |
| BTS7 Purgador de vapor termostático de pressão balanceada | Brasil | TI-P180-03-BR | Baixar PDF |
| BTS7.1 Purgador de vapor termostático de pressão balanceada sanitário | Brasil | TI-P180-40-BR | Baixar PDF |
| BYVAP ABL Purgador Bimetálico | Brasil | TI-G5-03 | Baixar PDF |
| CA14 Purgador de bóia para Ar Comprimido e Gás Ferro Fundido Nodular | Brasil | TI-D66-01 | Baixar PDF |
| Cabeçote Desaerador de Condensado Flash Tipo DH | Brasil | TI-D613-01 | Baixar PDF |
| CI Filtro Y Ferro Fundido Cinzento | Brasil | TI-D245-01 | Baixar PDF |
| CIX - 10" - 12" Filtros Y em Ferro Fundido Flangeados | Brasil | TI-D247-01 | Baixar PDF |
| Conector Universal | Brasil | Ti-D146-01 | Baixar PDF |
| Controladores BC 3200 e BC 3210 | Brasil | TI-D591-02 | Baixar PDF |
| Controladores de Descarga de Fundo Easy 500 e 700 | Brasil | TI-G75-02 | Baixar PDF |
| CP30 Sensor de Condutividade | Brasil | TI-G75-03 | Baixar PDF |
| CP32 Sensor de Condutividade | Brasil | TI-G75-04 | Baixar PDF |
| CP40 Sonda de Condutividade | Brasil | TI-P693-19-BR | Baixar PDF |
| CP42 Sonda de Condutividade de Ponta Dupla | Brasil | TI-P693-20-BR | Baixar PDF |
| CS10-1 Separador de vapor limpo em aço inoxidável | Brasil | TI-P023-59-BR | Baixar PDF |
| CSSX Filtro Y Aço Inoxidável | Brasil | TI-D249-01 | Baixar PDF |
| CSSX-HP1 Filtro Y Aço Inoxidável | Brasil | TI-D249-02 | Baixar PDF |
| CSX Filtro Y Aço Carbono | Brasil | TI-D248-01 | Baixar PDF |
| CSX Y Strainer Carbon Steel | Brasil | TI-D248-0 | Baixar PDF |
| CSX-HP1 Filtro Y Aço Carbono | Brasil | TI-D9253-01 | Baixar PDF |
| CSX-HP1 Y Strainer Carbon Steel | Brasil | TI-D9253-02 | Baixar PDF |
| CVS10 Válvula de retenção sanitária com sede de metal | Brasil | TI-P029-21-BR | Baixar PDF |
| CVS10 Válvula de retenção sanitária com sede macia | Brasil | TI-P029-10-BR | Baixar PDF |
| DCV2 e DCV3 Válvulas de Retenção Tipo Disco | Brasil | TI-D182-01 | Baixar PDF |
| DCV4 Válvula de Retenção Tipo Disco | Brasil | TI-D195-01 | Baixar PDF |
| DCV41 Válvula de Retenção tipo Disco em Aço Inoxidável Austenítico | Brasil | TI-D195-03 | Baixar PDF |
| DCV6 150# Válvula de Retenção Tipo Disco | Brasil | TI-G35-01 | Baixar PDF |
| Dessuperaquecedores de área variável Série DA | Brasil | TI-P605-10-BR | Baixar PDF |
| DFG300 Válvula de Descarga de Fundo de Caldeira Manual ou Automática | Brasil | TI-G74-01 | Baixar PDF |
| DISTRIBUIDOR DE FLUXO UNIVERSAL - SIMPLES DFU-S | Brasil | TI-D147-02 | Baixar PDF |
| DISTRIBUIDOR DE FLUXO UNIVERSAL DFU | Brasil | TI-D147-01 | Baixar PDF |
| EASIHEAT Sistema de Troca Térmica em Skid | Brasil | TI-D647-01 | Baixar PDF |
| EDTM Purgador Eletrônico Temporizado Para Ar Comprimido | Brasil | TI-F1-03 | Baixar PDF |
| ELIMINADOR DE AR PARA LIQUIDOS 13W / 13WH | Brasil | TI-D116-01 | Baixar PDF |
| Estação de Controle | Brasil | IT-C0710-01 | Baixar PDF |
| Estação de Drenagem - FT | Brasil | IT-C0704-01 | Baixar PDF |
| Estação de Drenagem - TDS | Brasil | IT-C0704-02 | Baixar PDF |
| Estação de Drenagem de Condensado com Purgador Termodinâmico | Brasil | TI-D659-01 | Baixar PDF |
| Estação Qualificadora de Vapor | Brasil | IT - C0704-01 | Baixar PDF |
| Estação Redutora - 25pss | Brasil | IT-C0708-01 | Baixar PDF |
| EVC (Condensador de vapor de exaustão), EVC Food+ Trocador de calor tipo Turflow | Brasil | TI-P222-02-BR | Baixar PDF |
| Fig 34HP Filtro Y 600# Aço Carbono | Brasil | TI-D241-04 | Baixar PDF |
| FIG. 12 SG Filtro Y Ferro Fundido Nodular | Brasil | TI-D184-01 | Baixar PDF |
| FIG. 14 - Filtro Y - Aço Carbono | Brasil | TI-D235-01 | Baixar PDF |
| FIG. 16 - Filtro Y - Aço Inoxidável | Brasil | TI-D236-01 | Baixar PDF |
| FIG. 34 Filtro Y Aço Carbono | Brasil | TI-D241-01 | Baixar PDF |
| FIG. 34C Filtro Y Aço Carbono | Brasil | TI-D241-02 | Baixar PDF |
| FIG. 36 Filtro Y Aço Inoxidável | Brasil | TI-D242-01 | Baixar PDF |
| FIG.14-HP2 WC6 Filtro Y Aço Liga 1500# | Brasil | TI-D9252-01 | Baixar PDF |
| FIG.14-HP2 WC6 Y Strainer 1500# Alloy Steel | Brasil | TI-D9239-04 | Baixar PDF |
| FIG.14-HP2 WCB Filtro Y Aço Carbono 1500# | Brasil | TI-D9239-02 | Baixar PDF |
| FIG.14-HP2 WCB Y Strainer 1500# Cast Carbon Steel | Brasil | TI-D9239-03 | Baixar PDF |
| FIG.16-HP2 Y Strainer 1500# Stainless Steel | Brasil | TI-D9252-02 | Baixar PDF |
| FIG.33 Filtro Y Ferro Fundido | Brasil | TI-D241-03 | Baixar PDF |
| Filtros Aberturas de Elementos "Mesh" | Brasil | TI-G60-01 | Baixar PDF |
| Filtros de aço inoxidável CSF16 e CSF16T | Brasil | TI-P180-43-BR | Baixar PDF |
| Filtros em aço inoxidável para ar comprimido CSF16 e CSF16T | Brasil | TI-P180-44-BR | Baixar PDF |
| FT - 450 Purgadores Termostáticos de Bóia | Brasil | TI-D51-01 | Baixar PDF |
| FT14 e FT14HC Purgador de Bóia Ferro Fundido Nodular (1" HC, 1½" e 2") | Brasil | TI-D48-01 | Baixar PDF |
| FT14 Purgador de Bóia (Roscado) | Brasil | TI-D48-02 | Baixar PDF |
| FT44 Cast Steel Ball Float Steam Traps DN80 and DN100 | Brasil | TI-D53-04 | Baixar PDF |
| FT44 Purgador de Bóia em Aço 3" e 4" | Brasil | TI-D53-03 | Baixar PDF |
| FT44 Purgador de Boia em Aço Carbono | Brasil | TI-D25-01 | Baixar PDF |
| FT44 Purgador de Bóia em Aço Carbono | Brasil | TI-D53-01 | Baixar PDF |
| FT44 Purgador de Bóia em Aço Fundido | Brasil | TI-S02-23 | Baixar PDF |
| FTA14 Purgador de Bóia para Ar Comprimido | Brasil | TI-D60-04 | Baixar PDF |
| FTC80 Purgador de Bóia em Aço Fundido 1½" e 2" Corpo ASTM | Brasil | TI-D60-02 | Baixar PDF |
| FTE - 4” e 6” Purgador de Bóia de Alta Capacidade | Brasil | TI-D44-01 | Baixar PDF |
| Gas Crost Modelo GC 230 | Brasil | TI-D641-03 | Baixar PDF |
| Gas Crost Modelo GC 360 | Brasil | TI-D641-01 | Baixar PDF |
| Gas Crost Modelo GC 75 | Brasil | TI-D641-02 | Baixar PDF |
| HP45 Purgador Bimetálico | Brasil | TI-D80-01 | Baixar PDF |
| IB 30/4 - 30/6 Purgadores de Balde Invertido | Brasil | TI-D61-01 | Baixar PDF |
| IBL 30H/5 - 30H/6 - 30H/8 e IBL 30/4 - 30/6 - 30/8 Purgadores de Balde Invertido Lacrados | Brasil | FI-S0306-02 | Baixar PDF |
| INS Direct Steam Injection Heating Systems | Brasil | TI-P401-03 | Baixar PDF |
| IT Tubo de Imersão | Brasil | TI-G76-01 | Baixar PDF |
| Jaquetas de Isolamento - IJ | Brasil | TI-D225-01 | Baixar PDF |
| KBV 20 Válvula de Descarga Manual | Brasil | TI-D585-01 | Baixar PDF |
| KBV21 Válvula de Blowdown operada por chave | Brasil | TI-F9-01 | Baixar PDF |
| LC1350 Controlador de Nível | Brasil | TI-D601-01 | Baixar PDF |
| LC2650 Controlador de Nível | Brasil | TI-D601-03 | Baixar PDF |
| LCR2250 Controlador de Nível | Brasil | TI-P693-22-BR | Baixar PDF |
| LCR2251 Controlador de Nível | Brasil | TI-P693-23-BR | Baixar PDF |
| LCR2652 BHD50 Controlador de Nível, Unidade de Operação e Exibição | Brasil | TI-P693-24-BR | Baixar PDF |
| LCS1350 Chave de Nível | Brasil | TI-P693-25-BR | Baixar PDF |
| LCS3050 Chave de Nível de Água Baixo para duas sondas | Brasil | TI-693-26-BR | Baixar PDF |
| LCS3051 Chave de Nível Alto de Água | Brasil | TI-P693-27-BR | Baixar PDF |
| LCV1 Válvula de Retenção tipo Pistão em Bronze | Brasil | TI-D191-01 | Baixar PDF |
| LP 10-3 Sensor de Nível | Brasil | TI-D604-01 | Baixar PDF |
| LP 20 Sensor de Nível Capacitivo | Brasil | TI-G75-01 | Baixar PDF |
| LP11-4 Sonda de Nível | Brasil | TI-P693-16-BR | Baixar PDF |
| LP21 Sonda de Nível de Capacitância | Brasil | TI-P693-15 | Baixar PDF |
| LP40 Sonda de Alarme de Nível Baixo de Alta Integridade, Automonitoramento | Brasil | TI-P693-17-BR | Baixar PDF |
| LP41 Sonda de Alarme de Nível de Água Alto de Alta Integridade, Automonitoramento | Brasil | TI-P693-18-BR | Baixar PDF |
| M10 ECF4 Válvula de esfera ¼" a 2½" | Brasil | TI-P167-28-BR | Baixar PDF |
| M10 ECFi4 Válvula de esfera ¼" a 2½" | Brasil | TI-P167-30-BR | Baixar PDF |
| M10F Ball Valve DN¼" to DN2½" | Brasil | TI-D216-17 | Baixar PDF |
| M10F ISO Ball Valve DN¼" to DN2½" | Brasil | TI-D216-15 | Baixar PDF |
| M10F ISO Válvula Esfera DN ¼" a 2½" | Brasil | TI-D216-14 | Baixar PDF |
| M10F Válvula Esfera DN ¼" a 2½" | Brasil | TI-D216-16 | Baixar PDF |
| M10HP Ball Valve DN¼" to DN2" | Brasil | TI-D126-13 | Baixar PDF |
| M10HP Válvula Esfera DN ¼" a 2" | Brasil | TI-D216-12 | Baixar PDF |
| M10HPi ISO Ball Valve DN¼" to DN2" | Brasil | TI-D216-19 | Baixar PDF |
| M10HPi ISO Válvula Esfera DN ¼" a 2" | Brasil | TI-D216-18 | Baixar PDF |
| M10Pi ISO Ball Valve DN¼" to DN2½" | Brasil | TI-D216-09 | Baixar PDF |
| M10Pi ISO Válvula Esfera DN¼" a DN2½" | Brasil | TI-D216-08 | Baixar PDF |
| M10Si ISO Ball Valve DN¼" to DN2½" | Brasil | TI-D216-11 | Baixar PDF |
| M10V Ball Valve DN¼" to 2½" | Brasil | TI-D216-05 | Baixar PDF |
| M10V Válvula Esfera DN¼" a 2½" | Brasil | TI-D216-04 | Baixar PDF |
| M10Vi ISO Ball Valve DN¼" to DN2½" | Brasil | TI-D216-07 | Baixar PDF |
| M10Vi ISO Válvula Esfera DN¼" a DN2½" | Brasil | TI-D216-06 | Baixar PDF |
| M33F ISO Full Bore Ball Valve API 6D Firesafe API 607 DN50 to DN200 ANSI 150 and ANSI 300 | Brasil | TI-D218-07-BR | Baixar PDF |
| M33F ISO Válvula Esfera API 6D Firesafe API 607 DN 2” a 8” ANSI 150 e 300 | Brasil | TI-D218-06 | Baixar PDF |
| M33S ISO Full Bore Ball Valve API 6D DN50 to DN200 ANSI 150 and ANSI 300 | Brasil | TI-D218-05 | Baixar PDF |
| M33S ISO Válvula Esfera de Passagem Plena API 6D DN50 a DN200 ANSI 150 e ANSI 300 | Brasil | TI-D218-04 | Baixar PDF |
| M33V ISO Full Bore Ball Valve API 6D DN50 to DN200 ANSI 150 and ANSI 300 | Brasil | TI-D218-03 | Baixar PDF |
| M33V ISO Válvula Esfera Passagem Plena API 6D DN50 a DN200 ANSI 150 e ANSI 300 | Brasil | TI-D218-02 | Baixar PDF |
| M40Bi High pressure Bottom Blowdown Ball Valve | Brasil | TI-P171-01-EN | Baixar PDF |
| M40Bi High pressure Bottom Blowdown Ball Valve DN25 to DN65 Flanged ASME 300 | Brasil | TI-P171-01 | Baixar PDF |
| M40F ISO Ball Valve - Firesafe DN25 to DN150 ANSI Class 150 and ANSI Class 300 | Brasil | TI-D221-05 | Baixar PDF |
| M40F ISO Válvula Esfera - Firesafe DN25 a DN150 ANSI Classe 150 e ANSI Classe 300 | Brasil | TI-D221-04 | Baixar PDF |
| M40Fi ISO Reduced Bore Ball Valves DN25 to DN150 ASME (ANSI) 150 and 300 | Brasil | TI-D221-03 | Baixar PDF |
| M40Fi ISO Válvula Esfera Passagem Reduzida DN 1” a 6” ANSI 150 e 300 | Brasil | TI-D221-02 | Baixar PDF |
| M40Si ISO and M40Vi ISO Reduced Bore Ball Valves DN25 to DN150 ASME (ANSI) 150 and 300 | Brasil | TI-D221-07 | Baixar PDF |
| M40Vi ISO e M40Si ISO Válvula Esfera Passagem Reduzida DN 1” a 6” ANSI 150 e 300 | Brasil | TI-D221-06 | Baixar PDF |
| M410 Orifice Plate Flowmeter and Carrier Assembly | Brasil | TI-D548-02 | Baixar PDF |
| M410 Placa de Orifício e Suporte de Montagem | Brasil | TI-D548-01 | Baixar PDF |
| M70i ISO Válvula Esfera em Aço Inoxidável Forjado para Aplicações Sanitárias | Brasil | TI-D225-04 | Baixar PDF |
| M80i ISO Stainless Steel Ball Valve for Sanitary Applications | Brasil | TI-D225-06 | Baixar PDF |
| M80i ISO Válvula Esfera em Aço Inoxidável para Aplicações Sanitárias | Brasil | TI-D255-05 | Baixar PDF |
| Manifolds MSC - ASTM para Distribuição de Vapor e Coleta de Condensado | Brasil | TI-D161-01 | Baixar PDF |
| Medidor de vazão de vórtice em linha VLM30 | Brasil | TI-P736-01-BR | Baixar PDF |
| Model 556/TF56-N Turbidity Monitoring System | Brasil | TI-P403-96 | Baixar PDF |
| MSC-P e MSC-N Manifolds para Distribuição de Vapor e Coleta de Condensado | Brasil | TI-D161-02 | Baixar PDF |
| MST21 Purgador Termostático de Pressão Balanceada em Aço Inoxidável | Brasil | TI-D91-01 | Baixar PDF |
| MVAI / MVEAI Manômetro Dupla Escala e Acessórios | Brasil | TI-D287-01 | Baixar PDF |
| OP-152 Bomba para Retorno de Condensado de Ata Capacidade | Brasil | TI-D277-01 | Baixar PDF |
| PA420 Pré-amplificador | Brasil | TI-P693-28 | Baixar PDF |
| PF51G Válvula On/Off Pistão Atuada em Bronze | Brasil | TI-D493-02 | Baixar PDF |
| PF6 Válvula On/Off Pistão Atuada em Aço Inoxidável | Brasil | TI-D493-01 | Baixar PDF |
| PISTOLA DE PULVERIZACAO, MANGUEIRA E RACK WATERGUN | Brasil | TI-D166-01 | Baixar PDF |
| Pivotrol Bomba Mecânica para Retorno de Condensado | Brasil | TI-D276-01 | Baixar PDF |
| Pneumatic Actuators for use with Spirax Sarco Ball Valves | Brasil | TI-P372-23 | Baixar PDF |
| Posicionador eletropneumático EP6 | Brasil | TI-P703-01-BR | Baixar PDF |
| Posicionador eletropneumático EP6 ATEX | Brasil | TI-P703-03 | Baixar PDF |
| Posicionador eletropneumático EP6 ATEX | Brasil | TI-P703-03-BR | Baixar PDF |
| PPU Duplo Pivotrol Skid Compacto de Bombeamento de Condensado Alimentação a Ar Comprimido | Brasil | TI-D656-01 | Baixar PDF |
| PPU Pivotrol Skid Compacto de Bombeamento de Condensado Alimentação a Ar Comprimido | Brasil | TI-D656-02 | Baixar PDF |
| PTF4-A Pivotrol® Bomba de Condensado Mecânica | Brasil | TI-D276-02 | Baixar PDF |
| PTF-HP Pivotrol® Bomba Mecânica de Deslocamento Positivo para Alta Pressão | Brasil | TI-G78-01 | Baixar PDF |
| Purgador de Bóia de Sede Dupla para Vapor | Brasil | TI-D43-01 | Baixar PDF |
| Purgador termostático de pressão balanceada sanitário BT6-B e BT6-B Food+ | Brasil | TI-P180-30-BR | Baixar PDF |
| PURGADORES BIMATALICOS BYVAP SP80 e SP100 | Brasil | TI-D110-03 | Baixar PDF |
| RP31, RP32 e RP33 Válvulas Pistão | Brasil | TI-D230-01 | Baixar PDF |
| SBP30 Purgador Termostático de Pressão Balanceada | Brasil | TI-D40-02 | Baixar PDF |
| SC20 Resfriador de Amostra | Brasil | TI-D614-01 | Baixar PDF |
| SDCV3 Válvula de Retenção Dividida (Flanges ANSI/JIS/KS) em Aço Carbono | Brasil | TI-D183-01 | Baixar PDF |
| SDCV4 Válvula de Retenção Dividida em Aço Inoxidável Austenítico (Flanges ANSI/JIS/KS) | Brasil | TI-D195-02 | Baixar PDF |
| Sensor de Nível Auto Monitorado LP 30 | Brasil | TI-D605-01 | Baixar PDF |
| SEPARADOR DE UMIDADE EM CHAPA FLANGEADO SPV | Brasil | TI-D140-01 | Baixar PDF |
| SEPARADORES DE UMIDADE HORIZONTAIS S13 | Brasil | TI-D132-01 | Baixar PDF |
| SEPARADORES DE UMIDADE VERTICAIS SPV | Brasil | Ti-D131-02 | Baixar PDF |
| Série AEL7 Atuador Linear Elétrico | Brasil | TI-P713-02-BR | Baixar PDF |
| Série PN1000 Atuadores Pneumáticos de Mola Extendida (para válvulas LE / LEA e KE/KEA DN65 - DN100) | Brasil | TI-D395-01 | Baixar PDF |
| Série PN3000 Retorno por Mola Atuador Pneumático (para válvulas Spira-trol) | Brasil | TI-D386-01 | Baixar PDF |
| Série PN9000 Atuador Pneumático para Válvulas de Controle SPIRA-TROL Séries K e L | Brasil | TI-D328-01 | Baixar PDF |
| Série TN2000 Atuadores Pistão Pneumáticos para Válvulas de Controle SPIRA-TROL DN125 a DN200 | Brasil | TI-G23-01 | Baixar PDF |
| Séries S e SF Ferro Fundido Purgador de Balde Invertido | Brasil | TI-P077-01-PT | Baixar PDF |
| SGC40 e SGS40 Visores de Fluxo | Brasil | TI-D129-01 | Baixar PDF |
| SILENCIADOR PARA DESCARGAS DE PURGADORES E VÁLVULAS PNEUMÁTICAS (SL) | Brasil | TI-D151-01 | Baixar PDF |
| Sistema de Controle de Sólidos Totais Dissolvidos Tipo BCS 1 | Brasil | TI-D591-01 | Baixar PDF |
| Sistema de Controle de Sólidos Totais Dissolvidos Tipo BCS 4 | Brasil | TI-D593-01 | Baixar PDF |
| Sistema de Sólidos Totais Dissolvidos Tipo BCS 3 | Brasil | TI-D592-01 | Baixar PDF |
| SL - Silenciador para Descargas de Purgadores e Válvulas Pneumáticas | Brasil | FI-S0905-02 | Baixar PDF |
| SMC32 e SMC32Y Purgador Bimetálico em Aço Carbono | Brasil | TI-D110-01 | Baixar PDF |
| SP7-20, SP7-21 e SP7-22 Posicionador inteligente | Brasil | TI-P706-04-BR | Baixar PDF |
| Spira-trolTM Two-port Control Valves ASME Standard K and L Series ½" to 4" | Brasil | TI-S24_72 | Baixar PDF |
| Spira-trolTM Two-port Control Valves EN Standard K and L Series DN15 to DN100 | Brasil | TI-S24-71 | Baixar PDF |
| SRV66 Válvula redutora de pressão sanitária | Brasil | TI-P186-08-BR | Baixar PDF |
| SRV66HC Válvula redutora de pressão sanitária de alta capacidade | Brasil | TI-P186-10-BR | Baixar PDF |
| SSC20 Resfriador de Amostras Sanitário | Brasil | TI-P403-82-BR | Baixar PDF |
| S-Turbo-Bar Insertion Turbine Models S-TMP-600/60S • S-TMP-700 • S-TMP-910/960 | Brasil | TI-G68-01 | Baixar PDF |
| SV17 Válvula de Segurança e Alívio | Brasil | TI-G13-01-BR | Baixar PDF |
| SV17H Safety and Relief Valve | Brasil | TI-G13-03 | Baixar PDF |
| SV17H Válvula de Segurança e alívio | Brasil | TI-G13-03-BR | Baixar PDF |
| SV44H Válvula de Segurança e Alívio | Brasil | TI-D272-01-BR | Baixar PDF |
| SV47H Válvula de Segurança e Alívio | Brasil | TI-D266-01-BR | Baixar PDF |
| SV561H Válvula de Segurança | Brasil | TI-D340-02-BR | Baixar PDF |
| SV568H Válvula de Segurança | Brasil | TI-D340-03-BR | Baixar PDF |
| SV568L Válvula de Alívio | Brasil | TI-D348-01-BR | Baixar PDF |
| SV66H Válvulas de Segurança | Brasil | TI-CO312-02-BR | Baixar PDF |
| SV80H Válvula de Segurança e Alívio | Brasil | TI-D344-01-BR | Baixar PDF |
| SV81H Válvula de Segurança e Alívio | Brasil | TI-D343-02-BR | Baixar PDF |
| TANQUE DE REEVAPORACAO DE CONDENSADO TR | Brasil | TI-D176-01 | Baixar PDF |
| TD120M Purgador Termodinâmico Para Alta Pressão com Sede Removível | Brasil | TI-D28-01 | Baixar PDF |
| TD259 e TD259A Purgadores Termodinâmicos | Brasil | TI-D40-01 | Baixar PDF |
| TD52 Purgador Termodinâmico de Fluxo Distribuído Para Vapor Saturado | Brasil | TI-D2-01 | Baixar PDF |
| TD62LM e TD62M Purgador Termodinâmico com Sede Removível (Conexão Flangeada) | Brasil | TI-D27-02 | Baixar PDF |
| TD62LM e TD62M Purgador Termodinâmico com Sede Removível (Conexão Roscada e SW) | Brasil | TI-D27-01 | Baixar PDF |
| TDE52 Purgador Termodinâmico de Fluxo Distribuído Para Vapor Superaquecido | Brasil | TI-D5-01 | Baixar PDF |
| TDR42 Purgador Termodinâmico de Fluxo Distribuído | Brasil | TI-G1-01 | Baixar PDF |
| TDS - AR Purgador Termodinâmico para Ar Comprimido | Brasil | TI-D40-03 | Baixar PDF |
| TDS52 Purgador Termodinâmico de Fluxo Distribuído com Filtro Incorporado | Brasil | TI-D4-01 | Baixar PDF |
| TDSE52 Purgador Termodinâmico de Fluxo Distribuído com Filtro Incorporado para Vapor Superaquecido | Brasil | TI-D6-01 | Baixar PDF |
| TDV52 Purgador Termodinâmico de Fluxo Distribuído com Filtro Incorporado e Válvula para Limpeza | Brasil | TI-D7-01 | Baixar PDF |
| Temporizadores Eletrônicos: Analógico e Digital | Brasil | TI-D584-01 | Baixar PDF |
| Transmissor de Pressão Modelo TP-7A | Brasil | TI-D378-02 | Baixar PDF |
| Turbo Bar – Inserção do tipo turbina Modelos TMP – 600/60S • TMP-700 • TMP -910/960 | Brasil | TI-D546-04 | Baixar PDF |
| Turflow Trocador de Calor Tipo EVC (Condensador de Vapor de Exaustão) | Brasil | TI-D646-03 | Baixar PDF |
| Turflow Type Heat Exchanger EVC (Exhaust Vapour Condenser) | Brasil | TI-D646-04 | Baixar PDF |
| UBP32 Purgador Termostático de Pressão Balanceada para uso em conectores universais | Brasil | TI-D92-01 | Baixar PDF |
| UBP32 Purgador Termostático de Pressão Balanceada para uso em conectores universais | Brasil | TI-D9239-01 | Baixar PDF |
| UIBL 45/5 - 45/6 - 45/8 - 45/10 Purgadores de Balde Invertido Lacrados com Conexão Universal | Brasil | TI-D65-02 | Baixar PDF |
| UIBL30 e UIBL30H Purgadores de Balde Invertido Lacrados com Conector Universal | Brasil | TI-D64-01 | Baixar PDF |
| Universal Flow Distributor | Brasil | TI-D148-01 | Baixar PDF |
| UTDS AR Purgador Termodinâmico com Conexão Universal para Ar Comprimido | Brasil | TI-D17-01 | Baixar PDF |
| UTDS Purgador Termodinâmico com Conexão Universal Para Vapor Saturado | Brasil | TI-D16-01 | Baixar PDF |
| UTDSE Purgador Termodinâmico com Conexão Universal Para Vapor Superaquecido | Brasil | TI-D16-02 | Baixar PDF |
| VALVULA DE ESFERA M10P - 1/4" A 2" | Brasil | TI-D216-03 | Baixar PDF |
| Válvula de Retenção DCV10 em Aço Inoxidável e Aço Carbono | Brasil | TI-G35-03 | Baixar PDF |
| Válvula Esfera Automática M40S ISO DN25 a DN150 | Brasil | TI-D221-01 | Baixar PDF |
| Válvula Esfera M10Hi ISO DN¼" a DN2½" | Brasil | TI-D216-02 | Baixar PDF |
| Válvula Esfera M10S DN¼" a DN2½" | Brasil | TI-D216-01 | Baixar PDF |
| Válvula Esfera M15 ISO DN¼" a DN2½" | Brasil | TI-P133-34 | Baixar PDF |
| Válvula Esfera M20S e M20H DN25 a DN150 ANSI Classe 150, ANSI Classe 300 e PN40 | Brasil | TI-D217-01 | Baixar PDF |
| Válvula Esfera M45 ISO DN25 a DN150 | Brasil | TI-D225-02 | Baixar PDF |
| Válvula Esfera Passagem Plena API 6D DN50 a DN200 ANSI 150 e ANSI 300 | Brasil | TI-D225-03 | Baixar PDF |
| Válvula Esfera Passagem Plena M31S ISO DN50 a DN200 DIN PN16 (F1 e F4) | Brasil | TI-D218-01 | Baixar PDF |
| Válvula Esfera Passagem Reduzida M40 ISO DN25 a DN150 ANSI 150 e ANSI 300 | Brasil | TI-D220-01 | Baixar PDF |
| Válvula Pistão Atuada On/Off Tipo PF61G-_BD (Bi-direcional Normalmente Fechada) | Brasil | TI-D493-05 | Baixar PDF |
| Válvula Pistão Atuada On/Off Tipo PF61G-_NC (Normalmente Fechada) | Brasil | TI-D493-03 | Baixar PDF |
| Válvula Pistão Atuada On/Off Tipo PF61G-_NO (Normalmente Aberta) | Brasil | TI-D493-04 | Baixar PDF |
| VALVULA SANITARIA REDUTORA DE PRESSAO DE ACAO DIRETA EM AÇO INOX SRV461/463 | Brasil | TI-D309-01 | Baixar PDF |
| Válvulas Controladoras de Temperatura para Resfriamento 25TI E 25TIE | Brasil | TI-D315-05 | Baixar PDF |
| Válvulas Controladoras de Temperatura para Resfriamento 25TI E 25TIE 6" | Brasil | TI-D315-06 | Baixar PDF |
| Válvulas de controle de duas vias Spira-trol padrão ASME séries K e L ½" a 4" | Brasil | TI-S24-72-BR | Baixar PDF |
| VB1 Válvula Borboleta para aplicação sanitária | Brasil | TI-D415-01 | Baixar PDF |
| VB12 Válvula Borboleta | Brasil | TI-D415-03 | Baixar PDF |
| VB13 Válvula Borboleta | Brasil | TI-D415-04 | Baixar PDF |
| VB14 Quebra Vácuo | Brasil | TI-D156-01 | Baixar PDF |
| VB21 Quebra Vácuo | Brasil | TI-D157-01 | Baixar PDF |
| VB36 Válvula Borboleta | Brasil | TI-D415-05 | Baixar PDF |
| V-Bar Vortex Inserção Modelos V-Bar-700 • V-Bar-910/960 | Brasil | TI-D546-03 | Baixar PDF |
| VEP e VES, VEP e VES Food+ Trocadores de calor Turflow | Brasil | TI-P222-03 | Baixar PDF |
| VETDT Válvula de Esfera Direcional de Fluxo Classe 300 "T" | Brasil | TI-D225-07 | Baixar PDF |
| VHT Cabeçote de Exaustão | Brasil | TI-D595-01 | Baixar PDF |
| VISORES DE FLUXO DE JANELA SIMPLES E DE JANELA DUPLA VZ - VZD | Brasil | TI-D121-01 | Baixar PDF |
| VRS - Visor Retentor | Brasil | TI-D124-01 | Baixar PDF |
| VRS-2 Filtro Rotativo Autolimpante | Brasil | TI-D201-01 | Baixar PDF |
| Documento | Idiomas | Número Referência | Baixar |
|---|---|---|---|
| Bomba Automática MFP 14 | Brasil | IM-D266-01 | Baixar PDF |
| 25MBP, 25MBPA-AG, 25MP E 25MPA-AG | Brasil | IM-G10-01 | Baixar PDF |
| 25P E 25PSS | Brasil | IM-G10-02 | Baixar PDF |
| APT10 e APT10SS Purgo Bombas Automáticas | Brasil | IM-P612-32 | Baixar PDF |
| APT14, APT14HC e APT14SHC Peças de reposição | Brasil | IM-P612-05 | Baixar PDF |
| APT14, APT14HC e APT14SHC Peças de reposição 2 | Brasil | IM-P612-06 | Baixar PDF |
| Atuadores Pneumáticos - Série PN 5000 e PN 6000 | Brasil | IM-G23-02 | Baixar PDF |
| Atuadores Pneumáticos Série 3000 e 4000 | Brasil | IM-G23-01 | Baixar PDF |
| BCR3250 BHD50 Controlador de Descarga, Unidade de Operação e Exibição | Brasil | IM-P693-14-BR | Baixar PDF |
| BCS 2 Sistema de Controlo de TDS para Caldeiras de Serpentina | Brasil | IM-D591-02 | Baixar PDF |
| BCV Blowdown Control Valves DN15 to DN50 (½" to 2") | Brasil | IM-P403-103 | Baixar PDF |
| BOMBA AUTOMATICA MFP14 | Brasil | IM-D266-01 | Baixar PDF |
| Bomba Automática Pivotrol | Brasil | IM-D276-01 | Baixar PDF |
| BOMBA AUTOMATICA PIVOTROL | Brasil | IM-D276-01 | Baixar PDF |
| BSA e BSAT Válvulas de Bloqueio com Fole de Selagem | Brasil | IM-P137-02-BR | Baixar PDF |
| BSA3-BD e BSA6-BD Válvulas de Bloqueio com Fole de Selagem | Brasil | IM-P184-19-BR | Baixar PDF |
| BSA3-BD e BSA6-BD Válvulas de Bloqueio com Fole de Selagem | Brasil | IM-P184-19-BR | Baixar PDF |
| BTM7, BTM7 Food+, BTS7 e BTS7.1 Purgador termostático de pressão balanceada para vapor limpo | Brasil | IM-P180-05-BR | Baixar PDF |
| CA14 Purgador de Bóia para Ar | Brasil | IM-D66-01 | Baixar PDF |
| CAMARA SENSORA SPIRA-TEC | Brasil | IM-D531-01 | Baixar PDF |
| Colima Visco e Colima Viscorol Indicadores de Nível Magnéticos | Brasil | IM-P329-02 | Baixar PDF |
| Conjunto do kit de montagem SP7/SP8 | Brasil | IM-S51-02-BR | Baixar PDF |
| Controlador de Nível LC 2300 | Brasil | IM-D601-03 | Baixar PDF |
| Controlador de nível LC1000 | Brasil | IM-D601-01 | Baixar PDF |
| Controlador de nível LC2500 | Brasil | IM-D601-04 | Baixar PDF |
| Controlador de nível LC3000 | Brasil | IM-D601-06 | Baixar PDF |
| Controlador LC 2200 | Brasil | IM-D601-02 | Baixar PDF |
| Controladores de purga BC 3200 e BC 3210 | Brasil | IM-D591-01 | Baixar PDF |
| CONVERSOR - IPC4A | Brasil | IM-D440-01 | Baixar PDF |
| CP10 Sensor | Brasil | IM-P403-26 | Baixar PDF |
| CP40 Sonda de Condutividade | Brasil | IM-P693-12-BR | Baixar PDF |
| CP42 Sonda de Condutividade | Brasil | IM-P693-13-BR | Baixar PDF |
| CS10-1 Separador de vapor limpo em aço inoxidável | Brasil | IM-P023-60-BR | Baixar PDF |
| Dessuperaquecedor DS-E | Brasil | IM-D424-01 | Baixar PDF |
| Dessuperaquecedores de área variável DA | Brasil | IM-P605-11-BR | Baixar PDF |
| Distribuidor de Fluxo Universal DFU e DFU-S | Brasil | IM-D148-01 | Baixar PDF |
| DISTRIBUIDOR DE FLUXO UNIVERSAL DFU E DFU-S | Brasil | IM-D148-01 | Baixar PDF |
| DISTRIBUIDOR DE VAPOR E CONDENSADO MSC-ASTM | Brasil | IM-D161-01 | Baixar PDF |
| Distribuidores de vapor e condensado tipo MSC - ASTM | Brasil | IM-D161-01 | Baixar PDF |
| Eliminado de Ar AE 30 e AE 30 A | Brasil | IM-D118-01 | Baixar PDF |
| ELIMINADOR DE AR AE30 E AE30A | Brasil | IM-D118-01 | Baixar PDF |
| Eliminador de Ar para Líquidos - 13W | Brasil | IM-D116-01 | Baixar PDF |
| ELIMINADOR DE AR PARA LIQUIDOS - 13W | Brasil | IM-D116-01 | Baixar PDF |
| EVC (Condensador de vapor de exaustão), EVC Food+ Trocador de calor tipo Turflow | Brasil | IM-P222-01-BR | Baixar PDF |
| FILTRO - FIG.12, FIG.13, FIG.14, FIG.16, FIG.34, FIG.36, CI,CSX E CSSX | Brasil | IM-G60-01 | Baixar PDF |
| Filtro Rotativo com acionamento Manual e Motorizado VRS-2 | Brasil | IM-D201-01 | Baixar PDF |
| FILTRO/REGULADOR DE ALTA EFICIENCIA PARA AR COMPRIMIDO MPC2 | Brasil | IM-D477-01 | Baixar PDF |
| Filtro/regulador de alta eficiência para ar comprimido Spirax-Monnier MPC2 | Brasil | IM-D477-01 | Baixar PDF |
| Filtros em aço inoxidável para vapor e ar estéril CSF16 e CSF16T | Brasil | IM-P180-42-BR | Baixar PDF |
| Gás Crost Emissor Sônico | Brasil | IM-D641-01 | Baixar PDF |
| Informações de segurança da série AEL8 | Brasil | IM-P714-05-BR | Baixar PDF |
| KIT DE DETECCAO DE FUGAS SPIRASONIC | Brasil | IM-G34-01 | Baixar PDF |
| LC2610 Controlador de Nível | Brasil | IM-D601-05 | Baixar PDF |
| LCR2250 Controlador de Nível | Brasil | IM-P693-01-BR | Baixar PDF |
| LCR2251 Controlador de Nível | Brasil | IM-P693-02-BR | Baixar PDF |
| LCR2652, BHD50 Controlador de Nível, Unidade de Operação e Exibição | Brasil | IM-P693-11-BR | Baixar PDF |
| LCS1350 Chave de Nível | Brasil | IM-P693-09-BR | Baixar PDF |
| LCS3050 Chave de Nível de Água Baixo para Duas Sondas | Brasil | IM-P693-06-BR | Baixar PDF |
| LCS3051 Chave de Nível de Água Alto | Brasil | IM-P693-07-BR | Baixar PDF |
| LP 10-3 Sensor de Nível | Brasil | IM-D604-01 | Baixar PDF |
| LP11-4 Sonda de Nível | Brasil | IM-P693-05-BR | Baixar PDF |
| LP21 Sonda de Nível de Capacitância | Brasil | IM-P693-03-BR | Baixar PDF |
| LP40 Sonda de Alarme de Nível Baixo de Alta Integridade, Automonitoramento | Brasil | IM-P693-08-BR | Baixar PDF |
| LP41 Sonda de Alarme de Nível de Água Alto de Alta Integridade, Automonitoramento | Brasil | IM-P693-10-BR | Baixar PDF |
| M10 ECFi4 e Válvulas de Esfera M10 ECFi4 para automação Versões roscadas, SW, BW e flangeadas | Brasil | IM-P167-31-BR | Baixar PDF |
| MANOMETROS COM SIFAO E VALVULA NPT | Brasil | IM-D141-01 | Baixar PDF |
| Manômetros com sifão e válvula NPT | Brasil | IM-D141-01 | Baixar PDF |
| Medidor de Vazão para Vapor Saturado | Brasil | IM-D545-01 | Baixar PDF |
| Medidores de Vazão Gilflo ILVA | Brasil | IM-D543-02 | Baixar PDF |
| MEDIDORES DE VAZAO GILFLO ILVA | Brasil | IM-D543-01 | Baixar PDF |
| PA420 Pré-amplificador de Nível Alimentado por Laço de 4-20 mA | Brasil | IM-P693-04-BR | Baixar PDF |
| Peças de Reposição - 25 Série | Brasil | FI-C0127-06 | Baixar PDF |
| Pilotos - Válvulas Auto-Operadas 25 Série | Brasil | IM-C0102-01 | Baixar PDF |
| Pneumatic Actuators for Spirax Sarco Ball Valves | Brasil | IM-P372-24 | Baixar PDF |
| Posicionador eletropneumático Área perigosa (Ex aprovado) EP6 | Brasil | IM-P703-04 | Baixar PDF |
| Posicionador eletropneumático EP6 | Brasil | IM-P703-02-BR | Baixar PDF |
| Posicionador inteligente SP7-20, SP7-21 e SP7-22 | Brasil | IM-P706-06-BR | Baixar PDF |
| Pré-Amplificador PA 20 | Brasil | IM-D602-01 | Baixar PDF |
| Purgador de ar termostático sanitário de pressão balanceada AVM6.1 e AVM6.1 Food+ | Brasil | IM-P080-02-BR | Baixar PDF |
| Purgador de Balde Invertido UIBL 30 E UIBL 45 | Brasil | IM-G3-01 | Baixar PDF |
| PURGADOR DE BALDE INVERTIDO UIBL30 E UIBL45 | Brasil | IM-G3-01 | Baixar PDF |
| Purgador de Bóia FT 10 1 ½” e 2” | Brasil | IM-D41-01 | Baixar PDF |
| PURGADOR DE BOIA FT 10 1" | Brasil | IM-D41-02 | Baixar PDF |
| PURGADOR DE BOIA FT 10 1.1/2" E 2" | Brasil | IM-D41-01 | Baixar PDF |
| Purgador de Bóia FT 10 1” | Brasil | IM-D41-02 | Baixar PDF |
| Purgador de Bóia FT 14 | Brasil | IM-D48-01 | Baixar PDF |
| Purgador de Bóia FT 20 | Brasil | IM-D42-01 | Baixar PDF |
| PURGADOR DE BOIA FT 20 | Brasil | IM-D42-01 | Baixar PDF |
| PURGADOR DE BOIA FT-14 | Brasil | IM-D48-01 | Baixar PDF |
| Purgador de Bóia FTA - 550 | Brasil | IM-D46-01 | Baixar PDF |
| PURGADOR DE BOIA FTA - 550 | Brasil | IM-D46-01 | Baixar PDF |
| Purgador de Bóia FTD e FTD-V | Brasil | IM-D43-01 | Baixar PDF |
| PURGADOR DE BOIA FTD E FTD-V | Brasil | IM-D43-01 | Baixar PDF |
| Purgador de Bóia FTE | Brasil | IM-D44-01 | Baixar PDF |
| PURGADOR DE BOIA FTE | Brasil | IM-D44-01 | Baixar PDF |
| PURGADOR DE BOIA PARA AR CA14 | Brasil | IM-D66-01 | Baixar PDF |
| Purgador de vapor termostático BT6-B de pressão balanceada sanitário | Brasil | IM-P180-31-BR | Baixar PDF |
| Purgador Termodinâmico | Brasil | IM-G1-03 | Baixar PDF |
| Purgador Termodinâmico TD62 | Brasil | IM-D27-01 | Baixar PDF |
| PURGADOR TERMODINAMICO TD62 | Brasil | IM-D27-01 | Baixar PDF |
| Purgador Termostático Bimetálico | Brasil | IM-G5-01 | Baixar PDF |
| Purgador Termostático Bimetálico SM 21 e SM 21Y | Brasil | IM-D110 | Baixar PDF |
| Purgador Termostático de Pressão Balanceada | Brasil | IM-D82-01 | Baixar PDF |
| PURGADOR TERMOSTATICO DE PRESSAO BALANCEADA BP22 | Brasil | IM-D82-01 | Baixar PDF |
| Purgadores bimetálicos HP80, HP100, HP150 e HP210 | Brasil | IM-D110-01 | Baixar PDF |
| PURGADORES BIMETALICOS HP80, HP100, HP150 E HP210 | Brasil | IM-D110-01 | Baixar PDF |
| Purgadores de Balde Invertido - IB 30 | Brasil | IM-D61-01 | Baixar PDF |
| Purgadores de balde invertido HM e HM34 | Brasil | IM-D74-01 | Baixar PDF |
| PURGADORES DE BALDE INVETIDO HM E HM34 | Brasil | IM-D74-01 | Baixar PDF |
| Purgadores de Boia FT43, FT44, FT46 e FT47 | Brasil | IM-D25-01 | Baixar PDF |
| PURGADORES TERMODINÂMICOS DE VAPOR E AR COMPRIMIDO | Brasil | IM-G1-01 | Baixar PDF |
| PURGO-BOMBAS AUTOMÁTICAS APT14, APT14HC E APT14SHC | Brasil | IM-D269-01 | Baixar PDF |
| QUEBRA VACUO VB14 E VB21 | Brasil | IM-G45-01 | Baixar PDF |
| Quebra-vácuo VB14 e VB21 | Brasil | IM-G45-01 | Baixar PDF |
| Resfriador de Amostra SCS 20 | Brasil | IM-D614-01 | Baixar PDF |
| Separador de Umidade | Brasil | IM-G33-01 | Baixar PDF |
| SEPARADORES DE UMIDADE | Brasil | IM-G33-01 | Baixar PDF |
| Série AEL7 Atuadores Lineares Elétricos | Brasil | IM-P713-01-BR | Baixar PDF |
| SERIE PN9000 ATUADORES PNEUMÁTICOS | Brasil | IM-D328-01 | Baixar PDF |
| SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA TIPOS 121 E 128 | Brasil | IM-G20-01 | Baixar PDF |
| SP7-10, SP7-11 e SP7-12 Posicionador digital | Brasil | IM-P706-05-BR | Baixar PDF |
| SP7-10, SP7-11 e SP7-12 Posicionador inteligente | Brasil | IM-P706-02-BR | Baixar PDF |
| SP7-20, SP7-21 e SP7-22 Posicionador inteligente | Brasil | IM-P706-03-BR | Baixar PDF |
| Spira-trol™ K and L Series Two-port Control Valves | Brasil | IM-S24-42 | Baixar PDF |
| SRV66 Válvula redutora de pressão sanitária | Brasil | IM-P186-09-BR | Baixar PDF |
| SRV66HC Válvula redutora de pressão sanitária de alta capacidade | Brasil | IM-P186-11-BR | Baixar PDF |
| SSC20 Resfriador de amostras sanitárias | Brasil | IM-P403-83-BR | Baixar PDF |
| S-TURBO-BAR | Brasil | IM-G68-01 | Baixar PDF |
| S-TURBO-BAR | Brasil | IM-G68-01 | Baixar PDF |
| SV17 Válvula de Segurança e Alívio | Brasil | IM-C0301-02 | Baixar PDF |
| SV17H Válvula de Segurança e Alívio | Brasil | IM-C0301-04 BR | Baixar PDF |
| SV44H Válvula de Segurança e Alívio | Brasil | IM-D340-02-BR | Baixar PDF |
| SV47H / SV44H Safety Valve | Brasil | IM- S41- 04 | Baixar PDF |
| SV47H Válvula de Segurança e Alívio | Brasil | IM-D340-02-BR | Baixar PDF |
| SV561H Válvula de Segurança | Brasil | IM-340-01-BR | Baixar PDF |
| SV568H Válvula de Segurança | Brasil | IM-D340-03-BR | Baixar PDF |
| SV66H Válvula de Segurança | Brasil | IM-CO312-02-BR | Baixar PDF |
| SV80H Válvula de Segurança e Alívio | Brasil | IM-D344-01-BR | Baixar PDF |
| SV81H Safety and Relief Valves | Brasil | IM-D345-01 | Baixar PDF |
| SV81H Válvula de Segurança e Alívio | Brasil | IM-D343-01-BR | Baixar PDF |
| Tanque Flash | Brasil | IM-D176-01 | Baixar PDF |
| Temporizador de purga de caldeiras BT 1000 | Brasil | IM-D584-01 | Baixar PDF |
| Temporizador Eletrônico DT3000 | Brasil | IM-D584-02 | Baixar PDF |
| TRANSDUTOR M111 - SPIRAFLO - MEDIDOR DE VAZAO DE VAZÃO DE ÁREA VARIAVEL | Brasil | IM-D536-01 | Baixar PDF |
| Transmissor de pressão EL2600 | Brasil | IM-D563-01 | Baixar PDF |
| VÁLVULA BORBOLETA VB | Brasil | IM-D426-01 | Baixar PDF |
| VALVULA BORBOLETA VB | Brasil | IM-D426-01 | Baixar PDF |
| VÁLVULA DE CONTROLE ATUADA TIPO PISTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL PM6 | Brasil | IM-D494-01 | Baixar PDF |
| Válvula de Controle de Descarga BCV 30 | Brasil | IM-G74-03 | Baixar PDF |
| VALVULA DE CONTROLE DE DESCARGA BCV30 | Brasil | IM-G74-03 | Baixar PDF |
| Válvula de esfera M10 ECF4 ¼" a 2½" Versões roscadas, SW, BW e flangeadas | Brasil | IM-P167-29-BR | Baixar PDF |
| Válvula de purga de fundo pneumática ABV20 | Brasil | IM-G74-01 | Baixar PDF |
| Válvula de retenção sanitária CVS10 | Brasil | IM-P029-11-BR | Baixar PDF |
| Válvula Modelo 10 | Brasil | IM-D216-02 | Baixar PDF |
| Válvula Modelo 20 | Brasil | IM-D217-01 | Baixar PDF |
| Válvula Redutora de Pressão - BRV2 | Brasil | IM-D318-01 | Baixar PDF |
| Válvula Redutora de Pressão - LRV2S | Brasil | IM-D319-01 | Baixar PDF |
| VALVULA REDUTORA DE PRESSAO BRV2 | Brasil | IM-D318-01 | Baixar PDF |
| VALVULA REDUTORA DE PRESSAO LRV2S | Brasil | IM-D319-01 | Baixar PDF |
| VALVULA REDUTORA DE PRESSAO SRV2 | Brasil | IM-D310-01 | Baixar PDF |
| VALVULA VP 800 | Brasil | IM-D227-01 | Baixar PDF |
| Válvulas Auto-Operadas para Gás - 25 G | Brasil | IM-D313-01 | Baixar PDF |
| Válvulas de esfera M10S e M10S ISO, versõesroscada, pontas p/ soldar, soldar topo e flangeada | Brasil | IM-D216-01 | Baixar PDF |
| Válvulas de VP 800 | Brasil | IM-D227-01 | Baixar PDF |
| Válvulas atuadas com Pistão PF51G e PF61G | Brasil | IM-D493-01 | Baixar PDF |
| VALVULAS ATUADAS COM PISTAO PF51G E PF61G | Brasil | IM-D493-01 | Baixar PDF |
| Válvulas Auto-Operadas 25S | Brasil | IM-G10-03 | Baixar PDF |
| VALVULAS AUTO-OPERADAS 25S | Brasil | IM-G10-03 | Baixar PDF |
| Válvulas de Controle - KEA, KLA, KFA e LEA | Brasil | IM-G24-03 | Baixar PDF |
| Válvulas de Controle duas vias SPIRA-TROL séries K e L | Brasil | IM-G24-01 | Baixar PDF |
| Válvulas de Controle KE | Brasil | IM-G24-02 | Baixar PDF |
| VALVULAS DE CONTROLE KE | Brasil | IM-G24-02 | Baixar PDF |
| VALVULAS DE CONTROLE KEA, KLA, KFA E LEA | Brasil | IM-G24-03 | Baixar PDF |
| VALVULAS DE CONTROLE LE31 E LE33 | Brasil | IM-G24-04 | Baixar PDF |
| VALVULAS DE CONTROLE SERIE TE / TBE | Brasil | IM-G24-05 | Baixar PDF |
| Válvulas de controlo LE31 e LE33 DN15 a DN100 | Brasil | IM-G24-04 | Baixar PDF |
| VALVULAS DE RETENCAO DE DISCO DCV1, DCV2 E DCV3 | Brasil | IM-D182-01 | Baixar PDF |
| Válvulas de retenção de disco DCV1, DCV2 e DCV3 | Brasil | IM-D182-01 | Baixar PDF |
| VALVULAS ESFERA M10S E M10S ISO | Brasil | IM-D216-01 | Baixar PDF |
| Válvulas Misturadora Dynafluid - Watergun | Brasil | IM-G47-01 | Baixar PDF |
| VALVULAS MISTURADORA DYNAFLUID - WATERGUN | Brasil | IM-G47-01 | Baixar PDF |
| VEP e VES, VEP e VES Food+ Trocadores de calor Turflow | Brasil | IM-P222-05-BR | Baixar PDF |
| VISOR RETENTOR - VRS | Brasil | IM-D124-01 | Baixar PDF |
| Vortex S-PhD Inline Vortex Flowmeters | Brasil | IM-D546-02 | Baixar PDF |