Segurança e Sustentabilidade ao alcance de todos!

As jaquetas de isolamento térmico são revestimentos removíveis projetados para envolver tubulações, válvulas e equipamentos industriais com o objetivo de reduzir a perda de calor, aumentar a eficiência energética e proteger os colaboradores contra queimaduras causadas pelo contato com superfícies aquecidas. Fabricadas com materiais resistentes ao calor, essas jaquetas são desenvolvidas sob medida para se ajustar perfeitamente aos equipamentos, facilitando a manutenção e garantindo conformidade com normas de segurança como a NR-12, além de contribuírem para práticas mais sustentáveis ao minimizar o consumo de energia e as emissões de gases de efeito estufa.

Conservação de Energia

Ao reduzir as perdas de vapor no sistema, a condensação do vapor pode ser reduzida, resultando em vapor de maior qualidade sendo entregue ao ponto de uso em um processo. O consumo de energia também é reduzido, o que ajuda na descarbonização.

Eficácia Térmica

Reduzem a radiação de calor das tubulações de vapor para minimizar o aumento da temperatura ambiente, diminuindo o consumo de energia. Isso contribui para a eficiência energética do processo e reduzem a emissão de gases de efeito estufa.

Segurança e Conformidade

Proporcionam maior segurança ao evitar queimaduras por contato com superfícies quentes, especialmente em áreas de acesso público ou de trabalho intenso. Elas atuam como uma barreira de proteção eficaz em tubulações e equipamentos de baixo nível.

Compreendemos que cada sistema de geração de vapor é único. É por isso que as nossas jaquetas de isolamento removível podem ser feitas sob medida para se adaptarem com precisão ao seu equipamento e são especificamente desenvolvidas para atender às necessidades de segmentos diversos das indústrias, incluindo petróleo e gás, química, cuidados com a saúde, alimentos, bebidas, farmacêutica entre outras.

Diferenciais das Jaquetas Spirax Sarco

Componente da Jaqueta de Isolamento Jaquetas de Isolamento Spirax Sarco Jaquetas de Isolamento Inferiores
Revestimento externo e interno Fibra de vidro revestida em ambos os lados com 80g de silicone Fibra de vidro revestida em um único lado com 40g de silicone
Cordão de amarração Cordão de Kevlar (classificado para 350°C) Cordão de poliéster ou nylon (temperatura típica de serviço entre 80°C e 180°C)
Fita de Velcro Variante de alta temperatura, com temperatura de trabalho de até 150°C Variante padrão, com temperatura de trabalho a partir de 90°C
Material de isolamento Fibra mineral densa (45kg/m³) Fibra mineral tipicamente leve (12kg/m³)
Plaqueta de identificação do produto isolado Em todas as jaquetas de isolamento Não instalada
Ajuste específico para produtos Spirax Sarco Cada jaqueta de isolamento Genérico, com possibilidade de ajuste inadequado

FAÇA DOWNLOAD DO MANUAL

 

Manual das Jaquetas de Isolamento TI-P225-07 Baixar Documento

 

Soluções Customizadas

As Jaquetas de Isolamento são comumente utilizadas em aplicações industriais onde as superfícies à serem isoladas são irregulares ou quando há intervalos de manutenção e inspeção muito curtos, o que torna inviável o isolamento por métodos convencionais. Principais itens que podem ser isolados: Válvulas Esfera, Válvulas Globo, Separadores de Umidade, Filtros Y, Flanges, entre outros.

Nossa abordagem para trabalhar com você é auxiliar e apoiar sua empresa Não é apenas sobre o produto; nós trabalhamos com você para fornecer todos os aspectos de expertise em vapor, abrangendo uma gama de soluções desde produtos até o projeto e a instalação de sistemas complexos de vapor

saiba mais!

Se você deseja fazer a transição para vapor puro ou melhorar a qualidade do vapor no seu processo, entre em contato conosco! 🚀