Válvulas Redutoras de Pressão

Masthead background

Benefícios

Precise control

Controle Preciso

Reduce maintenance time

Reduza o Tempo de Manutenção

Reduce operating costs

Reduzir Custos Operacionais

Visão geral

Sistemas de vapor bem projetados produzem vapor seco e limpo a altas pressões – vapor de melhor qualidade ao menor custo.

Válvulas auto-operadas (operam sem a necessidade de fontes externas de energia).

Válvulas operadas por sinal pneumático e atuador.

Folha de Informação Técnica

Documento Idiomas Número Referência Baixar
01 - Válvulas Redutoras de Pressão em Ferro SG 25P e 25PE Brasil TI-D315-01 Baixar PDF
02 - 25PSS ½” a 2" Válvula Auto-Operada Self Sense Ferro Fundido Brasil TI-D296-01 Baixar PDF
03 - 25BP - 1/2” a 4” (aço carbono e ferro fundido) Válvula de Alívio de Pressão para Vapor Brasil TI-G10-04 Baixar PDF
04 - 25BPAG - 1/2” a 4” (aço carbono e ferro fundido) Válvula de Alívio de Pressão para Líquidos Brasil TI-G10-09 Baixar PDF
05 - 25PAG e PAGE - 1/2” a 4” (aço carbono e ferro fundido) Válvula Redutora de Pressão para Líquidos Brasil TI-G10-08 Baixar PDF
06 - 25PT e 25PTE - 1/2” a 4” (aço carbono e ferro fundido) Válvula Redutora de Pressão e Controladora de Temperatura para Vapor Brasil TI-G10-05 Baixar PDF
07 - Válvula Redutora de Pressão de Ação Direta BRV2S Brasil TI-D318-01 Baixar PDF
08 - Válvula Redutora de Pressão de Ação Direta LRV25 Brasil TI-D319-01 Baixar PDF
09 - Válvula Redutora de Pressão SRV2 Brasil TI-D310-01 Baixar PDF
10 - DRV4 e DRV4G Válvulas Redutoras de Pressão em Aço Fundido Brasil TI-D326-01 Baixar PDF
11 - DRV7 e DRV7G Válvulas Redutoras de Pressão em Ferro SG Brasil TI-D315-02 Baixar PDF
12 - SB - 1/2” - 3/4” - 1” Válvula Controladora de Temperatura de Ação Direta para Aquecimento Brasil TI-D359-01 Baixar PDF
13 - SBRA - 1/2” à 1” Válvula Controladora de Temperatura para Resfriamento Brasil TI-D360-01 Baixar PDF
14 - Válvula Redutora de Pressão e Controladora de Temperatura com Comando Eletrônico 25 PCEL Brasil TI-D315-04 Baixar PDF
15 - Válvula Redutora de Pressão para Gás 25G Brasil TI-D313-01 Baixar PDF
16 - Válvula Controladora de Temperatura com Comando Eletrônico 25 CEL Brasil TI-D315-03 Baixar PDF
17 - Válvula Redutora de Pressão de Ação Direta 25MP - 1/2" Brasil TI-D302-01 Baixar PDF
18 - 25P e 25PE - Válvulas Redutoras de Pressão para Vapor Brasil FI-C0102-09 Baixar PDF

Manual de Instalação e Manutenção

Documento Idiomas Número Referência Baixar
25P E 25PSS Brasil IM-G10-02 Baixar PDF
Peças de Reposição - 25 Série Brasil FI-C0127-06 Baixar PDF
Pilotos - Válvulas Auto-Operadas 25 Série Brasil IM-C0102-01 Baixar PDF
SRV66 Válvula redutora de pressão sanitária Brasil IM-P186-09-BR Baixar PDF
SRV66HC Válvula redutora de pressão sanitária de alta capacidade Brasil IM-P186-11-BR Baixar PDF
Válvula Redutora de Pressão - BRV2 Brasil IM-D318-01 Baixar PDF
Válvula Redutora de Pressão - LRV2S Brasil IM-D319-01 Baixar PDF
VALVULA REDUTORA DE PRESSAO BRV2 Brasil IM-D318-01 Baixar PDF
VALVULA REDUTORA DE PRESSAO LRV2S Brasil IM-D319-01 Baixar PDF
VALVULA REDUTORA DE PRESSAO SRV2 Brasil IM-D310-01 Baixar PDF

Fale com um especialista

Ajudaremos a encontrar a solução certa para você