Apresentando a próxima geração de controladores PID da Spirax Sarco

A linha GS-X se aproxima mais de suas metas de sustentabilidade com dados precisos e conectividade digital perfeita. Assuma o controle de suas operações de vapor com a capacidade de automatizar processos e indicadores em tempo real. Gerencie o uso de energia e identifique áreas de melhoria com entradas precisas de 0,1% e estabilidade térmica excepcional.

GS-X icons.v1_Reliable & consistant data

Dados confiáveis e consistentes

GS-X icons.v1_Real time optimisation

Otimização em tempo real

GS-X icons.v1_Automate processes

Automatizar processos

GS-X icons.v1_Thermal stability

Estabilidade térmica excepcional

GS-X icons.v1_Run operations efficiently

Executar as operações com eficiência

GS-X icons.v1_Seamless connection to digital infrastructure

Conexão perfeita com a infraestrutura digital

Próxima geração de insight digital

Características

GS-X Launch_video icons.v1_Highly scalable      Altamente escalável

GS-X Launch_video icons.v1_IIOT & Industry 4.0      IIOT e Indústria 4.0

GS-X Launch_video icons.v1_Fast Ethernet      Ethernet Rápida

GS-X Launch_video icons.v1_OEM Security      Segurança OEM

GS-X Launch_video icons.v1_Precision 0.1% inputs       Entradas de precisão de 0,1% 

GS-X1 and GS-X2 Spirax Sarco Pair

PREVER. PROTEGER. CONTROLAR.

Uma ethernet nativa de alta velocidade e segurança OEM é ideal para aplicativos IIoT. Garantir o mínimo de tempo de inatividade durante o processo de comissionamento. Simples de configurar e fácil de usar, a linha GS-X é altamente escalável até mesmo para as operações mais exigentes.

Saiba mais

GSX promo image

Fale com um especialista

Ajudaremos a encontrar a solução certa para você