L’incremento del recupero della condensa è uno dei modi più efficaci per raggiungere questo obiettivo. Recuperando una maggiore quantità di condensa utilizzabile, riducendo il consumo energetico e migliorando le prestazioni complessive del sistema, gli impianti possono ottenere significativi guadagni operativi che ne favoriscono l'affidabilità giorno dopo giorno e la sostenibilità a lungo termine.
Molti impianti industriali a vapore si affidano ancora al campionamento manuale, ai test periodici o al rilevamento in un singolo punto. Questi metodi spesso rilevano la contaminazione troppo tardi e raramente mostrano la provenienza della contaminazione.
CCD Insights monitora in continuo la qualità della condensa nelle sezioni di impianto in cui potrebbero verificarsi effettivamente i problemi. A differenza dei tradizionali sistemi di fine linea, aiuta i tecnici a identificare rapidamente la fonte di contaminazione e a intervenire prima.
CCD Insights si affianca ai sistemi di protezione della condensa esistenti, aiutandovi a prevenire problemi ripetuti grazie alla tempestiva identificazione della causa principale.
CCD Insights combina la tecnologia di rilevamento wireless con l'analisi cloud per monitorare la qualità della condensa nel sistema a vapore.
Passaggio 1: Sensore -
Un sensore di conducibilità e temperatura è immerso nella condensa che scorre nell’impianto.
Passaggio 2: Trasmissione dati wireless -
Un nodo wireless raccoglie le letture e trasmette i dati in modo sicuro.
Passaggio 3: Digital Insights -
Visibilità in tempo reale della qualità della condensa e degli allarmi attraverso una piattaforma digitale.
Guardate come CCD Insights identifica la contaminazione più vicina al processo e fornisce avvisi più tempestivi.
Un birrificio ha dovuto affrontare ripetuti arresti della produzione dopo che sostanze chimiche per la pulizia erano entrate nel suo sistema di condensa. Dopo aver installato CCD Insights:
In precedenza i test manuali richiedevano 2-3 ore per identificare i guasti. Con il CCD Insights:
CCD Insights aiuta i team di manutenzione a rilevare più precocemente la contaminazione, a individuare più rapidamente le cause e a proteggere le risorse di vapore critiche.