Si vous travaillez dans l'industrie agroalimentaire et des boissons ou si vous fournissez des produits à cette industrie, il y a de fortes chances que vous connaissiez le concept des matériaux en contact avec les denrées alimentaires (norme CE 1935/2004, également connue sous le nom de Food Contact Material (FCM)). Diverses règlementations régissent leur contrôle dans le monde entier et les matériaux en contact avec les aliments les plus courants sont les emballages finaux dans lesquels les produits se retrouvent avant d'être vendus.
Dans un secteur où la sécurité et la réputation sont primordiales, il est donc important que vos installations vapeur soient également en bon état.
Grâce à ses propriétés exceptionnelles en matière d'énergie thermique, la vapeur est un aspect essentiel de nombreux processus de production d'aliments et de boissons. Sa valeur pour l'industrie est évidente, à tel point qu'elle fait partie du cœur de l'industrie.
Mais réfléchissez un instant au rôle que joue la vapeur dans votre entreprise. Entre-t-elle en contact avec les ingrédients de l'aliment ou de la boisson ? Ou bien, à un moment donné du processus, entre-t-elle en contact avec des surfaces où la vapeur a été présente ?
Partout où la vapeur est utilisée par les fabricants d'aliments et de boissons, la réponse à ces questions est probablement "oui". C'est pourquoi la vapeur doit être considérée comme un ingrédient.
Si la vapeur est si répandue dans l'industrie, c'est en partie parce qu'elle est considérée comme intrinsèquement sûre. Toutefois, cela ne signifie pas que le matériau en contact avec les aliments répond à toutes les normes.
Reconnaissant la nécessité d'une gamme de produits conformes à la norme relative aux matériaux en contact avec les aliments, conçus spécifiquement pour l'industrie alimentaire et des boissons, nous avons examiné de près certains de nos principaux composants. De l'origine des matières premières à la manière dont ils sont emballés avant d'être commercialisés, tout a été vérifié pour garantir la conformité.
Nos composants Food+ sont accompagnés d'une déclaration de conformité cruciale. Cela vous permet d'envisager la mise en conformité des composants de votre système vapeur avec les normes relatives aux matériaux en contact avec les aliments.
La vapeur est utilisée dans de nombreux process du domaine agroalimentaire et boissons. Il y a cependant quelques précautions à connaitre lors d'un contact direct ou indirect par transfert avec vos denrées alimentaires.
Faites le testIl est important que votre installation vapeur soit conforme aux normes relatives aux matériaux en contact avec les aliments. Dans ce livre blanc, nous expliquons simplement ce que ces normes signifient, comment elles affectent votre installation vapeur et comment assurer la sécurité alimentaire dans votre installation vapeur.
Télécharger le livre blancPar essence, notre gamme de produits Food+ reconnaît la vapeur comme un matériau critique qui entre en contact direct ou indirect avec les aliments et permet de le démontrer aux clients et aux autorités. Cette gamme FOOD+ n'est pas seulement une question de conformité ; elle souligne l'importance de la sécurité et de la qualité dans la production des produits que nous consommons. Cette gamme crée un précédent et permet aux entreprises de respecter les normes les plus strictes en matière d'excellence opérationnelle.
Grâce à la traçabilité complète de tous les matériaux utilisés dans la production, vous pouvez désormais être certain que vos composants Food+ répondent aux exigences relatives aux matériaux en contact avec les aliments. Non seulement vous avez l'esprit tranquille, mais vous montrez également à vos clients que vous vous engagez à réduire les risques et à améliorer la sécurité et la réputation de vos produits.
La vapeur est utilisée dans de nombreux process du domaine agroalimentaire et boissons. Il y a cependant quelques précautions à connaitre lors d'un contact direct ou indirect par transfert avec vos denrées alimentaires.
Faites le testIl est important que votre installation vapeur soit conforme aux normes relatives aux matériaux en contact avec les aliments. Dans ce livre blanc, nous expliquons simplement ce que ces normes signifient, comment elles affectent votre installation vapeur et comment assurer la sécurité alimentaire dans votre installation vapeur.
Télécharger le livre blancSachant à quel point la vapeur est cruciale dans votre secteur industriel, nous avons conçu une gamme de produits exclusivement pour les applications en contact alimentaire. Cette gamme s'appelle FOOD+.
La vapeur est le meilleur moyen de transférer la chaleur dans votre installation alimentaire. Mais l'injection de vapeur inappropriée directement dans votre processus peut contaminer vos aliments et affecter leur sécurité, leur goût et leur odeur.
Grâce à une mesure innovante et non intrusive, nous pouvons mesurer avec précision la consommation de votre échangeur de chaleur ou de votre chaudière à eau chaude. Nous vous expliquons cela à l'aide de deux exemples de réussite.
Avec des solutions modernes, il est possible de libérer tout le potentiel de votre installation vapeur existante et de la transformer en une centrale de rêve efficace et fiable.
Les solutions sur mesures de Spirax Sarco pour les procédés de l’agroalimentaire : blanchiment, pelage et la cuisson par extrusion, pasteurisation et l’emballage sous-vide.
Une installation d'un échangeur de chaleur mal dimensionné présente de nombreux inconvénients : consommation élevée en période de pic, efficacité réduite et diminution de la durée de vie de l'échangeur de chaleur.