D'un point de vue théorique, on fait un calcul de la demande de chaleur et on y ajoute souvent une marge de sécurité, un pourcentage de surdimensionnement (Risque d’encrassement). Malheureusement, cette approche présente également des désavantages :
Dans de nombreux cas, la régulation du système n'est plus adaptée de manière optimale aux conditions de fonctionnement réelles. Cela se traduit par une consommation d'énergie inefficace, avec des pics élevés et une pression de travail instable, ce qui augmente l'usure et réduit les performances. Une charge incorrecte de l'échangeur de chaleur peut entraîner des contraintes thermiques, des problèmes de condensats et éventuellement endommager l'installation.
Souvent, lors d'un remplacement, on choisit simplement une version identique à l'ancien échangeur, sans tenir compte des conditions de fonctionnement actuelles et de la demande de chaleur réelle. Cela a également un certain nombre de conséquences négatives :
Et la meilleure nouvelle ? Si vous commandez l'une de nos recommandations, par exemple un nouvel échangeur de chaleur, vous récupérez jusqu'à 50 % du montant payé pour la campagne de mesure !
En mesurant la puissance réelle demandée, nous pouvons identifier la demande de chaleur, le moment et les variations, ainsi que tout problème sous-jacent. La mesure de puissance permet d'obtenir une vue claire du système. Cela constitue une aide précieuse pour le dimensionnement de nouveaux échangeurs de chaleur, l'optimisation de la consommation d'énergie et le diagnostic des problèmes existants. En bref, une mesure de puissance permet de réaliser des économies significatives en termes de coûts et d'énergie.
Contactez-nous dès aujourd'hui et découvrez comment nous pouvons vous aider à améliorer l'efficacité et la durabilité de votre système.