Descripción del Curso

  • Código: SVC
  • Duración: 9 horas
  • Precio: 480€
  • Modalidad: Presencial y Online (Aula virtual)

¿Quién debe asistir?

Cualquiera que desee mejorar los conocimientos del vapor, su utilización y conocer en profundidad los componentes que incorporan las instalaciones para vehicular el vapor y el condensado, especialmente técnicos/as de mantenimiento, oficina técnica e instaladores/as.

Objetivo

Proporcionar conocimiento de conceptos generales de mantenimiento, del vapor y el condensado, así como su comportamiento en las instalaciones. Conocer los diferentes componentes de la instalación: la función que realizan, su denominación, montaje, funcionamiento, fallos comunes, despiece y mantenimiento. Proporcionar conocimiento sobre la puesta en marcha y la localización de problemas.

Fechas Disponibles

Modalidad presencial: la localidad y dirección donde se impartirá el curso se informarán a través del correo electrónico utilizado en la inscripción.

Modalidad on-line: la plataforma de conexión será GoTo Training, servicio de capacitación en línea. Cada inscrito deberá disponer de un ordenador y una cuenta de correo electrónico. El material didáctico estará disponible en formato PDF.

TEMARIO

  • Teoría del vapor de agua
  • Calentamiento del agua y producción de vapor: terminología y unidades, diagramas de representación, tablas de vapor, tipos de vapor, calidad y uso del vapor.
  • Circuito de vapor y condensado
  • Equipamiento de sala de calderas: Tipos de calderas, coste del vapor, tanque de alimentación de agua, calidad del agua, control y alarmas de nivel, purgas de caldera, válvulas de seguridad y medición de caudal.
  • Distribución del vapor: Dimensionado de tuberías, inclinación, pozos de goteo, drenaje de condensado y derivaciones. Compensadores de dilatación, aislamiento y pérdidas.
  • Equipos de proceso: transferencia de calor y condensación, consumo de vapor, tipos de control, componentes de los equipos de control, reducción de presión, regulación de temperatura, tipos de purgadores y aplicaciones.
  • Retorno del condensado:  Recuperación de condensado, revaporizado y bombas accionadas por vapor.
  • Uso eficiente del vapor

Fecha Duración Localidad Pre-Inscripción
15/12/2026 15, 16 y 17 de diciembre - 10 a 13:00 h - 9 horas
ONLINE - Aula Virtual

Regístrate ahora para este curso