Descripción del Curso

  • Código: MSVC
  • Duración: 14, 15 y 16 de abril - 10 a 13:00 h (9 horas)
  • Precio: 380€
  • Modalidad: Online

¿Quién debe asistir?

Cualquiera que desee mejorar los conocimientos del vapor, su utilización y conocer en profundidad los componentes que incorporan las instalaciones para vehicular el vapor y el condensado, especialmente técnicos/as de mantenimiento, oficina técnica e instaladores/as.

Objetivo

Proporcionar conocimiento de conceptos generales de mantenimiento, del vapor y el condensado, así como su comportamiento en las instalaciones. Conocer los diferentes componentes de la instalación: la función que realizan, su denominación, montaje, funcionamiento, fallos comunes, despiece y mantenimiento. Proporcionar conocimiento sobre la puesta en marcha y la localización de problemas.

Fechas Disponibles

Modalidad On-line: La plataforma de conexión será GOTO TRAINING (servicio de capacitación en línea). Cada inscrito ha de disponer de un ordenador y una cuenta de correo electrónico. El material didáctico estará disponible en formato pdf.

Fecha de Inicio Duración Localidad Horarios
14/10/2026 10:00 3 DÍAS

Temario

  • Generalidades de Mantenimiento.
  • Teoría básica del vapor. Tipos de vapor. Coste del vapor.
  • El circuito de vapor-condensado: Equipamiento de la sala de calderas, Distribución de vapor, Control de presión y temperatura, Drenaje y retorno de condensados.
  • Seguridad de las instalaciones de vapor y condensado.  
  • Elementos de la red de vapor (válvulas, filtros, manómetros, termómetros, válvulas reductoras, válvulas todo-nada, válvulas de control, válvulas de seguridad, separadores de gotas, eliminadores de aire, compensadores de dilatación, etc.).
  • Elementos de la red de condensados (válvulas, purgadores, mirillas, válvulas antiretorno, bombaspurgador, estaciones de purga, etc.).
  • Puesta en marcha y resolución de problemas.
  • Mantenimiento preventivo y predictivo.