Descripción del Curso

  • Código: CSV
  • Duración: 5 horas
  • Precio: 275€
  • Modalidad: Presencial y Online (Aula virtual)

¿Quién debe asistir?

Cualquiera que desee mejorar los conocimientos del vapor, su utilización y conocer en profundidad los componentes que incorporan las instalaciones para vehicular el vapor y el condensado, especialmente técnicos/as de mantenimiento, oficina técnica e instaladores/as.

Objetivo

Proporcionar conocimiento de conceptos generales de mantenimiento, del vapor y el condensado, así como su comportamiento en las instalaciones. Conocer los diferentes componentes de la instalación: la función que realizan, su denominación, montaje, funcionamiento, fallos comunes, despiece y mantenimiento. Proporcionar conocimiento sobre la puesta en marcha y la localización de problemas.

Fechas Disponibles

Modalidad presencial: la localidad y dirección donde se impartirá el curso se informarán a través del correo electrónico utilizado en la inscripción.

Modalidad on-line: la plataforma de conexión será GoTo Training, servicio de capacitación en línea. Cada inscrito deberá disponer de un ordenador y una cuenta de correo electrónico. El material didáctico estará disponible en formato PDF.

TEMARIO

  • Controles automáticos: Necesidad, elección del sistema, elementos que lo componen.
  • Modos de control: Todo-nada, modulante.
  • Control autoaccionado (control modulante proporcional): De temperatura y de presión. Aplicaciones.
  • Elementos de un control automático: Válvulas de control, Válvulas (componentes, estanquidad, estopada, capacidad, ruido, característica, etc.), Actuadores (neumáticos, eléctricos), Posicionadores, Sensores (temperatura, presión, nivel), Controladores.
  • Tipos de control: Proporcional, Integral, Derivativo, qué significan y cómo ajustarlos en una aplicación. Sintonización de PID.
  • Aplicaciones de control.

Fecha Duración Localidad Pre-Inscripción
02/12/2026 2 y 3 de diciembre - 10:00 a 12:30 h - 5 horas
ONLINE - Aula Virtual

Regístrate ahora para este curso