La gama GS-X se acerca a sus objetivos de sostenibilidad con datos precisos y una conectividad digital perfecta. Tenga el control de sus operaciones de vapor con la capacidad de automatizar procesos e indicadores en tiempo real. Gestione el consumo de energía e identifique áreas de mejora con entradas de precisión del 0,1% y una estabilidad térmica excepcional.
La nueva generación de información digital
Alta escalabilidad
IIOT e Industria 4.0
Fast Ethernet
Seguridad OEM
Precisión 0,1% entradas
Una ethernet nativa de alta velocidad y seguridad OEM es ideal para aplicaciones IIoT. Garantizar un tiempo de inactividad mínimo durante el proceso de puesta en marcha. Fácil de configurar y de utilizar, la gama GS-X es altamente escalable, incluso para las operaciones más exigentes.
Le ofrecemos nuestra experiencia en vapor cuando la necesite:
Su ingeniero local de Spirax Sarco puede ayudarle a maximizar el tiempo de actividad del sistema y mantener su planta en funcionamiento dentro del presupuesto.
Le ayudamos a alcanzar sus objetivos:
Spirax Sarco puede ser su aliado de confianza, ayudándole a alcanzar los objetivos que se ha marcado.
Apoyamos su camino hacia la sostenibilidad:
Tanto si desea optimizar, gestionar o descarbonizar, Spirax Sarco puede ayudarle en su camino.