El intercambiador de calor del condensador de venteo de escape (EVC) de Spirax Sarco es la solución para simplificar y revolucionar sus sistemas de vapor. El EVC le ayuda a reducir la demanda de agua y energía, al tiempo que contribuye a sus objetivos de sostenibilidad más amplios.
Desde su diseño innovador -que lo hace compacto, robusto y fácil de instalar- hasta su diseño de tubo corrugado que mejora la tasa de transferencia de calor y facilita la autolimpieza, el EVC le ayuda a reducir el consumo de energía y las facturas, además de disminuir el tiempo y la frecuencia de mantenimiento y el tiempo de inactividad asociado.
Con una amortización probada y eficiente en periodos de tiempo cortos, algunas aplicaciones en un año, el intercambiador de calor EVC proporciona una solución de bajo mantenimiento que maximiza la eficiencia y contribuye a sus objetivos de producción neta cero.
Descubra el intercambiador de calor del condensador de vapor de escape (EVC)
Transferencia de calor de alta eficiencia
Versión compatible con EC1935
Diseño de tubo autolimpiante
Compacto y fácil de instalar
Apto para una amplia gama de fluidos de calefacción, refrigeración y limpieza
Tubos rectos y corrugados.
Diseño duradero y de alta calidad
Amortización eficiente
Cómo funciona: Cómo funciona: Intercambiador de calor del condensador de vapor de escape (EVC)
En diversos sectores, nuestras innovadoras soluciones de recuperación de energía ayudan a las empresas a reducir costes y emisiones y a mejorar su eficiencia operativa. Los siguientes estudios de casos ponen de relieve cómo la recuperación rápida de vapor y los condensadores de vapor de escape (EVC) aportan beneficios mensurables de sostenibilidad en numerosos sectores industriales.
Una empresa cervecera líder en su sector ha instalado un condensador de vapor de escape que reduce las pérdidas de vapor flash y precalienta la línea de pasteurización. El proyecto redujo las emisiones de CO₂ en 56 toneladas al año y el consumo de vapor en más de un tercio.
Una papelera brasileña instaló un sistema EVC después de que una auditoría energética revelara costosas pérdidas de vapor. La solución aumentó la temperatura del agua de reposición y supuso un ahorro de más de 7.000 euros al mes, contribuyendo así a sus objetivos de producción neta cero.
Un fabricante de cereales instaló tres unidades EVC para recuperar el vapor flash de las cocinas y el condensado. La reconversión duplicó el aumento previsto de la temperatura del agua de alimentación, fue fácil de instalar y supuso un ahorro energético superior a las estimaciones iniciales.
Un importante fabricante de papel tisú instaló un condensador de vapor de escape de vapor, eliminando la pérdida de vapor flash. La modernización supuso un ahorro anual de 26.000 euros, mejoró los resultados medioambientales y se amortizó en sólo siete meses.
Un hotel de Dubai instaló un condensador de vapor de escape después de que una auditoría energética revelara pérdidas repentinas de vapor. La solución ahorra unos 74.000 euros al año, reduce el derroche de energía y contribuye a sus objetivos de producción neta cero, al tiempo que requiere un mantenimiento mínimo.
Le ofrecemos nuestra experiencia en vapor cuando la necesite:
Su ingeniero local de Spirax Sarco puede ayudarle a maximizar el tiempo de actividad del sistema y mantener su planta en funcionamiento dentro del presupuesto.
Le ayudamos a alcanzar sus objetivos:
Spirax Sarco puede ser su aliado de confianza, ayudándole a alcanzar los objetivos que se ha marcado.
Apoyamos su camino hacia la sostenibilidad:
Tanto si desea optimizar, gestionar o descarbonizar, Spirax Sarco puede ayudarle en su camino.