Presentación de la nueva generación de controladores PID de Spirax Sarco

La gama GS-X se acerca a sus objetivos de sostenibilidad con datos precisos y una conectividad digital perfecta. Tenga el control de sus operaciones de vapor con la capacidad de automatizar procesos e indicadores en tiempo real. Gestione el consumo de energía e identifique áreas de mejora con entradas de precisión del 0,1% y una estabilidad térmica excepcional.

Datos fiables y coherentes

Optimización en tiempo real

Automatizar procesos

Estabilidad térmica excepcional

Eficacia de las operaciones

Conexión sin fisuras a la infraestructura digital

La nueva generación de información digital

Características

GS-X Launch_video icons.v1_Highly scalable Alta escalabilidad

  GS-X Launch_video icons.v1_IIOT & Industry 4.0 IIOT e Industria 4.0

  GS-X Launch_video icons.v1_Fast Ethernet Fast Ethernet

  GS-X Launch_video icons.v1_OEM Security Seguridad OEM

  GS-X Launch_video icons.v1_Precision 0.1% inputs Precisión 0,1% entradas 

 

GS-X1 and GS-X2 Spirax Sarco Pair

Prever.  Proteger.  Controlar.

Una ethernet nativa de alta velocidad y seguridad OEM es ideal para aplicaciones IIoT. Garantizar un tiempo de inactividad mínimo durante el proceso de puesta en marcha. Fácil de configurar y de utilizar, la gama GS-X es altamente escalable, incluso para las operaciones más exigentes.

Seguir leyendo

GSX promo image

Le ofrecemos nuestra experiencia en vapor cuando la necesite:
 
Su ingeniero local de Spirax Sarco puede ayudarle a maximizar el tiempo de actividad del sistema y mantener su planta en funcionamiento dentro del presupuesto.

Le ayudamos a alcanzar sus objetivos:
 
Spirax Sarco puede ser su aliado de confianza, ayudándole a alcanzar los objetivos que se ha marcado.

Apoyamos su camino hacia la sostenibilidad:
 
Tanto si desea optimizar, gestionar o descarbonizar, Spirax Sarco puede ayudarle en su camino.