A menudo puede parecer que nuestro énfasis se centra en la optimización. Hacer que los sistemas de vapor sean lo más eficientes posible sigue siendo una parte fundamental de nuestro negocio, y seguirá siéndolo. Las razones por las que esto tiene sentido no desaparecerán cuando desaparezca el uso de combustibles fósiles.
Sea cual sea el camino que una industria decida seguir hacia la descarbonización, maximizar la eficiencia siempre será un primer paso fundamental. Mejorar la forma en que se genera, suministra y consume el calor no sólo reduce los costes energéticos ahora, sino que sienta las bases para las siguientes etapas del viaje. Pero la eliminación de los combustibles que emiten carbono es el objetivo final: la descarbonización.
Hay mucho en juego y el reto es importante. La energía térmica es vital para muchas industrias, y con tantas formas diferentes de utilizarla, no hay una única vía para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas. El calor es responsable de dos tercios de toda la demanda energética de la industria en Estados Unidos, pero sólo el 10% procede de fuentes renovables. En el Reino Unido ocurre algo parecido: el 70% de la demanda de energía industrial se destina a calefacción.
Operar un sistema de vapor de bajo consumo no implica comprometer el rendimiento.
Podemos ayudarle a reducir los costes y las emisiones de carbono y lograr sus objetivos de sostenibilidad trabajando mano a mano.
Filtro regulador de aire de alta eficiencia para tener aire comprimido de la más alta calidad para instrumentos y sistemas de control.
La experiencia en ingeniería de vapor de Spirax Sarco puede proporcionar a su planta de vapor soluciones de transferencia de calor eficientes y flexibles para cumplir con los objetivos de eficiencia energética.
Spirax Sarco es el proveedor líder en soluciones totales de sistemas de vapor para una amplia gama de industrias, incluidas las de alimentación y bebidas, farmacéutica y salud.
Medidor de caudal de área de área variable con alta rangeabilidad. Viene como versión variable cargada con resorte y versión de área variable en línea.
Ofrecemos una amplia selección de procesadores, visualizadores y transmisores adecuadas para su aplicación.