Bienvenido al futuro de la gestión de sistemas de vapor.  Nuestro sistema inalámbrico de supervisión de las trampas de vapor ofrece una forma sencilla, eficaz y fiable de mantener sus purgadores de vapor bajo control.   Al aprovechar la tecnología inalámbrica de vanguardia, nuestra solución le ayuda a evitar pérdidas de energía, reducir los costes costos de mantenimiento imprevistos y garantizar la seguridad de sus operaciones.

Ventajas

Sustainable business

Impulsar la sostenibilidad

Boost productivity

Mejore su productividad

Monitor advance icon

Reducir las paradas imprevistas

¿Por qué elegir la supervisión inalámbrica de las trampas de vapor?

Eficiencia energética:  Las trampas de vapor defectuosas pueden desperdiciar derrochar cantidades significativas de energía.  Con nuestro sistema de supervisión inalámbrica, puede detectar y solucionar los problemas de las trampas de vapor más rápidamente, para mantener la eficiencia energética de su sistema de vapor.

Ahorro de costos:  Al identificar a tiempo las trampas de vapor defectuosas, se evitan los costos asociados a la pérdida de energía, el mantenimiento de emergencia y las paradas imprevistas.  Puede priorizar y programar planear el mantenimiento en momentos convenientes para reducir el tiempo de inactividad del proceso y los costos.

Sostenibilidad:  Reducir el derroche de energía ahorra costos y contribuye a sus objetivos de Net Zero neto garantizando que su sistema de vapor funcione de forma eficiente.

Seguridad de los procesos:  El mal funcionamiento de las trampas de vapor puede provocar situaciones peligrosas.  Nuestro sistema de supervisión inalámbrica proporciona alertas que le ayudan a mantener un entorno de trabajo seguro.

 

Características de la supervisión inalámbrica de las trampas de vapor

Monitorización Monitoreo 24/7:  Los sensores inalámbricos proporcionan información actualizada sobre el estado de cada trampa, accesible a través de nuestro intuitivo panel de control.

Escalable:  Tanto si tiene unas instalaciones pequeñas como complejas, nuestro sistema se adapta a sus necesidades.

Fácil integración:  Los sensores inalámbricos pueden integrarse fácilmente en su sistema de vapor existente.

Análisis de datos:  Obtenga información sobre el rendimiento de sus trampas de vapor con análisis de datos avanzados.  Nuestro panel de control proporciona tendencias, informes e información práctica para ayudarle a optimizar su sistema de vapor.

Cómo funciona

Instalación:  Nuestros sensores inalámbricos se instalan en las trampas de vapor de su sistema.  La instalación es rápida y no intrusiva, por lo que no requiere tiempos de inactividad significativos.

Transmisión de datos:  Los sensores supervisan sus trampas de vapor y transmiten los datos de forma segura a un concentrador central.

Análisis de datos:  Los datos recogidos se analizarán digitalmente utilizando la nuestra experiencia del vapor, para poner de relieve los signos de fallo o ineficacia de la trampa.

Alertas e informes:  Si se detecta un problema, el sistema envía una alerta a su equipo de mantenimiento.  Se generan informes para ayudarle a comprender el problema y tomar las medidas adecuadas.

Panel de control:  Acceda a todos los datos e informes de forma segura a través de nuestro portal de fácil uso, disponible en cualquier dispositivo.

100 trampas con un 10% de fallos anuales = 50.000 dólares de perdidas al año.”

Solicite una demostración o hable con uno de nuestros expertos

No deje que las trampas defectuosas agoten sus recursos.

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información sobre cómo el sistema inalámbrico de supervisión de trampas de vapor puede impulsar su proceso.

 

Form image Steam Trap

 

"Hemos conectado más de 12.000 trampas desde 2022"

Descubra cómo podemos ayudarle a optimizar su sistema de vapor para obtener la máxima eficacia.

Efficiency

Le ofrecemos nuestra experiencia en vapor cuando la necesite:
 
Su ingeniero local de Spirax Sarco puede ayudarle a maximizar el tiempo de actividad del sistema y mantener su planta en funcionamiento dentro del presupuesto.

Insights

Le ayudamos a alcanzar sus objetivos:
 
Spirax Sarco puede ser su aliado de confianza, ayudándole a alcanzar los objetivos que se ha marcado.

Reduce emissions

Apoyamos su camino hacia la sostenibilidad:
 
Tanto si desea optimizar, gestionar o descarbonizar, Spirax Sarco puede ayudarle en su camino.

¿Quiere simplificar su rutina de mantenimiento?

¿Le interesa saber más sobre la supervisión de purgadores inalámbrica?