Filtros para vapor de alta eficiencia para una mejor calidad de vapor.
Diseñados para eliminar partículas sólidas en el vapor de suministro.
Reducen los niveles de contaminación.
Mantienen la calidad del producto final.
Algunos productos pueden no estar disponibles en ciertos mercados.Filtros para vapor de alta eficiencia para una mejor calidad de vapor.
Diseñados para eliminar partículas sólidas en el vapor de suministro.
Reducen los niveles de contaminación.
Mantienen la calidad del producto final.
Algunos productos pueden no estar disponibles en ciertos mercados.
Pipeline Ancillaries Overview
English
SB-GST-41
| Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
|---|---|---|---|
| Fig 12 Bronze Strainers | English | TI-164-02 | Descargar PDF |
| Fig 12 SG Iron Strainer | English | TI-P163-01 | Descargar PDF |
| Fig 14HP Carbon Steel Strainer | English | TI-P169-03 | Descargar PDF |
| Fig 16HP Stainless Steel Strainer | English | TI-P169-08 | Descargar PDF |
| Fig 16L and Fig 16L Food+ Austenitic Stainless Steel Strainers | English | TI-P160-01 | Descargar PDF |
| Fig 33 Cast Iron Strainer | English | TI-S60-03 | Descargar PDF |
| Fig 34 Carbon Steel Strainer - ASTM Material | English | TI-P064-02 | Descargar PDF |
| Fig 34 Carbon Steel Strainer - EN Material | English | TI-P064-01 | Descargar PDF |
| Fig 34 Carbon Steel 'Y' Type Strainer - DN250 to DN400 (10" to 16") | English | TI-P168-07 | Descargar PDF |
| Fig 34HP Carbon Steel Strainer | English | TI-P168-01 | Descargar PDF |
| Fig 36 Austenitic Stainless Steel Strainer | English | TI-P160-02 | Descargar PDF |
| Fig 3616 Austenitic Stainless Steel Strainer - ASTM Material | English | TI-P160-04 | Descargar PDF |
| Fig 3616, Fig 3616 Food+ Austenitic Stainless Steel Strainer - DIN Material | English | TI-P160-05 | Descargar PDF |
| Fig 36HP Stainless Steel Strainer | English | TI-P160-11 | Descargar PDF |
| Fig 37 SG Iron Strainer | English | TI-P081-01 | Descargar PDF |
| Fig 3716 SG Iron Strainer - DIN Material | English | TI-P081-03 | Descargar PDF |
| Pressure Drop Information (Resistance to Flow of Water) for Strainers | English | TI-S60-21 | Descargar PDF |
| TP1, TP2, TP3 and Spacer Ring Stainless Steel Temporary Strainers | English | TI-P169-06 | Descargar PDF |
| Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
|---|---|---|---|
| Fig 12, Fig 14HP, Fig 16, Fig 16HP and Fig 16L Strainers | English | IM-S26-01 | Descargar PDF |
| Fig 7, 33, 33.1, 34, 34HP, 36, 36HP, 37, 3616, Fig 3716 and Fig 3616 Food+ Flanged Strainers | English | IM-S60-18 | Descargar PDF |