欢迎来到���汽系统管理的未来。我们的疏水阀无线监控系统提供了一种无缝、高效且可靠的方式来监控您的蒸汽疏水。通过利用尖端的无线技术,我们的解决方案可协助您防止能源损失、降低意外维护成本,并确保您的运营安全。

收益

Sustainable business

推动可持续发展

Boost productivity

提高生产力

Monitor advance icon

減少意外停机

什么是蒸汽疏水阀无线监测?

能源效率:故障的蒸汽疏水阀会浪费大量能源。使用我们的无线监控系统,您可以更快地发现并修复蒸汽疏水问题,以保持蒸汽系统的能源效率。

节省成本:及早识别故障蒸汽疏水阀,可避免因能源损失、紧急维护和意外停机而产生的成本。您可以在方便的时间安排维护的优先级,以减少制程停机时间和成本。

可持续发展:减少能源浪费可节省成本,并通过确保蒸汽系统的高效运行来实现您的净零排放目标。

制程安全:蒸汽疏水阀故障会导致危险状况。我们的无线监控系统可提供警报,协助您维持安全的工作环境。

蒸汽疏水阀无线监控的特点

7*24小时性能监控无线传感器可提供每个蒸汽疏水阀的最新状态,并可通过我们直观的仪表盘进行访问。

可扩充:无论您的设施规模是小型还是大型,我们的系统都能满足您的需求。

轻松整合:无线传感器可轻松整合至您现有的蒸汽系统中

数据分析:通过先进的数据分析,深入了解蒸汽疏水阀的性能。我们的仪表盘提供趋势、报告和可行的洞察力,帮助您优化蒸汽系统

 

工作原理

安装:我们的无线传感器会安装在您系统中的蒸汽疏水阀上。安装快速且非侵入式,无需大量停机时间

数据传输传感器可监控您的蒸汽状态,并将数据安全地传送至中央集线器。

数据分析:收集的数据将通过蒸汽专家进行分析,以挖掘蒸汽疏水阀故障或效率低下的迹象。

警示及报告:如果侦测到问题,系统会发送警报给您的维护团队。产生的报告可协助您了解问题,并采取适当的行动。

仪表盘:可通过任何设备从我们友好的入口获取数据和报告

假设100 个疏水阀,年故障率为 10% = 每年浪费 400,000 人民币

请求演示或与我们的专家讨论

请求演示或与我们的专家讨论

不要让故障的蒸汽疏水阀耗尽您的资源。立即联络我们,进一步了解蒸汽疏水阀无线监控系统如何提升您的生产制程

 

Form image Steam Trap

 

“自 2022 年以来,我们已连接了 7,000 多个蒸汽疏水阀”


了解我们如何帮助您优化蒸汽系统,实现高效运行

 

 

 

我已仔细阅读并充分理解 《Spirax Sarco网站隐私政策》同意Spirax Sarco按照该政策处理我的个人信息。