蒸気管から異物を除去する。
蒸気の純度を保つ。
製品の質を維持。
| 書類 | 言語 | 参照No. | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 蒸気の品質 製品カタログ | Japanese | SB_GST_40_JA | PDFをダウンロード |
| Pipeline Ancillaries Overview | English | SB-GST-41 | PDFをダウンロード |
| 書類 | 言語 | 参照No. | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| Fig 12 Bronze Strainers | English | TI-164-02 | PDFをダウンロード |
| Fig 34 Carbon Steel Strainer - EN Material | English | TI-P064-01 | PDFをダウンロード |
| Fig 34 Carbon Steel Strainer - ASTM Material | English | TI-P064-02 | PDFをダウンロード |
| Fig 37 SG Iron Strainer | English | TI-P081-01 | PDFをダウンロード |
| Fig37型ストレーナー | Japanese | TI-P081-01 | PDFをダウンロード |
| Fig 3716 SG Iron Strainer - DIN Material | English | TI-P081-03 | PDFをダウンロード |
| Fig 16L and Fig 16L Food+ Austenitic Stainless Steel Strainers | English | TI-P160-01 | PDFをダウンロード |
| Fig 36 Austenitic Stainless Steel Strainer | English | TI-P160-02 | PDFをダウンロード |
| Fig36型ストレーナー | Japanese | TI-P160-02 | PDFをダウンロード |
| Fig 3616 Austenitic Stainless Steel Strainer - ASTM Material | English | TI-P160-04 | PDFをダウンロード |
| Fig 3616, Fig 3616 Food+ Austenitic Stainless Steel Strainer - DIN Material | English | TI-P160-05 | PDFをダウンロード |
| Fig 36HP Stainless Steel Strainer | English | TI-P160-11 | PDFをダウンロード |
| Fig 12 SG Iron Strainer | English | TI-P163-01 | PDFをダウンロード |
| Fig12型ストレーナ | Japanese | TI-P163-01 | PDFをダウンロード |
| Fig33.1型ダクタイル鋳鉄製ストレーナ | Japanese | TI-P166-01 | PDFをダウンロード |
| Fig 34HP Carbon Steel Strainer | English | TI-P168-01 | PDFをダウンロード |
| Fig 34 Carbon Steel 'Y' Type Strainer - DN250 to DN400 (10" to 16") | English | TI-P168-07 | PDFをダウンロード |
| Fig 14HP Carbon Steel Strainer | English | TI-P169-03 | PDFをダウンロード |
| TP1, TP2, TP3 and Spacer Ring Stainless Steel Temporary Strainers | English | TI-P169-06 | PDFをダウンロード |
| Fig 16HP Stainless Steel Strainer | English | TI-P169-08 | PDFをダウンロード |
| CSF16型クリーンスチーム・フィルター | Japanese | TI-P185-01 | PDFをダウンロード |
| Fig 33 Cast Iron Strainer | English | TI-S60-03 | PDFをダウンロード |
| Pressure Drop Information (Resistance to Flow of Water) for Strainers | English | TI-S60-21 | PDFをダウンロード |
| 書類 | 言語 | 参照No. | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| CSF16型サニタリー用フィルター取扱説明書 | Japanese | IM-P185-02 | PDFをダウンロード |
| Fig 12, Fig 14HP, Fig 16, Fig 16HP and Fig 16L Strainers | English | IM-S26-01 | PDFをダウンロード |
| Fig34型,Fig34HP型,Fig36型、Fig36HP型およびFig37型ストレーナー取扱説明書 | Japanese | IM-S60-18 | PDFをダウンロード |