I leader del settore manifatturiero ci dicono:

Il risultato?

Opportunità perse che ammontano a decine di migliaia ogni anno, obiettivi di sostenibilità che sembrano irraggiungibili e decisioni in materia di energia prese alla cieca.

Vi presentiamo Cotopaxi Energy Consultancy

Cotopaxi Consultancy è entrata a far parte del Gruppo Spirax nel 2022 e da oltre quindici anni garantisce risultati concreti, con un risparmio energetico fino al 30% e un risparmio idrico fino al 40% in tutti i siti, e un ritorno sull'investimento (ROI) in 1-2 anni. 

Riusciamo a raggiungere questo obiettivo unendo i dati del vostro sito alle nostre competenze specialistiche in una collaborazione che funziona.

Lavoriamo sui dati di cui disponete già – sia che si tratti di dati parziali o completi – e i nostri esperti li trasformano in informazioni utili su cui potete agire immediatamente.  Dal monitoraggio in fase iniziale alla pianificazione a lungo termine della riduzione delle emissioni di carbonio, il nostro approccio specialistico offre rigore tecnico, risultati misurabili e un allineamento completo con i vostri obiettivi operativi.

Manage wheel graphic

Misura, monitoraggio e definizione degli obiettivi

Soluzione chiavi in mano che garantisce visibilità in tempo reale grazie a sistemi di telemetria e monitoraggio personalizzati. Insieme riduciamo i rifiuti.

Optimise wheel graphic

Misura, monitoraggio e definizione degli obiettivi

Soluzione chiavi in mano che garantisce visibilità in tempo reale grazie a sistemi di telemetria e monitoraggio personalizzati. Insieme riduciamo i rifiuti.

Decarbonise wheel graphic

Piano generale di sostenibilità

Una roadmap personalizzata verso l’azzeramento delle emissioni nette, con analisi di fattibilità e valutazione dell’impatto previsto per ogni singolo progetto. Insieme riduciamo le emissioni di carbonio legate alle nostre attività operative.

Strata consente l'ottimizzazione energetica basata sui dati grazie alla centralizzazione e all'analisi in tempo reale delle prestazioni dei servizi e dei processi.  Garantendo la visibilità su tutte le operazioni, consente di individuare opportunità di miglioramento dell'efficienza e di riduzione dei costi.  Scalabile e adattabile, Strata costituisce la base per trasformare i dati operativi in informazioni utili che favoriscono miglioramenti sostenibili.

Strata wheel

Case Study

Nei settori della produzione manifatturiera, della trasformazione alimentare, dell’imballaggio e dei beni di consumo, la squadra di consulenza energetica di Cotopaxi, che si avvale della piattaforma Strata e adotta un approccio basato sui dati, sta garantendo risparmi misurabili e resilienza operativa. Questi casi di successo dimostrano come un intervento tempestivo, analisi approfondite e misure mirate stiano aiutando i clienti a ridurre gli sprechi, aumentare l'efficienza e accelerare il loro percorso verso l'azzeramento delle emissioni nette.

Personal care manufacturing: 70% water reduction

Cotopaxi’s audit uncovered excessive water use caused by a valve left open for two years. With new water metering and Strata in place, the issue was resolved and consumption dropped sharply.
Result: 750,000 gallons saved per day, £23.6K in pumping costs avoided annually.

Food manufacturing: £24K annual saving via machine shutdown optimisation

Strata data revealed that heat recovery systems were left running during shutdowns. Adjusting control logic to fully power down equipment eliminated wasted energy.
Result: £24K annual electricity savings.

Food manufacturing: £600K annual saving via steam optimisation

By throttling steam supply to fryers and steamers and installing additional metering, the manufacturer optimised fuel use without affecting product quality.
Result: 4,767 GJ/month fuel reduction, ~£600K annual savings.

Consumer goods processing: £11.5K annual saving via valve repair

Steam metering identified faulty isolation valves leaking steam during downtime. Replacing the valves stopped losses and improved control.
Result: £11.5K in annual savings.

Food processing: £65K annual saving via water leak detection

Strata alarms flagged a sudden spike in water consumption. Repairs to leaks, bypass valves and solenoid seals quickly restored normal use.
Result: 8.76 million gallons saved annually, £65K cost reduction.

Le vostre sfide diventano la nostra priorità:

Per i responsabili della gestione energetica degli impianti 

  • Ridurre i costi energetici salvaguardando la qualità della produzione
  • Raggiungere gli obiettivi di sostenibilità con fiducia
  • Risparmia su acqua, elettricità e gas

Per i responsabili della sostenibilità aziendale

  • Prestazioni di riferimento su più sitiAccedi a dati affidabili per creare report ESG rapidi e attendibili
  • Definire un percorso chiaro verso l'obiettivo "net zero" e la norma ISO 50001 
 

Risparmio ottenuto:

Servizi di gestione dell'energia

Scopri come i nostri esperti nel settore energetico possono aiutarti a trasformare i costi delle utenze in un vantaggio competitivo

 

Stanco di dashboard che non servono a nulla

Rapporti che non portano a nulla. Aumenta la pressione sui costi. Non so bene da dove cominciare. Raccontaci la tua sfida e ti indicheremo i primi passi concreti da compiere.

Cosa offre una consulenza

  • Una rapida analisi del contesto e dei vincoli del tuo impianto
  • Azioni successive ben definite, con impatto previsto e tempo di recupero dell'investimento
  • Consigli sinceri su cosa fare subito e cosa può aspettare

 

Prenota una consulenza

Cotopaxi Energy Consultancy Logo