Filtres, séparateurs et purgeurs

Masthead background

APERÇU DES PRODUITS

Ces produits conformes aux matériaux en contact avec les aliments (FCM) offrent les avantages suivants :

  • Le filtre haute performance CSF16 Food+ est un filtre en ligne utilisé pour éliminer les particules contenues dans la vapeur. Il est capable de fournir une filtration de 1µm, 5µm et  25 µm (micron), conformément aux normes de vapeur culinaire 3A (retenir 95% des particules supérieures à 2µ).
  • Le séparateur S8F Food+ est conçu pour éliminer les gouttelettes d'eau présentes dans la vapeur en contact avec les aliments. L'amélioration du titre vapeur permettra d'optimiser le transfert de chaleur et de protéger les équipements.
  • Les filtres Y Fig16L Food+ et Fig3616 Food+ éliminent les particules solides du réseau et sont recommandés en amont d'un filtre haute performance CSF16 pour optimiser la durée de vie des éléments filtrants.
  • Les purgeurs BTM7 Food+ et BTS7.1 Food+ sont des purgeurs thermostatiques conçus pour éliminer les condensats. Le BTM7 Food+ possède un raccordement à viser alors que les autres purgeurs sont avec des connexions aseptiques. Le BTD52L Food+ est un purgeur thermodynamique avec raccordement à visser. Tous ces modèles de purgeurs vapeur conviennent aux applications en contact avec les aliments.
  • Les dégazeurs AVM7 Food+ sont conçus pour évacuer l'air et les incondensables des réseaux vapeur en contact avec les aliments. L'AM7 Food+ est disponible en version à visser.

APERÇU DES PRODUITS:

  • Filtre haute performance culinaire CSF16 Food+
  • Séparateur S8F Food+
  • Filtre Y FIG 16L & FIG 3616 Food+
  • Purgeur vapeur BTM7, BTD52L & BTS7.1 Food+
  • Purgeur d’air AVM7 Food+

Fiches Techniques

Document Langage Nombre référence Télécharger
AVM6.1 and AVM6.1 Food+ Purgeur d'air thermostatique sanitaire à pression équilibrée Français TI-P080-01 Télécharger le PDF
AVM7 - Purgeur d'air thermostatique - Inox - Vapeur propre Français TI-P123-22 Télécharger le PDF
BT6-B - Purgeur - Thermostatique - Pression équilibrée - Vapeur Propre Français TI-P180-30 Télécharger le PDF
BTD52L Purgeur thermodynamique Français TI-P181-01 Télécharger le PDF
BTM7 - Purgeur - Thermostatique - Pression équilibrée - Vapeur Propre Français TI-P180-11 Télécharger le PDF
CSF16 / CSF16T - Filtre vapeur en acier inox Français TI-P180-43 Télécharger le PDF
FIG16L - Filtre "Y" en inox Français TI-P160-01 Télécharger le PDF
FIG3616-DIN - Filtre "Y" - Inox - DIN Français TI-P160-05 Télécharger le PDF
S8F Food+ Séparateur en acier inox Français TI-P750-01 Télécharger le PDF

Instructions de montage et entretien

Document Langage Nombre référence Télécharger
AVM6.1 / AVM6.1 Food+ - Purgeur d'air sanitaire thermostatique à pression équilibrée Français IM-P180-02 Télécharger le PDF
AVM7 - Purgeur d'air thermostatique - Inox - Clean Steam Français IM-P123-23 Télécharger le PDF
BT6-B Purgeur - Thermostatique - Pression équilibrée - Vapeur Propre Français IM-P180-31 Télécharger le PDF
BTD52L - Purgeur thermodynamique Français IM-P181-03 Télécharger le PDF
BTM7 / BTS7 / BTS7.1 Purgeur thermostatique - Inox Français IM-P180-05 Télécharger le PDF
CSF16 / CSF16T - Comment remplacer l'élément filtrant et les joints Français IM-P180-45 Télécharger le PDF
CSF16 / CSF16T - Filtre vapeur et filtre à air en acier inox Français IM-P180-42 Télécharger le PDF
DCV1/ DCV3 / DCV3LT - Clapet de non-retour à disque Français IM-P134-07 Télécharger le PDF
FIG12, FIG12SG, FIG14HP, FIG16L, FIG16HP - Filtre Français IM-S060-17 Télécharger le PDF
FIG33, FIG34, FIG34HP, FIG36, FIG36HP, FIG3616, FIG37, FIG3716 - Filtre Français IM-S060-18 Télécharger le PDF

Faites confiance à notre expertise

Vous souhaitez en savoir plus sur la sécurité alimentaire dans votre installation vapeur ou sur notre gamme Food+ ? Nous nous ferons un plaisir d'en discuter avec vous.