Skids d'échange thermique

Masthead background

APERÇU DES PRODUITS

Ces produits conformes aux matériaux en contact avec les aliments (FCM) offrent les avantages suivants : 

  • Les générateurs de vapeur propre CSG-FB et CSG-FBHP sont conçus spécifiquement pour le secteur de l'alimentation et des boissons où la vapeur est en contact direct ou indirect avec les aliments. Ces solutions produisent de la vapeur propre de haute qualité jusqu'à une pression de 8 bar, ce qui permettra une alimentation en vapeur dédiée aux applications en contact avec les aliments, séparée du système de vapeur de l'usine. Ce système peut éliminer le risque de contamination des aliments par la vapeur, car il est entièrement compatible avec les matériaux en contact avec les aliments (FCM/MCDA).
  • Spirax Sarco peut proposer des solutions d'échange thermique sur-mesure conformes aux normes relatives aux matériaux en contact avec les aliments (FCM/MCDA) lorsque le fluide de traitement doit être en contact direct ou indirect avec les aliments.
 

APERÇU DES PRODUITS:

  • Générateur de vapeur propre pour l’industrie agroalimentaire CSG-FB
  • Générateur de vapeur propre haute capacité pour l’industrie agroalimentaire CSG-FBHP
  • Panoplies sur-mesure

Fiches Techniques

Document Langage Nombre référence Télécharger
CSG-FB - Générateur de vapeur propre destiné au secteur agroalimentaire Français TI-P664-01 Télécharger le PDF
CSG-FBHP - Générateur de vapeur propre haute pression pour le secteur de l'agroalimentaire Français TI-P664-05 Télécharger le PDF

Instructions de montage et entretien

Document Langage Nombre référence Télécharger
CSG-FB - Générateur de vapeur propre pour l'agroalimentaire Français IM-P664-02 Télécharger le PDF
CSG-FBHP - Générateur de vapeur propre destiné à l'industrie agro-alimentaire Français IM-P664-03 Télécharger le PDF

Faites confiance à notre expertise

Vous souhaitez en savoir plus sur la sécurité alimentaire dans votre installation vapeur ou sur notre gamme Food+ ? Nous nous ferons un plaisir d'en discuter avec vous.