Una forma más sencilla de ahorrar energía, proteger a su equipo y cumplir sus objetivos de sostenibilidad

El funcionamiento de un sistema de vapor conlleva una presión constante. Hay que equilibrar los costes energéticos, los riesgos de seguridad, los requisitos de cumplimiento normativo y los objetivos de sostenibilidad. Ahí es donde entran en juego las camisas aislantes de Spirax Sarco.

Flame icon 2

Minimizar la pérdida de calor

Light bulb icon 2

Ahorrar energía, reducir costes

Engineer in hard hat icon 2

Reducir los riesgos de seguridad

Cut emissions

Mejorar la eficacia operativa

Spanner icon 2

Instalación rápida, mantenimiento sencillo

Lower costs new

Reduzca las emisiones de carbono

Insulation jacket range

Estas camisas aislantes no son simples accesorios: son herramientas prácticas diseñadas para ayudarle a resolver problemas reales. Reducen la pérdida de calor, lo que se traduce en facturas de energía más bajas y menos emisiones de carbono. También son vitales para proteger las superficies calientes y a sus equipos. Y como se fabrican a medida para los componentes de Spirax Sarco, encajan perfectamente, funcionan de forma fiable y tienen una larga vida útil, con una rentabilidad de la inversión demostrada. 

 

Eficaces en todos los sectores que utilizan vapor, especialmente en aquellos con un elevado consumo energético, nuestras camisas aislantes ofrecen una forma sencilla y eficaz de mejorar el rendimiento de su sistema de vapor, sin interrumpir sus operaciones.

  • Revestimiento exterior e interior de fibra de vidrio 

  • Cordón de Kevlar (hasta 350°C) 

  • Cinta autoadherente de alta temperatura 

  • Material aislante de fibra mineral densa 

  • Adaptación a los productos Spirax Sarco

 
Insulation jacket

Ejemplo: Ahorro anual estimado aislando una válvula reductora DP27 DN50 a 10 bar

Aislar un solo componente puede dar resultados impresionantes. Por ejemplo, aislar una válvula reductora DP27 DN50 a 10 bares ahorra aproximadamente 2,48 toneladas de CO₂ al año, lo que equivale a la absorción de carbono de unos 110 árboles maduros. También evita la pérdida de 48,68 GJ de energía -la misma cantidad que consume un residente medio del Reino Unido durante medio año- y conserva 17 m³ de agua, lo que equivale al consumo anual de agua de 330 personas. Con un retorno de la inversión inferior a un año (unos seis meses), esta sencilla medida ofrece una rápida amortización e importantes beneficios en materia de sostenibilidad. Y recuerde, esto es sólo el impacto de aislar un componente.

 

Reducir el derroche de energía. Ahorrar dinero 

Cada pizca de calor que pierde su sistema de vapor es energía, y dinero, que se pierde. Nuestras camisass aislantes están diseñadas para mantener el calor donde debe estar. Esto se traduce en facturas de combustible más bajas, menos emisiones de carbono y un funcionamiento más sostenible. 

 

El papel del aislamiento en la eficiencia de los sistemas de vapor

Aislar las superficies a más de 40 °C -incluidas calderas, conductos de distribución de vapor, tuberías de retorno de condensado y accesorios del sistema- es esencial para mantener el rendimiento operativo. Un aislamiento eficaz puede reducir las pérdidas de energía hasta en un 90%, lo que ayuda a preservar la presión del vapor y a mejorar la fiabilidad general del sistema. Para más detalles, véase más abajo.

 
Insulation cutway graphic
El ahorro energético se traduce directamente en una reducción de las emisiones de carbono: cada kilovatio-hora de energía térmica desperdiciada genera aproximadamente 0,18 kilogramos de CO₂ equivalente cuando se obtiene vapor a partir de gas natural."
El departamento de Energía Seguridad y Net Zero

Mantenga a salvo a su equipo 

Las superficies calientes son un peligro. Nuestras camisas actúan como capa protectora, reduciendo el riesgo de quemaduras y ayudándole a cumplir las normas de seguridad. Son una forma sencilla de demostrar a tu gente que te importa. 

Construido para su equipo. Construido para durar.

No son portadas genéricas. Cada camisa aislante Spirax Sarco se fabrica a medida para ajustarse con precisión a nuestros componentes. Esto significa mejor aislamiento, mayor vida útil y menos quebraderos de cabeza por el mantenimiento. Son resistentes y están diseñados para soportar altas temperaturas, condiciones duras y el desgaste diario. 

Fácil de instalar. Fácil de vivir.

Sabemos que el tiempo de inactividad le cuesta. Por eso nuestras camisas están diseñadas para una instalación rápida y un mantenimiento sencillo. Un etiquetado claro agiliza las inspecciones, y los cierres duraderos hacen que se mantengan en su sitio, incluso en entornos exigentes. 

Diseñado para tu sector

 
Tanto si se dedica a la alimentación y bebidas como a la industria farmacéutica, sanitaria o pesada, le tenemos cubierto. Nuestras camisas están disponibles para una amplia gama de componentes Spirax Sarco, desde válvulas reductoras de presión hasta purgadores de vapor y unidades de recuperación de condensado.

Evite quemaduras y pérdidas de energía con las fundas aislantes reutilizables

Las quemaduras son una de las lesiones laborales más comunes entre las personas que entran en contacto con sistemas de vapor. Con las prácticas camisas aislantes reutilizables de Spirax Sarco, reducirá eficazmente los riesgos en su entorno de trabajo y, al mismo tiempo, ahorrará energía de forma significativa. 

 

Identifique a los ladrones de energía: aísle sus válvulas

Una válvula caliente es un riesgo para la seguridad laboral, y una válvula caliente sin aislar también desperdicia grandes cantidades de energía. Sin embargo, ambos problemas pueden resolverse con las camisas aislantes Spirax Sarco. 

 

La forma más fácil de ahorrar energía

¿Sabía que la pérdida de calor de una válvula sin aislar puede corresponder al consumo anual de energía de un hogar medio? Spirax Sarco puede ayudarle a calcular el periodo de amortización y a aislar las válvulas con camisas de aislamiento reutilizables y fáciles de instalar. 

 

Comente sus necesidades con nuestros expertos

Efficiency

Le ofrecemos nuestra experiencia en vapor cuando la necesite:
 
Su ingeniero local de Spirax Sarco puede ayudarle a maximizar el tiempo de actividad del sistema y mantener su planta en funcionamiento dentro del presupuesto.

Insights

Le ayudamos a alcanzar sus objetivos:
 
Spirax Sarco puede ser su aliado de confianza, ayudándole a alcanzar los objetivos que se ha marcado.

Reduce emissions

Apoyamos su camino hacia la sostenibilidad:
 
Tanto si desea optimizar, gestionar o descarbonizar, Spirax Sarco puede ayudarle en su camino.

Comente sus necesidades con nuestros expertos