En las plantas industriales donde el vapor es parte esencial del proceso térmico, el manejo eficiente del condensado no es solo un tema de mantenimiento, sino una decisión estratégica. Las bombas-purgador automáticas representan una solución inteligente para eliminar el condensado sin comprometer la eficiencia energética ni la seguridad operativa. Este artículo está dirigido a responsables de mantenimiento, jefes de planta y técnicos de operaciones que buscan optimizar sus sistemas de vapor mediante tecnologías robustas, sin necesidad de energía eléctrica y con certificación para entornos exigentes.
Una bomba-purgador automática es un dispositivo que combina la función de purgado de condensado con capacidad de bombeo, sin depender de electricidad. Utiliza la presión del propio vapor como fuerza motriz para desplazar el condensado acumulado, incluso en condiciones de contrapresión elevadas o presencia de vacío.
Este tipo de solución es especialmente útil en sistemas donde el retorno del condensado al tanque de alimentación de caldera no puede hacerse por gravedad, o donde existen múltiples puntos bajos en la red que tienden a acumular condensado.
Implementar bombas-purgador automáticas, como los modelos Spirax Sarco APT10-4.5, APT14, APT14HC y APT14SHC, ofrece múltiples ventajas técnicas y económicas:
No requieren alimentación eléctrica: funcionan completamente con vapor motriz, lo que simplifica la instalación y reduce el costo operativo.
Compatibilidad con entornos exigentes: certificaciones ATEX y PED, y cuerpos en fundición nodular o acero al carbono con recubrimiento ENP para mayor resistencia.
Eliminación eficiente de condensado: incluso en presencia de contrapresión o vacío, mejorando la transferencia de calor en intercambiadores y reduciendo el riesgo de golpe de ariete.
Bajo mantenimiento y alta durabilidad: todos los componentes internos están fabricados en acero inoxidable, lo que garantiza resistencia a la corrosión y desgaste.
Seguridad operativa: permiten mantener las líneas de vapor libres de condensado sin intervención manual, reduciendo riesgos de quemaduras y accidentes.
El uso de estos equipos es especialmente recomendable en las siguientes situaciones:
Intercambiadores de calor con contrapresión variable.
Líneas de retorno de condensado elevadas.
Proceso en vacío, donde el condensado no puede drenar por gravedad.
Áreas clasificadas donde se limita el uso de componentes eléctricos.
Puntos bajos de red de vapor donde se acumula condensado.
Este modelo de Spirax Sarco ofrece una solución robusta en cuerpos PN10 con conexiones DN20 y presión de operación máxima de 4,5 bar. Funciona en rangos de temperatura entre -10 °C y 155 °C, y su descarga por ciclo es de 2,6 litros. Es ideal para instalaciones compactas gracias a su altura mínima de instalación de solo 0,2 m desde la base, lo que permite instalarla en zonas con poca altura libre.
Entre sus elementos destacables se encuentra su boya de acero inoxidable, válvulas de retención de tipo oscilante y esférico, y carcasa en fundición nodular resistente. La opción de recubrimiento ENP es útil para procesos con riesgo de corrosión acelerada o presencia de productos químicos agresivos.
Estos modelos operan hasta 13,8 bar y 198 °C, con cuerpos en fundición nodular o acero al carbono, según el modelo. Incorporan boyas dobles de acero inoxidable y mecanismos de purgado de dos fases, diseñados para máxima eficiencia térmica en grandes volúmenes de condensado. Su capacidad de descarga por ciclo varía entre 5 y 8 litros, dependiendo del modelo.
Los modelos APT14HC y APT14SHC destacan por su mayor tamaño y robustez. Están preparados para instalaciones más grandes, con alturas máximas de instalación de hasta 1 metro desde la base, y capacidad para manejar contrapresiones de hasta 5 bar.
Todos los modelos están diseñados sin prensaestopas externos, lo que elimina puntos potenciales de fuga y reduce el mantenimiento. Además, el diseño de cuerpo taladrado y taponado permite la incorporación de indicadores de nivel visibles, útiles para auditorías de operación y mantenimiento predictivo.
Antes de seleccionar una bomba-purgador automática, es imprescindible conocer con precisión los parámetros operativos de la planta. Los siete datos esenciales que se deben tener en cuenta incluyen:
Altura de instalación disponible desde la base de la bomba hasta la salida del condensado o intercambiador.
Presión de vapor motriz disponible (en bar).
Contrapresión en la línea de retorno de condensado.
Presión operativa del intercambiador de calor a plena carga.
Carga máxima de vapor en kg/h.
Temperatura mínima y máxima del fluido secundario.
Configuración del sistema de tuberías (BSP, NPT, embridado PN16, etc.).
Una mala selección puede traducirse en pérdida de eficiencia térmica, purga inadecuada o desgaste prematuro del equipo.
Spirax Sarco ofrece kits completos de repuestos agrupados para facilitar el mantenimiento preventivo y correctivo. Entre los componentes reemplazables más importantes se encuentran:
Válvulas de retención de entrada y salida.
Boyas y mecanismos de accionamiento.
Válvulas de escape y juntas.
Tapones de drenaje y tamices.
El mantenimiento se ve simplificado gracias a la disponibilidad de documentación técnica específica (TI-P612-28-ES y TI-P612-02-ES) y planos con identificación precisa de las piezas por número.
Las bombas-purgador automáticas de Spirax Sarco cumplen con:
Directiva de Equipos a Presión (PED).
Directiva ATEX 2014/34/UE, ideal para zonas con atmósferas explosivas.
Certificado de conformidad EN 10204 3.1, bajo pedido.
Esto garantiza que los equipos pueden ser instalados sin restricciones en entornos regulados como industria alimentaria, química, farmacéutica y energética.
Un caso de aplicación especialmente relevante demuestra la eficacia de las bombas-purgador automáticas en el exigente entorno de la manufactura industrial, donde incluso pequeñas variaciones en las condiciones de proceso pueden comprometer seriamente la calidad del producto final. Este fue el escenario de un fabricante de baterías en China, que enfrentaba altos niveles de desperdicio y costos crecientes debido a un sistema ineficiente de eliminación de condensado. La solución llegó con la implementación de bombas-purgador automáticas, una tecnología que resultó clave para estabilizar el proceso, mejorar la eficiencia operativa y asegurar una calidad constante en la producción.
El origen del problema se rastreó a un intercambiador de calor sobredimensionado. Como resultado, el sistema operaba con una presión de vapor inferior a la prevista en el diseño original. Esta baja presión dificultaba la eliminación efectiva del condensado.
La acumulación de condensado provocó dos consecuencias críticas:
Golpes de ariete, generados por la presencia de agua en las líneas de vapor, que no solo representaban un riesgo de seguridad, sino que también amenazaban la integridad de los equipos.
Inestabilidad en la temperatura del aire de regeneración, lo que llevó a un control de humedad deficiente en el sistema de deshumidificación.
Como consecuencia, los niveles de humedad fluctuaban constantemente, afectando el rendimiento del proceso de secado y generando variabilidad en el producto final. Esto derivó en un mayor porcentaje de producto fuera de especificación, aumentando tanto el desperdicio como los costos de producción.
Para resolver esta situación, la planta optó por la instalación de bombas-purgador automáticas Spirax Sarco en cada unidad de deshumidificación.
Este tipo de dispositivo, que combina la función de purgado y bombeo del condensado sin necesidad de electricidad, demostró ser ideal para superar la contrapresión en las líneas de retorno de condensado. Gracias a su funcionamiento con vapor motriz, las bombas-purgador automáticas aseguraron una extracción eficaz del condensado, incluso bajo condiciones de presión difíciles.
Los beneficios obtenidos tras la implementación de las bombas-purgador automáticas fueron inmediatos y medibles:
La eliminación eficiente del condensado estabilizó la temperatura del aire de regeneración. Esto permitió un control mucho más preciso de la humedad en el proceso, lo que se tradujo directamente en una mejora de la calidad del producto final. La reducción de la variabilidad disminuyó significativamente la cantidad de productos rechazados, generando un impacto positivo en los márgenes de producción.
Con la línea de condensado operando correctamente, los golpes de ariete desaparecieron. Esto no solo aumentó la seguridad operativa del personal, sino que protegió los equipos de esfuerzos mecánicos no deseados, extendiendo su vida útil y reduciendo el mantenimiento no planificado.
La mejora en la eficiencia del sistema permitió reducir el consumo energético necesario para mantener condiciones de operación adecuadas. Asimismo, al eliminar el exceso de condensado sin purgas manuales, también se redujo el uso de agua. El resultado fue una planta más sostenible y con menores costos operativos.
Una de las ventajas destacadas de las bombas-purgador automáticas es su compatibilidad con infraestructura existente. En este caso, su instalación se realizó sin necesidad de rediseñar el sistema, evitando costosas paradas de producción y reduciendo al mínimo el impacto sobre las operaciones.
Este caso evidencia que las bombas-purgador automáticas no solo son una herramienta técnica, sino una solución estratégica para procesos industriales que requieren precisión, eficiencia y fiabilidad. Su capacidad para eliminar condensado de forma continua, incluso en condiciones adversas, las convierte en una opción indispensable para mejorar el desempeño de sistemas de vapor complejos.
Gracias al respaldo técnico de Spirax Sarco y su enfoque en soluciones prácticas y de rápida implementación, este fabricante logró controlar un problema crítico, reducir desperdicios y aumentar la competitividad de su planta.
La adopción de bombas-purgador automáticas en sistemas de vapor industrial representa una mejora tangible en eficiencia energética, seguridad operativa y fiabilidad del proceso. Modelos como los APT10-4.5, APT14, APT14HC y APT14SHC de Spirax Sarco ofrecen un amplio rango de capacidades y configuraciones, lo que los convierte en una solución versátil para múltiples necesidades en planta.
Si tu objetivo es optimizar el retorno de condensado, eliminar puntos críticos en tu red de vapor y reducir el riesgo de fallos, considera integrar esta tecnología en tus próximos proyectos de mejora operativa. Contacta con un asesor técnico.
Spirax Sarco es el proveedor líder en soluciones totales de sistemas de vapor para una amplia gama de industrias, incluidas las de alimentación y bebidas, farmacéutica y salud.
Detecta fugas en válvulas de seguridad en tiempo real y reduce pérdidas energéticas. Mejora la seguridad, eficiencia y mantenimiento del sistema de vapor
La prioridad en el sector de Alimentación y Bebidas
Proporcionar conocimiento de los conceptos generales de mantenimiento, del vapor y el condensado.
Ofrecemos una amplia selección de procesadores, visualizadores y transmisores adecuadas para su aplicación.