L'importance de la gestion des purgeurs de condensat

21/03/2024

Des purgeurs de condensat en bon fonctionnement et correctement sélectionnés permettent d'éliminer efficacement le condensat de l’installation vapeur, ce qui signifie que l'efficacité du processus peut être optimisée, que les équipements et les systèmes de tuyauterie sont protégés et que le condensat peut être réutilisé. Ils garantissent également une plus grande sécurité, une réduction des coûts énergétiques et des coûts de maintenance.

Avantages d'un bon fonctionnement des purgeurs de condensat

1. Sécurité

Des purgeurs correctement sélectionnés et fonctionnant correctement éliminent efficacement le condensat du système. Cela élimine les situations potentiellement dangereuses, telles que les coups de bélier et l'endommagement des composants.

2. Productivité et efficacité

Des purgeurs fonctionnant correctement garantissent que le transfert de chaleur s'effectue là où il est nécessaire, afin que les processus se déroulent efficacement.

3. Durabilité : économies d'énergie et réduction des émissions de carbone

Le condensat contient généralement de l'énergie utilisable. La réutilisation des condensats dans le réservoir d'eau d'alimentation de la chaudière permet d'économiser des milliers d'euros d'énergie par an. Cela permet également de réduire les besoins en eau d'appoint et en produits chimiques. Enfin, la réutilisation réduit également la quantité de purge de la chaudière, ce qui signifie que moins d'énergie est perdue par la chaudière pendant le processus de pulvérisation. En bref : des purgeurs qui fonctionnent bien réduisent la consommation d'eau et les émissions de CO2, contribuant ainsi à la réalisation de vos objectifs en matière de développement durable.

4. Réduction des coûts du cycle de vie

Les purgeurs éliminent le condensat dès sa formation, améliorant ainsi la qualité de la vapeur dans le système et protégeant la tuyauterie et les appareils de l'érosion et de la corrosion.

Webinaire

6 juin 2024

Au cours de ce webinaire, vous apprendrez tout sur les purgeurs : le bon fonctionnement, les purgeurs bloqués ou qui fuient, l'impact sur la sécurité, la consommation d'énergie et la maintenance. Enfin, nous vous donnerons plus d'informations sur les différentes méthodologies et sur l'importance de contrôles fréquents.

Je m'inscris

Check-up Purgeurs

Votre installation vapeur nécessite-t-il une analyse de risque ? Notre Check-up Purgeurs vous pouvez déterminer l'état actuel et le risque de vos purgeurs vapeur comme élevé, moyen ou faible. Le test est composé de 10 questions et ne prend que quelques minutes, mais il vous fournit ensuite des informations précieuses. Après avoir rempli le questionnaire, vous recevrez un e-mail contenant le résultat et des conseils.

Effectuer le check-up

Conséquences d'un mauvais fonctionnement des purgeurs

Pertes (de vapeur) et augmentation des coûts énergétiques

Une installation vapeur inefficace provoque des fuites, entraînant des pertes de vapeur et de chaleur, ce qui augmente les coûts énergétiques. 

Situations dangereuses et dommages 

Une mauvaise performance des purgeurs ou un nombre insuffisant de purgeurs dans votre installation entraîne des coups de bélier. Cela crée non seulement des situations dangereuses, mais provoque également de la corrosion et augmente les coûts de maintenance.

Productivité réduite

Des purgeurs mal dimensionnés ou mal choisis entraînent une réduction de la productivité. Le condensat dans l'alimentation en vapeur peut en outre affecter le fonctionnement des applications, entraînant des problèmes tels que des temps de démarrage lents, des temps d'arrêt et un mauvais transfert de chaleur. Des coups de bélier peuvent également se produire et endommager inutilement l'équipement.

Les problèmes les plus courants avec les purgeurs

Les purgeurs qui fuient augmentent les coûts énergétiques, la consommation d'eau d'alimentation, les coûts inutiles des produits de traitement de l'eau et de nombreux inconvénients dus à l'augmentation de la pression dans le réseau de condensats.

Les purgeurs bloqués entraînent un temps de démarrage plus long, la formation de corrosion et un risque de coup de bélier et de vapeur humide.

 

Notre expertise

Chez Spirax Sarco, nous voulons vous aider à améliorer l'efficacité de vos processus, à augmenter votre production et à réaliser des économies d'énergie et de coûts. Pour cela, vous ne devez pas sous-estimer l'importance d'une gestion efficace et performante des purgeurs. Mais comment aborder cette question de manière concrète ? Pour cela, vous pouvez compter sur nos années d'expertise et sur les services que nous proposons. Découvrez tous nos services liés à la gestion adéquate des purgeurs.

Articles intéressants

Webinaire

6 juin 2024

Au cours de ce webinaire, vous apprendrez tout sur les purgeurs : le bon fonctionnement, les purgeurs bloqués ou qui fuient, l'impact sur la sécurité, la consommation d'énergie et la maintenance. Enfin, nous vous donnerons plus d'informations sur les différentes méthodologies et sur l'importance de contrôles fréquents.

Je m'inscris

Check-up Purgeurs

Votre installation vapeur nécessite-t-il une analyse de risque ? Notre Check-up Purgeurs vous pouvez déterminer l'état actuel et le risque de vos purgeurs vapeur comme élevé, moyen ou faible. Le test est composé de 10 questions et ne prend que quelques minutes, mais il vous fournit ensuite des informations précieuses. Après avoir rempli le questionnaire, vous recevrez un e-mail contenant le résultat et des conseils.

Effectuer le check-up

Gestion complète des purgeurs

Que vous souhaitiez surveiller le fonctionnement de vos purgeurs ou travailler avec nous pour garantir le bon déroulement de vos processus, notre programme de gestion des purgeurs peut être adapté à vos besoins et vous offrir une solution complète.

Gestion efficace des purgeurs de condensat

La réduction des émissions de carbone, l'augmentation de la production et les économies d'énergie et de coûts sont autant d'avantages que vous pouvez obtenir grâce à une gestion des purgeurs appropriée.

Audits purgeurs et gestion

Pour qu'un réseau vapeur fonctionnement de façon sûre et à son maximum de son efficacité, il est essentiel que les condensats soient évacuées de toutes les lignes vapeur Ce qui signifie : s’assurer que les purgeurs fonctionnent efficacement, une tâche accomplie grâce à un plan de maintenance régulière.