المصافي والمرشحات

Masthead background

المزايا

Reduce maintenance costs

تقليل وقت الصيانة

Improve quality

تحسين الجودة

نظرة عامة

مصافي ومرشحات بخار عالية الكفاءة لبخار بجودة أفضل. 

مصممة لإزالة الجزيئات الصلبة من مصدر إمداد البخار. 

تقلل من مستويات التلوث. 

تحافظ على جودة المنتج النهائي. 

كتيبات المنتجات

العنوان

Pipeline Ancillaries Overview

اللغة

English

الرقم المرجعي

SB-GST-41

المستندات الفنية

المستندات اللغة الرقم المرجعي تنزيل
Fig 12 Bronze Strainers English TI-164-02 تنزيل بصيغة PDF
Fig 12 SG Iron Strainer English TI-P163-01 تنزيل بصيغة PDF
Fig 14HP Carbon Steel Strainer English TI-P169-03 تنزيل بصيغة PDF
Fig 16HP Stainless Steel Strainer English TI-P169-08 تنزيل بصيغة PDF
Fig 16L and Fig 16L Food+ Austenitic Stainless Steel Strainers English TI-P160-01 تنزيل بصيغة PDF
Fig 33 Cast Iron Strainer English TI-S60-03 تنزيل بصيغة PDF
Fig 34 Carbon Steel Strainer - ASTM Material English TI-P064-02 تنزيل بصيغة PDF
Fig 34 Carbon Steel Strainer - EN Material English TI-P064-01 تنزيل بصيغة PDF
Fig 34 Carbon Steel 'Y' Type Strainer - DN250 to DN400 (10" to 16") English TI-P168-07 تنزيل بصيغة PDF
Fig 34HP Carbon Steel Strainer English TI-P168-01 تنزيل بصيغة PDF
Fig 36 Austenitic Stainless Steel Strainer English TI-P160-02 تنزيل بصيغة PDF
Fig 3616 Austenitic Stainless Steel Strainer - ASTM Material English TI-P160-04 تنزيل بصيغة PDF
Fig 3616, Fig 3616 Food+ Austenitic Stainless Steel Strainer - DIN Material English TI-P160-05 تنزيل بصيغة PDF
Fig 36HP Stainless Steel Strainer English TI-P160-11 تنزيل بصيغة PDF
Fig 37 SG Iron Strainer English TI-P081-01 تنزيل بصيغة PDF
Fig 3716 SG Iron Strainer - DIN Material English TI-P081-03 تنزيل بصيغة PDF
Pressure Drop Information (Resistance to Flow of Water) for Strainers English TI-S60-21 تنزيل بصيغة PDF
TP1, TP2, TP3 and Spacer Ring Stainless Steel Temporary Strainers English TI-P169-06 تنزيل بصيغة PDF

مستندات التركيب

العنوان

Fig 12, Fig 14HP, Fig 16, Fig 16HP and Fig 16L Strainers

اللغة

English

الرقم المرجعي

IM-S26-01

اتصل بنا لمعرفة المزيد

سنساعدك على العثور على الحل المناسب لك