在��何蒸汽系統中,有一個組件的重要性不言而喻。從簡單的蒸汽冷凝水迴路到複雜的製程運作,袪水器的角色至關重要:負責排放冷凝水與不凝結氣體,同時阻止生蒸汽流失。沒錯,我們談論的就是袪水器。

擁有超過 200 年的歷史,袪水器對任何蒸汽系統的影響都是巨大的。在當今環境下,它的作用比以往任何時候都更加重要,因為它是維持熱製程效率與永續發展的關鍵。

傳統的袪水器維護方式

任何管理蒸汽系統的人員都深知袪水器效能的重要性。故障的袪水器可能導致重大問題,例如非計畫性的生產停機以及能源成本增加。

對於注重永續經營與獲利能力的企業而言,定期進行袪水器巡檢被視為最佳實務。巡檢或稽核的頻率取決於現有的蒸汽系統規範。

例如,**美國能源部(U.S. Department of Energy)**建議根據操作壓力採取以下巡檢間隔:

  • 高壓系統(150 psig 以上): 每週至每月
  • 中壓系統(30 至 150 psig): 每月至每季
  • 低壓系統(30 psig 以下): 每年

請注意,這些是建議的間隔,而非強制性標準。

 
美國能源部指出: 「在 3 到 5 年未進行維護的蒸汽系統中,已安裝的袪水器故障率可能介於 15% 至 30% 之間...」
美國能源部

雖然關於袪水器故障率的統計數據各異,但事實很明確:袪水器遲早會故障,無論是處於恆開(洩漏蒸汽)還是恆閉(積水)狀態。據估計,一般品質的袪水器壽命可能僅有四年;相比之下,高品質的選擇(如 Spirax Sarco 提供的產品)壽命則可達兩倍以上。

袪水器維護的未來:遠端監測

遠端近乎即時監測袪水器的能力已經存在一段時間。早期的解決方案依賴基礎的「紅綠燈」系統:綠燈表示運行正常,紅燈則表示出現問題。

即便使用手持式袪水器檢測設備,仍存在誤差空間。短暫的檢測快照(有時僅持續 15 秒)容易受到周遭設備噪音的干擾,進而導致讀數不準確。

雖然手動巡檢仍有其必要性,但 Spirax Sarco 的無線袪水器監測解決方案 代表了監測可靠性的重大進步。我們的方案提供準確、近乎即時的袪水器效能洞察,消除了定期人工檢查帶來的不確定性。

Spirax Sarco 的無線袪水器監測平台能安全地捕捉精確數據,並提供具體的行動建議,幫助企業保護昂貴設備、防止製程中斷、精準控制成本並提升永續表現。

 

立即連結您的蒸汽系統

袪水器將始終是蒸汽系統的核心,但我們可以進化管理它們的方式。透過採用如「無線袪水器監測」等更智慧的解決方案,您可以確保系統中連結的袪水器始終處於巔峰效率,並避免手動監測的局限性。

與 Spirax Sarco 一同優化您的蒸汽產生、配送與使用。

 

透過 Spirax Sarco 無線袪水器監測:提升系統可靠性、降低成本並強化永續發展

管理袪水器不該是一件麻煩事。立即與 Spirax Sarco 合作,探索無線監測解決方案能為您的營運帶來哪些效益。

Note:

美國能源部  Inspect and Repair Steam Traps