Фильтры

Masthead background

Преимущества

Reduce maintenance costs

Сокращение затрат на техническое обслуживание

Improve quality

Улучшение качества

Обзор

Для повышения качества пара используются высокоэффективные фильтры, конструкция которых позволяет удалять из системы парораспределения твердые частицы.

Преимущества:

сокращение содержания загрязняющих веществ;

поддержание качества конечного продукта.

Листы технической информации

Документ Язык Регистрационный номер Загрузить
Фильтры Fig.34 DN15-DN200 с корпусом из стали (стандарт DIN) Russian TI-P064-01 Загрузить файл в формате PDf
Фильтры Fig.34 DN15-DN200 с корпусом из стали (стандарт ASTM) Russian TI-P064-02 Загрузить файл в формате PDf
Fig 37 SG Iron Strainer English TI-P081-01 Загрузить файл в формате PDf
Фильтр Fig.37 с корпусом из чугуна SG Russian TI-P081-01 Загрузить файл в формате PDf
Фильтр Fig.3716 с корпусом из чугуна SG (стандарт DIN) Russian TI-P081-03 Загрузить файл в формате PDf
Fig 16L and Fig 16L Food+ Austenitic Stainless Steel Strainers English TI-P160-01 Загрузить файл в формате PDf
Фильтры Fig.16 и Fig.16L с корпусом из нержавеющей стали Russian TI-P160-01 Загрузить файл в формате PDf
Fig 36 Austenitic Stainless Steel Strainer English TI-P160-02 Загрузить файл в формате PDf
Фильтр Fig.36 с корпусом из аустенитной нержавеющей стали Russian TI-P160-02 Загрузить файл в формате PDf
Фильтр Fig.3616 с корпусом из аустенитной нержавеющей стали (стандарт DIN) Russian TI-P160-05 Загрузить файл в формате PDf
Fig 36HP Stainless Steel Strainer English TI-P160-11 Загрузить файл в формате PDf
Фильтры Fig.12 с корпусом из чугуна SG Russian TI-P163-01 Загрузить файл в формате PDf
Фильтры Fig.1 и Fig.12 с корпусами из латуни и бронзы Russian TI-P164-02 Загрузить файл в формате PDf
Фильтры Fig.34НР с корпусом из стали Russian TI-P168-01 Загрузить файл в формате PDf
Фильтры Fig B34 с корпусом из стали Russian TI-P168-04 Загрузить файл в формате PDf
Фильтры Fig.34 DN250-DN400 с корпусом из стали Russian TI-P168-07 Загрузить файл в формате PDf
Fig 14HP Carbon Steel Strainer English TI-P169-03 Загрузить файл в формате PDf
Фильтр Fig.14HP с корпусом из стали Russian TI-P169-03 Загрузить файл в формате PDf
Fig 16HP Stainless Steel Strainer English TI-P169-08 Загрузить файл в формате PDf
Падение давления на фильтрах серии Fig. (Сопротивление по воде) Russian TI-S60-21 Загрузить файл в формате PDf

Инструкции по монтажу и эксплуатации

Документ Язык Регистрационный номер Загрузить
Fig 4 Screwed Strainer English IM-P164-06 Загрузить файл в формате PDf
Фильтры Fig.1, Fig.12, Fig.13, Fig.14, Fig.16 и Fig.16L Russian IM-S60-17 Загрузить файл в формате PDf
Фильтры Fig.3, 7, 33, 34, 36, 3616, 37, 3716 и Fig.1738 Russian IM-S60-18 Загрузить файл в формате PDf

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами

Мы поможем вам найти для вас подходящее решение