Надежный клапан с сильфонным уплотнением A3S, с резьбовым соединением или с соединением под сварку, может использоваться с такими средами ка�� пар под высоким давлением, газ вода и другие технологические жидкости.
Размеры и тип соединений |
||
|
½", ¾", 1", 1¼", 1½" и 2" |
||
|
Резьба BSP (BS 21), NPT |
||
|
Под сварку по BS 3799 /ANSI B 16.11 |
||
Рабочий диапазон (класс 800) |
||
|
Condizioni di progetto del corpo |
Класс 800 | |
| PMA | Максимальное допустимое давление | 136 бар (изб.) |
| TMA | Максимальная допустимая температура | 425°C |
| Минимальная допустимая температура | -29°C | |
| PMO | Максимальное рабочее давление | 99 бар (изб.) при 360 °C |
| Максимальное рабочее давление для увеличения срока службы сильфонов | 40 бар (изб.) при 400 °C | |
| TMO | Максимальная рабочая температура | 425°C |
| Максимальная рабочая температура для увеличения срока службы сильфонов | 400 °C при 40 бар (изб.) | |
| Минимальная рабочая температура |
-29°C | |
| Без установленного сильфона давление холодного гидроиспытания составляет: | 212 бар (изб.) | |
| Документ | Язык | Регистрационный номер | Загрузить |
|---|---|---|---|
| A3S and A3SS Bellows Sealed Stop Valves | English | TI-P132-09 | Загрузить файл в формате PDf |
| Клапаны с сильфонным уплотнением A3S и A3SS | Russian | TI-P132-09 | Загрузить файл в формате PDf |
| Документ | Язык | Регистрационный номер | Загрузить |
|---|---|---|---|
| A3S Bellows Sealed Stop Valve | English | IM-P132-11 | Загрузить файл в формате PDf |
| Клапаны с сильфонным уплотнением A3S | Russian | IM-P132-11 | Загрузить файл в формате PDf |