Filtres

Masthead background

Les avantages

Reduce maintenance costs

Réduire les coûts de maintenance

Improve quality

Améliorer la qualité

APERÇU

Filtres de vapeur haute efficacité pour une vapeur de meilleure qualité.

Conception éliminant les particules solides des réseaux vapeur.

Réduction des niveaux de contamination aux particules solides.

Maintien de la qualité du produit final.

Brochures

Document

Les Filtres à tamis métalliques

Langage

Français

Nombre référence

SB-T02-001

Télécharger

Télécharger le PDF

Fiches Techniques

Document Langage Nombre référence Télécharger
F12SG Filtre Y en fonte nodulaire Français TI-P163-01 Télécharger le PDF
F1-F12 Filtre Y en laiton-bronze Français TI-P164-02 Télécharger le PDF
F34 Filtre Y en acier Français TI-P064-01 Télécharger le PDF
F34-ASTM Filtre Y en acier Français TI-P064-02 Télécharger le PDF
F36 Filtre Y en inox Français TI-P160-02 Télécharger le PDF
F3616-ASTM Filtre Y-Inox-ASTM Français TI-P160-04 Télécharger le PDF
F37 Filtre Y en fonte nodulaire Français TI-P081-01 Télécharger le PDF
F3716 Filtre en Y-Fonte nodulaire-PN16 Français TI-P081-03 Télécharger le PDF
Fig 16, Fig 16L et Fig 16L Food+ Filtres en acier inoxydable austénitique Français TI-P160-01 Télécharger le PDF
Fig 3616 et Fig 3616 Food+ Filtre en acier inox austénitique - Construction DIN Français TI-P160-05 Télécharger le PDF
Filtre "Y" en acier carbone Fig 34HP Français TI-P168-01 Télécharger le PDF
Filtre "Y" Fig 36HP en acier inoxydable Français TI-P160-11 Télécharger le PDF
Filtre air en acier inox CSF16 et CSF16T Français TI-P180-44 Télécharger le PDF
Filtre FIG 16HP Français TI-P169-08 Télécharger le PDF
Filtre FIG33-1 Français TI-P166-01 Télécharger le PDF
Filtre FIG34 - DN250-400 Français TI-P168-07 Télécharger le PDF
Filtre FSA3 Français TI-R01-552 Télécharger le PDF
Filtre vapeur en acier inox CSF16 et CSF16T Food+ Français TI-P180-43 Télécharger le PDF
Filtre 'Y' Fig 14HP en acier carbone Français TI-P169-03 Télécharger le PDF
Filtre 'Y' Fig 33 en fonte Français TI-S60-03 Télécharger le PDF
Filtres à panier ou type "T" en acier carbone Fig. B34 Français TI-P168-04 Télécharger le PDF
Filtres à panier ou type "T" en acier inox Fig. B36 Français TI-P161-01 Télécharger le PDF
Filtres temporaires TP1, TP2, TP3 et entretoise en acier inoxydable Français TI-P169-06 Télécharger le PDF
Information sur les pertes de charge (résistance des filtres par rapport au débit d'eau) Français TI-S60-21 Télécharger le PDF

Instructions de montage et entretien

Document Langage Nombre référence Télécharger
Cartouches vapeur et air en acier inox pour CSF16 et CSF16T Food+ Français IM-P180-42 Télécharger le PDF
Fig 36, Fig 36HP, Fig 3616, Fig 37 et Fig 3716 Français IM-S60-24 Télécharger le PDF
Fig 7, 33, 33.1, 34, 34HP, 36, 36HP, 3616, 37, 3716 et Fig 3616 Food+ Filtres Français IM-S60-18 Télécharger le PDF
Filtre vapeur et air en acier inox CSF16 et CSF16T Food+ Français IM-P180-45 Télécharger le PDF
Filtres Fig 12, Fig 14HP, Fig 16, Fig 16HP, Fig 16L et Fig 16L Food+ Français IM-S60-17 Télécharger le PDF
Filtres Fig 4 Français IM-P164-06 Télécharger le PDF
Filtres temporaires TP1, TP2 et TP3 et entretoise en acier inoxydable Français IM-P169-07 Télécharger le PDF

CONTACTEZ-NOUS POUR EN SAVOIR PLUS

Nous vous aiderons à trouver la meilleure solution à votre problématique