Débitmètre à tourbillon SLM30-E

Masthead background

Devenez plus efficace sur le plan énergétique à chaque étape de fabrication

Le débitmètre à tourbillon SLM30-E permet d'obtenir une visibilité totale du débit vapeur, de mesurer la consommation d'énergie afin de réduire les pertes, d'améliorer l'efficacité de vos process et de vous rapprocher de vos objectifs en matière de développement durable.

 

Engineering purpose advance icon

Installation simple

Improve your process control

Facilité d'utilisation

Efficieincy

Augmentation de l'efficacité

Outcome advance icon

Optimiser l'utilisation de l'énergie

Improve maintenance budgeting and forecasting

Calculateur de débit intégré

Ruler icon 2

Mesures fiables

Débitmètre à tourbillon SLM30-E

Flash in a moving circle   Mesure des débits volumiques et massiques et mesure d'énergie

Tick in a shield   Plage de mesure jusqu'à 50:1

 Leaves in a circle   Précision maximale à ± 0,50 % 

 Tick in a cog   Du DN 15 au DN 400

 Flash in a moving circle   Sur fluide de -55 à 280°C

 Tick in a shield   Capteur sans dérive

 

SLM30 product

Le SLM30-E offre une grande précision de ±0,50 % de la valeur lue avec un capteur sans dérive. Convient pour une grande variété d'applications avec une mesure excellente en répétabilité sur un fluide mesuré jusqu’à 280°C : vapeur saturée/surchauffée, eau, huiles et gaz de traitement*.

 

*Zone de travail non dangereuse (Hors zone ATEX)

 
SLM30

CONTACTEZ-NOUS POUR EN SAVOIR PLUS

Nous vous aiderons à trouver la meilleure solution à votre problématique

Instructions de montage et entretien

Document

SLM30-E Débitmètre à tourbillon

Langage

Français

Nombre référence

IM-P799-02-FR

Télécharger

Télécharger le PDF