Une façon plus simple d'économiser l'énergie, de protéger votre équipe et d'atteindre vos objectifs en matière de développement durable.

L'exploitation d'un réseau vapeur s'accompagne d'une pression constante. Vous devez trouver le juste équilibre entre les coûts énergétiques, les risques liés à la sécurité, les exigences de conformité et les objectifs de durabilité. C'est là que les matelas isolants Spirax Sarco entrent en jeu.
 

Flame icon 2

Minimiser les pertes de chaleur

Light bulb icon 2

Économiser l'énergie, réduire les coûts

Engineer in hard hat icon 2

Réduire les risques de sécurité

Cut emissions

Améliorer l'efficacité opérationnelle

Spanner icon 2

Installer rapidement, entretenir simplement

Lower costs new

Réduire l’empreinte carbone

Insulation jacket range

Ces matelas isolants ne sont pas de simples accessoires - ce sont des outils pratiques conçus pour vous aider à résoudre des problèmes concrets. Ils réduisent les pertes de chaleur, ce qui se traduit par une réduction des factures d'énergie et des émissions de carbone. Ils sont également essentiels pour protéger les surfaces chaudes et vos équipes. Et parce qu'ils sont fabriqués sur mesure pour les composants Spirax Sarco, ils s'adaptent parfaitement, fonctionnent de manière fiable et ont une longue durée de vie, avec un retour sur investissement prouvé. 

 

Efficaces dans toutes les industries utilisant de la vapeur, en particulier celles qui consomment beaucoup d'énergie, nos matelas isolants offrent un moyen simple et efficace d'améliorer les performances de votre réseau vapeur, sans perturber vos activités.

  • Revêtement extérieur et intérieur en fibre de verre 

  • Cordon de traction en Kevlar (résistance à 350°C) 

  • Bande auto-agrippante haute température 

  • Matériau d'isolation en fibres minérales denses 

  • Adaptation sur mesure aux produits Spirax Sarco

Insulation jacket

Exemple : Estimation des économies annuelles réalisées grâce à l'isolation d'un détendeur DP27 DN50 à 10 bar

L'isolation d'un seul élément peut donner des résultats impressionnants. Par exemple, l'isolation d'une vanne de réduction DP27 DN50 à 10 bars permet d'économiser environ 2,48 tonnes de CO₂ par an, ce qui équivaut à l'absorption de carbone d'environ 110 arbres adultes. Il évite également la perte de 48,68 GJ d'énergie, soit la consommation moyenne d'un habitant du Royaume-Uni pendant six mois, et conserve 17 m³ d'eau, ce qui correspond à la consommation annuelle de 330 personnes. Avec un retour sur investissement de moins d'un an (environ six mois), cette mesure simple offre un amortissement rapide et des avantages significatifs en termes de développement durable. Et n'oubliez pas qu'il ne s'agit là que de l'impact de l'isolation d'un seul élément.

 

Réduire le gaspillage d'énergie. Faire des économies 

Chaque perte de chaleur dans votre réseau vapeur est une perte d'énergie et d'argent. Nos matelas isolants sont conçus pour garder la chaleur là où elle doit être. Cela signifie des factures de carburant moins élevées, des émissions de carbone réduites et un fonctionnement plus durable. 

Le rôle de l'isolation dans l'efficacité des réseaux vapeur.

L'isolation des surfaces à plus de 40°C - y compris les chaudières, les lignes de distribution de vapeur, les tuyaux de retour des condensats et les raccords du système - est essentielle pour maintenir la performance opérationnelle. Une isolation efficace peut réduire les pertes d'énergie jusqu'à 90 %, ce qui contribue à préserver la pression de la vapeur et à améliorer la fiabilité globale du système. Voir ci-dessous pour plus de détails.

 

Insulation cutway graphic
Les économies d'énergie se traduisent directement par une réduction des émissions de carbone - chaque kilowattheure (kWh) d'énergie thermique gaspillé génère environ 0,18 kilogramme d'équivalent CO₂ lorsque vous produisez de la vapeur à partir de gaz naturel."
Le département pour l'énergie la sécurité et le Net Zero 

Assurez la sécurité de votre équipe 

Les surfaces chaudes constituent un danger. Nos matelas isolants agissent comme une couche protectrice, réduisant le risque de brûlures et vous aidant à respecter les normes de sécurité. C'est un moyen simple de montrer à vos collaborateurs que vous vous souciez d'eux. 

Conçu pour votre équipement. Construit pour durer.

Il ne s'agit pas de couvertures génériques. Chaque matelas isolant Spirax Sarco est fabriqué sur mesure pour s'adapter précisément à nos composants. Cela signifie une meilleure isolation, une durée de vie plus longue et moins de problèmes d'entretien. Ils sont robustes et conçus pour résister aux températures élevées, aux conditions difficiles et à l'usure quotidienne. 

Facile à installer. Facile à vivre.

Nous savons que les temps d'arrêt vous coûtent cher. C'est pourquoi nos matelas isolants sont conçus pour une installation rapide et une maintenance aisée. Un étiquetage clair permet d'accélérer les inspections et des fixations durables garantissent qu'ils restent en place, même dans des environnements exigeants. 

Conçu pour votre secteur d’activité 

Que vous travailliez dans l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, les soins de santé ou l'industrie lourde, nous avons tout ce qu'il vous faut. Nos matelas sont disponibles pour une large gamme de composants Spirax Sarco - des détendeurs de pression aux purgeurs vapeur et aux unités de récupération des condensats.

Éviter les brûlures et les pertes d'énergie grâce à nos matelas isolants

Les brûlures sont l'une des blessures les plus courantes sur le lieu de travail pour les personnes qui entrent en contact avec des réseauxvapeur. Avec les matelas isolants de Spirax Sarco, vous réduisez efficacement les risques dans votre environnement de travail tout en économisant de l'énergie de manière significative. 

 

Identifiez les voleurs d'énergie - isolez vos vannes

Une vanne chaude constitue un risque pour la sécurité au travail, et une vanne chaude non isolée gaspille également de grandes quantités d'énergie. Cependant, ces deux problèmes peuvent être résolus avec les matelas isolants Spirax Sarco. 

 

Le moyen le plus simple d'économiser de l'énergie de manière significative

Saviez-vous que la perte de chaleur d'une vanne non isolée peut correspondre à la consommation annuelle d'énergie d'un ménage moyen. Spirax Sarco peut vous aider à calculer la période de retour sur investissement et à isoler les vannes avec des matelas isolantsf aciles à installer. 

 

Discutez de vos besoins avec nos experts

Efficiency

Vous fournir notre expertise lorsque vous en avez besoin :
 
Nos ingénieurs peuvent vous aider à rendre plus efficace vos installations vapeur selon votre budget.

Insights

Vous aider à atteindre vos objectifs :
 
Nous pouvons devenir votre partenaire afin d’atteindre vos objectifs ensemble.

Reduce emissions

Accompagner votre démarche développement durable :
 
Si vous cherchez à optimiser, superviser et décarboner, nous pourrons vous aider dans ce parcours sur votre boucle vapeur.