Les pertes de chaleur cachées vous coûtent plus cher que vous ne le pensez

Toutes les pertes d'énergie ne sont pas forcément évidentes. 

Dans les réseaux de vapeur et de condensats, une isolation manquante ou inefficace peut entraîner une perte de chaleur utile à chaque heure de fonctionnement de votre installation. Cela accroît la demande en énergie, génère des émissions de carbone qui pourraient être évitées et peut compliquer l'identification des domaines dans lesquels des gains d'efficacité sont nécessaires.  

Une étude des pertes thermiques réalisée par Spirax Sarco s'inscrit dans le cadre d'une démarche plus large d'audit des réseaux vapeur. La technologie d'imagerie thermique permet de mettre en évidence les déperditions thermiques, fournissant ainsi à votre équipe des données concrètes pour prendre de meilleures mesures en matière d'entretien, d'isolation et de performance énergétique.  

Pourquoi les déperditions thermiques sont-elles importantes?

Pour améliorer le rendement de la vapeur, il faut souvent commencer par identifier les sources de perte d'énergie thermique. 

Les surfaces non isolées ou mal isolées peuvent entraîner une perte de chaleur avant même que celle-ci n'atteigne le point d'utilisation. Concrètement, votre site pourrait payer pour produire de l'énergie qui n'apporte aucune valeur ajoutée au processus. 

Une étude sur les pertes thermiques vous aide à passer des hypothèses aux faits avérés. En mettant en évidence les points de déperdition thermique, cet outil permet à votre équipe d'identifier plus clairement les zones où des améliorations en matière d'isolation pourraient s'avérer nécessaires et les mesures à privilégier en priorité.  

Heat loss survey graphic 7

(Les contrôles sont non invasifs et doivent être effectués pendant que votre installation vapeur fonctionne normalement).

Cet audit vous permet de :

Comment cela fonctionne-t-il ?

1.  Numériser

Un ingénieur de Spirax Sarco utilise l'imagerie thermique pour repérer les points de perte de chaleur dans les réseaux de vapeur et de condensat.

2.  Évaluation

Les résultats sont analysés selon une approche d'évaluation structurée, ce qui permet de distinguer les déperditions thermiques visibles des possibilités concrètes d'amélioration.

3.  Établir des priorités

Vous recevez des recommandations claires qui vous aident à concentrer vos ressources là où elles sont le plus utiles. 

4.  Agir

Les conclusions de l'audit doivent permettre de mettre en œuvre des améliorations ciblées en matière d'isolation, contribuant ainsi à réduire les déperditions thermiques, à améliorer l'efficacité énergétique et à remédier à d'éventuels risques pour la sécurité. 

Ce que vous obtenez - une étude des déperditions thermiques peut fournir :

Improve boiler efficiency

Images thermiques montrant les déperditions thermiques visibles dans les zones étudiées

Positive EHS observation

Identification des isolations manquantes, endommagées ou inefficaces

Preventative maintenance

Recommandations pratiques d'amélioration et prochaines étapes prioritaires

Protect plant equipment

Soutien aux projets d'installation de gaines isolantes, le cas échéant

Maintenance agreements

Un résumé adapté aux parties prenantes internes

Save energy and costs

Estimation des économies et notation des priorités

Transformer les pertes de chaleur en économies quantifiables

En mettant en évidence les sources de gaspillage d'énergie, un audit des déperditions thermiques permet de renforcer l'argumentaire financier en faveur de mesures d'amélioration ciblées. Les recommandations sont classées par ordre de priorité en fonction des économies estimées, ce qui permet à votre équipe de consacrer son temps et son budget aux opportunités présentant la plus grande valeur potentielle. Et lorsque des améliorations appropriées sont mises en œuvre, les économies réalisées sur les coûts énergétiques pourraient permettre d'amortir l'investissement en quelques mois seulement.  

Heat loss survey graphic 6

Approche axée sur les solutions :

Comment les matelas isolants contribuent à réduire les pertes de chaleur et à améliorer la sécurité 

L'isolation est l'un des axes d'amélioration les plus fréquemment identifiés à l'issue d'une étude sur les déperditions thermiques. Les matelas isolants Spirax Sarco sont conçus pour contribuer à réduire les pertes thermiques au niveau de certains composants des installations vapeur. En conservant davantage de chaleur utile au sein du réseau, ils permettent de réduire le gaspillage d'énergie, d'améliorer le rendement du réseau et de créer une barrière autour des surfaces chaudes.  Ils sont spécialement conçus pour les équipements Spirax Sarco, ce qui garantit un ajustement précis et des performances fiables pour une longue durée de vie dans des conditions d'utilisation quotidiennes.  

Télécharger la fiche technique du matelas isolant

Insulation jacket photoshoot

 

Efficiency

Vous fournir notre expertise lorsque vous en avez besoin :
 
Nos ingénieurs peuvent vous aider à rendre plus efficace vos installations vapeur selon votre budget.

Insights

Vous aider à atteindre vos objectifs :
 
Nous pouvons devenir votre partenaire afin d’atteindre vos objectifs ensemble.

Reduce emissions

Accompagner votre démarche développement durable :
 
Si vous cherchez à optimiser, superviser et décarboner, nous pourrons vous aider dans ce parcours sur votre boucle vapeur.

Contactez-nous

Nous vous aiderons à trouver la meilleure solution à votre problématique